En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(7 conjuntos de productos)
Las abrazaderas Elematic 2-Lock™ son profesionales y están fabricadas en poliamida 6.6 (PA), con un sistema de cierre doble realizado en acero inoxidable. Es una fijación muy fiable para numerosas aplicaciones e industrias.
La mordaza doble está fabricada en acero inoxidable AISI 316 y se coloca directamente en el cabezal de las abrazaderas durante el proceso de fabricación. La innovadora mordaza doble de acero permite el bloqueo en ambos extremos de la abrazadera para una excelente agrupación y fijación.
Su suave perfil sin bastidores permite numerosas opciones de ajuste a lo largo de la abrazadera, tensionando correcta y uniformemente una amplia gama de diámetros de haces. El rango de temperatura de instalación de estas abrazaderas varía de -40C a 60C y funciona en un rango de temperatura operativa de -40C a 85C.
Dos opciones de color para elegir. La opción en negro está fabricada en PA resistente a los rayos UV, ideal para aplicaciones al aire libre en condiciones extremas.
Para uso en industrias de alimentación y farmacéuticas - dispersión total del metal a través de la totalidad del cuerpo de la abrazadera. Visible por rayos X. Color azul que ayuda a la detección. Puede utilizarse como parte del proceso médico. Sin halógenos. Índice de inflamabilidad UL94 HB. Temperatura de trabajo: de -40 C a 85 C (continua). Detectable por detectores de metales con un mínimo de esfera férrica de diámetro 1.5 mm.
Código De La Serie: SR1747
Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.
Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.