Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Palmeado Volantes

 (5 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Pasacables universales

Pasacables universal diseñado para proteger alambres, cables, tubos y otros elementos de forma irregular frente a los bordes afilados sin acabado de los paneles.

El pasacables ayuda a absorber el impacto y la vibración, y también tienen propiedades aislantes. El entramado o la rejilla en el diámetro del pasacables permite que se ajuste a diferentes tamaños, al tiempo que proporciona un acabado limpio.

La instalación es sencilla y rápida, con una simple presión con la punta del dedo. Sin necesidad de herramientas.

  • Materiales: nylon termoestabilizado 6/6 o nylon 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Pasacables universales abiertos/cerrados

Los pasacables abiertos universales presentan un fácil diseño de ajuste a presión, lo que permite instalarlos fácilmente en paneles de grosor común. El diseño dividido permite la entrada lateral de cordones, cables o tubos previamente montados que tengan segmentos más largos que el diámetro interno de los pasacables, como los conectores.

Ofrecen una protección ideal para alambres, cables y tubos frente a bordes afilados sin acabado. El diseño abierto permite que el pasacables se monte en orificios que ya contienen un haz. Se pueden ajustar para adaptarse a varios diámetros y formas. Fácil instalación haciendo presión con la punta del dedo, sin necesidad de herramientas.

  • Material: nylon 6/6
  • Color: Negro
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Tiradores y pomos de lóbulo - Hembra

Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Volantes - Dos radios de tecnopolímero

Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.

Volantes y pomos manuales lobulados - Vacíos

Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.