Menu Search

Vehículos De Construcción, Agrícolas Y Mineros

Soluciones fiables para cuando todos los componentes importan

El mercado de vehículos de construcción, agrícolas y mineros (CAMv) está creciendo en torno a un 5,2 % anual partiendo de una valoración de unos 366 000 millones de dólares al año (2019). Con un crecimiento que se espera que continúe, contar con un proveedor en el que confiar es más importante que nunca.

Sabemos lo que es importante para usted: alta calidad fiable, servicio sin complicaciones, flexibilidad, entrega puntual y, por supuesto, valor constante.

Nuestros componentes se utilizan en los entornos más duros del mundo y en los procesos de fabricación más exigentes. Sin importar el desafío que plantee, proporcionamos los componentes pequeños pero esenciales que contribuyen a que su vehículo y procesos de producción funcionen sin problemas. Tanto si estamos protegiendo piezas integrales del motor durante la producción, pintura y transporte, líneas críticas hidráulicas y neumáticas o soluciones de acceso a la cabina como si estamos proporcionando componentes de sujeción y fijación en el montaje final, Essentra Components dispone de la solución adecuada para usted.

Protecciones para sistemas
hidráulicos y neumáticos

Soluciones
de acceso

Enmascaramiento
para alta
temperatura

Gestión de cableado

NUESTRAS SOLUCIONES CLAVE

Nuestras soluciones clave

  • Protecciones para sistemas hidráulicos y neumáticos
  • Soluciones de acceso
  • Enmascaramiento para alta temperatura
  • Protección general
  • Gestión de cableado
  • Juntas y precintos
  • Automatización y control

Opinión del cliente

«Desde el concepto hasta la producción, Essentra pudo encargarse sin problema de todos los requisitos del proyecto hasta dar con la solución perfecta».

«Fue muy sencillo trabajar con Essentra, puesto que nos proporcionó muestras y prototipos 3d durante el proyecto».

Bob Siegwald, vicepresidente ejecutivo de Burgaflex

Producto destacado

La calidad de Spiralguard® implica que la protección de la manguera será más duradera:

  • Adecuado para la protección de la mayoría de tipos de conjuntos de mangueras hidráulicas, neumáticas e industriales
  • Excepcional resistencia a la abrasión y antiaplastamiento
  • Disponible en negro y amarillo
  • Memoria de material de alta calidad que conduce a una máxima cobertura para sus mangueras
  • Opciones antiestáticas y retardantes al fuego disponibles

5 tendencias que cambian las reglas del juego

1
El crecimiento demográfico está impulsando un aumento sostenido de la demanda de alimentos, materias primas e infraestructura, lo que deriva en el crecimiento de los fabricantes de CAMv y los servicios asociados.

2
Las normativas medioambientales están en constante evolución, y los fabricantes siempre buscan mejoras en la eficiencia y las emisiones de los vehículos, complementadas por el aumento de las innovaciones con propulsión eléctrica.

3
La creciente urbanización está reduciendo los recursos de mano de obra rural que, junto con la creciente lejanía de las ubicaciones de las instalaciones, está acelerando la inversión en vehículos autónomos para disminuir la dependencia en el capital humano.

4
Los mercados de la India, China y Asia-Pacífico son cada vez más importantes para los fabricantes de CAMv, ya que estas economías están iniciando fases de crecimiento crítico.

5
La digitalización y el Internet de las cosas (IdC) se utilizan para reducir los costes e impulsar la eficacia a través de la tecnología integrada, como la monitorización inteligente y la robótica. La demanda de soluciones de red integradas y monitorización remota aumenta año tras año.

Descargar

Catálogo
de CAMv

Catálogo
de Essentra
Components

Teléfono: +34 900 802 600

Solicite que le llamemos

Complete el siguiente formulario para solicitar que nos pongamos en contacto.

Essentra Components no recopila ni almacena los datos utilizados en este formulario