Joustavat putkikorkit kattavat monia suurempia kokoja. Joustava PE-materiaali mahdollistaa helpomman asennuksen putkiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0662 € - 6,3937 € | 110 Varastossa |
5.563 in
141.3 mm
|
|||||||||
4,5864 € - 7,2288 € | 381 Varastossa |
6.134 in
155.8 mm
|
|||||||||
4,7781 € - 28,5731 € | 105 Varastossa |
6.626 in
168.3 mm
|
|||||||||
5,6954 € - 8,5295 € | 55 Varastossa |
6.961 in
176.8 mm
|
|||||||||
6,7633 € - 10,1587 € | 180 Varastossa |
7.283 in
185.0 mm
|
|||||||||
8,9265 € - 13,3761 € | 73 Varastossa |
7.992 in
203.0 mm
|
|||||||||
8,9949 € - 9,9944 € | 35 Varastossa |
8.547 in
217.1 mm
|
|||||||||
7,8449 € - 47,097 € | 120 Varastossa |
8.858 in
225.0 mm
|
|||||||||
7,5848 € - 11,3635 € | 938 Varastossa |
9.626 in
244.5 mm
|
|||||||||
12,0344 € - 18,0447 € | 167 Varastossa |
10.512 in
267.0 mm
|
|||||||||
11,473 € - 17,2095 € | 54 Varastossa |
11.22 in
285.0 mm
|
|||||||||
13,6088 € - 20,4269 € | 1 Varastossa |
12.244 in
311.0 mm
|
|||||||||
14,1291 € - 21,2073 € | 59 Varastossa |
12.752 in
323.9 mm
|
|||||||||
17,0316 € - 25,5747 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
13.78 in
350.0 mm
|
|||||||||
16,0732 € - 24,1235 € | 18 Varastossa |
14.488 in
368.0 mm
|
|||||||||
20,2626 € - 30,394 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
15.276 in
388.0 mm
|
|||||||||
22,3984 € - 33,5977 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
16 in
406.4 mm
|
|||||||||
27,026 € - 40,5527 € | 46 Varastossa |
17.52 in
445.0 mm
|
|||||||||
33,0774 € - 49,6162 € | 376 Varastossa |
19.291 in
490.0 mm
|
|||||||||
39,4985 € - 59,2546 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
20.512 in
521.0 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa