Näiden välilevyjen päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Panel Thickness | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2045 € - 0,2335 € | 498 Varastossa |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 1968 Varastossa |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1052 € - 0,1239 € | 500 Varastossa |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1239 € - 0,1239 € | 1056 Varastossa |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1052 € - 0,1239 € | 1458 Varastossa |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3162 € - 0,3162 € | 4158 Varastossa |
|
M3
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1052 € - 0,1239 € | 11581 Varastossa |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1239 € - 0,1239 € | 955 Varastossa |
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 4779 Varastossa |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 3000 Varastossa |
|
M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 1000 Varastossa |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 998 Varastossa |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 7975 Varastossa |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2169 € - 0,2473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 820 Varastossa |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 5000 Varastossa |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.