Näiden välilevyjen päässä on uroskierre, joka kiinnitetään tukevasti kuusiomutterilla. Yläpäässä on lukkoon napsautettava pikaliitin, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Panel Thickness | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,123 € - 0,2423 € | 194100 Varastossa |
|
#6
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,1642 € - 0,1834 € | 500 Varastossa |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 1000 Varastossa |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 4000 Varastossa |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 5000 Varastossa |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 2900 Varastossa |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 3000 Varastossa |
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2086 € - 0,2376 € | 2351 Varastossa |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1316 € - 0,1547 € | 1388 Varastossa |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1052 € - 0,1239 € | 700 Varastossa |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1242 € - 0,1464 € | 6436 Varastossa |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1052 € - 0,1239 € | 3421 Varastossa |
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1316 € - 0,1547 € | 500 Varastossa |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1052 € - 0,1239 € | 499 Varastossa |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | 7100 Varastossa |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 1000 Varastossa |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 4920 Varastossa |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2114 € - 0,2418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.