Valikko Haku

Läpivientiholkit

Varastossa

Läpivientiholkit antavat lisätukea ja -suojaa paneelien läpi kulkeville kaapeleille ja johdoille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Paneelin paksuus Yhteensopiva kaapelin halkaisija Osta
0,1488 € - 0,3126 € 24500 Varastossa
7.1 mm
4.0 mm
10084991 0,1232 € - 0,3162 € 35085 Varastossa
12.7 mm
3.2 mm
0,1215 € - 0,2932 € 22300 Varastossa
7.5 mm
4.0 mm
0,1061 € - 0,2676 € 19106 Varastossa
7.6 mm
3.8 mm
10085028 0,1048 € - 0,2524 € 6185 Varastossa
9.5 mm
2.6 mm
0,2834 € - 0,8711 € 17891 Varastossa
9.6 mm
6.2 mm
0,1615 € - 0,2094 € 9196 Varastossa
16.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
0,1396 € - 0,3162 € 15800 Varastossa
8.7 mm
1.6 mm
0,1985 € - 0,2601 € 314 Varastossa
20.0 mm
1.5 mm
25.0 mm
0,0498 € - 0,0498 € 10387 Varastossa
8.5 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,1396 € - 0,368 € 4500 Varastossa
20.0 mm
1.6 mm
0,2218 € - 0,529 € 4050 Varastossa
14.3 mm
10.3 mm
0,1437 € - 0,3248 € 5400 Varastossa
12.7 mm
0.8 mm
0,2738 € - 0,621 € 16665 Varastossa
9.5 mm
2.4 mm
0,1725 € - 0,391 € 13972 Varastossa
11.1 mm
7.9 mm
0,0981 € - 0,2366 € 5196 Varastossa
9.3 mm
6.8 mm
Läpivientiholkki 7.1 mm 4.0 mm PVC

10340752

Hinta-alue
0,3126 € - 0,1488 €

Varastotasot
24500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Holkin pituus
    21.8 mm
Läpivientiholkki 12.7 mm 3.2 mm PVC

10084991

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1232 €

Varastotasot
35085 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    15.1 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
  • Holkin pituus
    35.5 mm
Läpivientiholkki 7.5 mm 4.0 mm PVC

10090473

Hinta-alue
0,2932 € - 0,1215 €

Varastotasot
22300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    4.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Holkin pituus
    38.9 mm
Läpivientiholkki 7.6 mm 3.8 mm PVC

10084984

Hinta-alue
0,2676 € - 0,1061 €

Varastotasot
19106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.6 mm
  • Kannan läpimitta
    14.2 mm
  • Paneelin paksuus
    3.8 mm
  • Holkin pituus
    31.7 mm
Läpivientiholkki 9.5 mm 2.6 mm PVC

10085028

Hinta-alue
0,2524 € - 0,1048 €

Varastotasot
6185 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.6 mm
  • Holkin pituus
    23.0 mm
Läpivientiholkki 9.6 mm 6.2 mm PVC

10105214

Hinta-alue
0,8711 € - 0,2834 €

Varastotasot
17891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.2 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.6 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Holkin pituus
    41.3 mm
Läpivientiholkki 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Nailon

10054840

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1615 €

Varastotasot
9196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    16.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Läpivientiholkki 8.7 mm 1.6 mm PVC

10105245

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1396 €

Varastotasot
15800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.7 mm
  • Kannan läpimitta
    14.3 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Holkin pituus
    42.0 mm
Läpivientiholkki 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Nailon

10054857

Hinta-alue
0,2601 € - 0,1985 €

Varastotasot
314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    25.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
N/A 6.0 mm (ID) Väritön LDPE - PIR

10054345

Hinta-alue
0,0498 € - 0,0498 €

Varastotasot
10387 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.0 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
Läpivientiholkki 20.0 mm 1.6 mm PVC

10084557

Hinta-alue
0,368 € - 0,1396 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
  • Tyyppi
    Multi-Cable Grommet
Läpivientiholkki 14.3 mm 10.3 mm PVC

10085011

Hinta-alue
0,529 € - 0,2218 €

Varastotasot
4050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    10.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    14.3 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Holkin pituus
    38.1 mm
Läpivientiholkki 12.7 mm 0.8 mm PVC

10104491

Hinta-alue
0,3248 € - 0,1437 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Paneelin paksuus
    0.8 mm
  • Holkin pituus
    26.8 mm
Läpivientiholkki 9.5 mm 2.4 mm PVC

10104286

Hinta-alue
0,621 € - 0,2738 €

Varastotasot
16665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    14.2 mm
  • Paneelin paksuus
    2.4 mm
  • Holkin pituus
    14.3 mm
Läpivientiholkki 11.1 mm 7.9 mm PVC

10105276

Hinta-alue
0,391 € - 0,1725 €

Varastotasot
13972 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    7.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    14.3 mm
  • Holkin pituus
    38.1 mm
Läpivientiholkki 9.3 mm 6.8 mm PVC

10085004

Hinta-alue
0,2366 € - 0,0981 €

Varastotasot
5196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva kaapelin halkaisija
    6.8 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    9.3 mm
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Holkin pituus
    36.0 mm