Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Irrotettava Kaksipuolinen

 (33 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Erittäin tarttuva kaksipuolinen teippi

0

Itsekiinnittyvä suojatarra

Nämä mustasta kumista valmistetut suojatarrat ovat itsekiinnittyviä ja sopivat tasaisille ja kuiville pinnoille. Ne estävät liukumisen eivätkä jätä tahroja irrotettaessa.

  • Tarjolla on eri kokoja
  • Irrotettavissa.


Sarjanumero: SR1577

Kaksipuoliset imukupit

Double Sided Suction Caps that have a flat, circular design with a suction cup on each side which securely holds, separates and cushions two parallel surfaces.

The design joins clean, flat surfaces without requiring a mounting hole or other fastener.

Ideal for mounting self-hanging displays, which contain a double suction cup. It is sometimes used as a stabiliser for glass table tops.

  • Material:Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour:Clear

Kaksipuoliset vaahtomuoviteipin palat - irrotettava 1-puolinen - Remo One

Remo One on pysyvä/irrotettava kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jossa on erittäin aggressiivista pysyvää liimaa yhdellä puolella ja irrotettavaa liimaa toisella puolella. Irrotettava puoli on merkitty punaisella painetulla taustakalvolla, ja se irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: pysyvä kumipohjainen yhdellä puolella, irrotettava liima kiinnityspuolella; Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Tarkoitettu käytettäväksi vain kerran; Käyttökohteet: Mainos- ja väliaikaiset kyltit. Väliaikaiset ja pysyvät näyttelytelineet. Kertakäyttöiset mainontagrafiikat. Mainosefektit tai ripustusjouset.

Kaksipuoliset vaahtomuoviteipin palat - irrotettava 1-puolinen - paksu Remo One

Paksu Remo One on kaksipuolinen pysyvä/irrotettava vaahtomuoviteippipala, jolla voidaan tuottaa 3-D-vaikutus. Siinä on erittäin aggressiivista pysyvää liimaa yhdellä puolella ja irrotettavaa liimaa toisella puolella. Irrotettava puoli on merkitty punaisella painetulla taustakalvolla, ja se irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä kumiliima yhdellä puolella, irrotettava liima asennuspuolella. Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Kevyille käyttökohteille tai välien täyttämiseen. Tarkoitettu kertakäyttöiseksi. Käyttökohteet. Mainos- ja tilapäiset kyltit. Tilapäiset ja puolikiinteät näyttelytelineet. Kertakäyttögrafiikka. Mainosefektit tai ripustusjouset.

Kaksipuoliset vaahtomuoviteipin palat - irrotettava 2-puolinen - Remo Two

Remo Two on kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, joka on irrotettavissa molemmin puolin. Tekniset tiedot: Liima: irrotettava liimapinta molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 100F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Tarkoitettu käytettäväksi vain kerran; Käyttökohteet: Mainos- ja väliaikaiset kyltit Kuluttajapakkaukset. Kertakäyttöinen mainosgrafiikka. Kuvista irralliset sarjat

Kaksipuoliset vaahtomuoviteipin palat - irrotettava 2-puolinen paksu Remo Two

Paksu Remo Two on kaksipuolinen vaahtomuoviteippipala, jolla voidaan tuottaa 3-D-vaikutus. Siinä on molemmilla puolilla irrotettavaa liimaa. Irrotettava liimamme irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: irrotettava liimapinta molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 100F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Käyttökohteet. Mainos- ja tilapäiset kyltit. Tilapäiset ja kiinteät näyttelytelineet. Kertakäyttöinen mainosgrafiikka. Mainosefektit tai ripustusjouset

Kaksipuoliset vaahtomuoviteippirullat - irrotettava 1-puolinen - Remo One

Remo One on kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jossa on erittäin aggressiivista pysyvää liimaa yhdellä puolella ja irrotettavaa liimaa toisella puolella. Irrotettava puoli on merkitty punaisella painetulla taustakalvolla, ja se irtoaa siististi useimmista kovista, kuoriutumattomista pinnoista pitkänkin ajan jälkeen. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä kumiliima yhdellä puolella, irrotettava liima asennuspuolella. Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Pitovoima: 1/2 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Tarkoitettu kertakäyttöiseksi. Käyttökohteet. Mainos- ja tilapäiset kyltit, tilapäiset ja kiinteät esittelytelineet, kertakäyttöiset mainoskuvat, mainosefektit ja ripustusjouset, lyhyitä rullia kannattaa sisällyttää kaikenlaisten mainos- ja tilapäisten kylttien pakkauksiin.

Kaksipuoliset vaahtomuoviteippirullat - irrotettava 1-puolinen - metallihyllyteippi

Duraco Metal Shelf Tape -teipin on testattu käytössä täyttävän vahvan kaksipuolisen vaahtomuoviteipin myymälävaatimukset, ja se voidaan irrottaa kovista kuoriutumattomista pinnoista jättämättä rumia liimatahroja. Tekniset tiedot: Liima: Kumiliima molemmilla puolilla (ei suositella suoraan UV-säteilyyn) Hyllynpuolinen liima on erityisesti suunniteltu poistettavaksi ilman, että teippi repeää, kun se on kiinnitetty metallipintaan. Kohteen lämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 150F Kohteet. Hintalappukiskon kiinnitys, metallihyllyt, varasto/säilytys: sijaintimerkinnät, myyntitelineet, metallihyllyjen kyltit

Kaksipuoliset vaahtomuoviteippirullat - pysyvä - akryylinen Dubl Kote

Dubl Kote Acrylic on monipuolinen kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jonka molemmat puolet on pinnoitettu akryyliliimalla. Se sopii erinomaisesti manuaaliseen tai automaattiasennukseen. Joustava rakojen täyttöön ja mukautuva epäsäännöllisten pintojen kiinnitykseen. Akryyliliimat ovat UV-kestäviä, ja niillä on hyvä pehmenemisen kesto. Tekniset tiedot: Liimauslämpötila: 65F - 100F Käyttölämpötila: -20F - 175F Kohteet. Kyltit, ulkokyltit, päätysuojat, päätykappaleet, ilmanraikastimet, suojakehykset, kevyiden peilien kiinnitys

Kaksipuoliset vaahtomuoviteippirullat - pysyvä - kuminen Dubl Kote

Dubl Kote on monipuolinen kaksipuolinen vaahtomuoviteippi, jonka molemmat puolet on pinnoitettu kumiliimalla. Se sopii erinomaisesti manuaaliseen tai automaattiasennukseen. Joustava rakojen täyttöön ja mukautuva epäsäännöllisten pintojen kiinnitykseen. Suunniteltu kiinnittämään monia erilaisia pintoja, kuten aaltopahvi, puu, jauhepinnoitetut materiaalit, lasi ja matalan pintaenergian muovit. Tekniset tiedot: Liima: kumipohjainen pysyvä molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 150F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Pitovoima: 1 lb per 1 neliötuumaa teippiä. Käyttökohteet. Tilapäiset, puolikiinteät ja kiinteät esittelytelineet, muovien kuumapuristus, johtojen hallinta, kyltit, päätysuojat, päätykappaleet, kuviopintojen kiinnitys.

Kaksipuoliset vaahtoteippipalat - pysyvä - kaksipuolinen

Kaksipuolinen teippi on alan suosikki myyntipiste-esittelyjen ja kylttien kiinnitykseen. Joustava vaahtomuovi täyttää raot, joten sillä voi kiinnittää epäsäännöllisiä pintoja. Erittäin aggressiivinen kumiliimamme suunniteltiin kiinnittämään monia erilaisia pintoja, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit, jauhepinnoitetut materiaalit, UV-pinnoitteet.

Kaksipuoliset vaahtoteippipalat - pysyvä - paksu kaksipuolinen

Paksuja kaksipuolisia vaahtomuovityynyjä, joissa on molemmilla puolilla liimaa, voidaan käyttää pysyvän 3-D-vaikutuksen luomiseen. Erittäin aggressiivinen kumiliimamme suunniteltiin kiinnittämään monia erilaisia pintoja, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit, jauhepinnoitetut materiaalit, UV-pinnoitteet. Tekniset tiedot: Liima: kumipohjainen pysyvä molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 100F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Käyttökohteet. Kevyet kohteet tai rakojen täyttö. Lisää 3-D-vaikutusta. Auttaa näyttelytelineitä pysymään. Pop Out

Kalvoteippipalat - DK-kalvokumi

DK Film is a high tack double sided tape with a rubber adhesive. Rubber based adhesives have good initial tack and are designed to bond to many different types of surfaces including low surface energy substrates. Specifications: Adhesive: Rubber based permanent on both sides (not recommended for direct UV exposure). Applications: Nameplates, Packaging and bindery, Signage, POP displays, Corrugated folder/box, Plastic fasteners to name a few application.

Kalvoteippirullat - 4181 pysyvä/irrotettava sormella nostettavalla kalvolla varustettu teippi

4181 on kaksipuolinen pysyvä/irrotettava teippi, jossa on sormella nostettava kalvo. Se on pinnoitettu pysyvällä synteettisellä kumilla avoimelta puolelta ja irrotettavalla akryyliliimalla suljetulta puolelta. Luokitus: FDA-säädös 175.105 epäsuoraan elintarvikekontaktiin. Sisuksen halkaisija: 76.0 mm. Käyttökohteet: Suojatyynyt, julisteiden kiinnitys, kennojen liittäminen, uudelleen suljettavat kirjekuoret, uudelleen suljettavat pakkaukset.

Kalvoteippirullat - 4813 pysyvä pussintiivistysteippi - sormella nostettava kalvo

4813 pussinsulkuteippi on tarkoitettu pysyvään käyttöön ja on päällystetty molemmilta puolin tehokkaalla sulatekumiliimalla. Sitä tukee kuumaleikattava irrotettava taustakalvo, jossa on sormella nostettava kuiva reuna molemmilla puolilla taustakalvon irrottamisen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä sulatekumipohjainen. Kohteen lämpötila: 41F - 122F Käyttölämpötila: -4F - 149F Luokitukset: FDA-säädös 175.105 epäsuoralle kosketukselle ruoan kanssa. Käyttökohteet: Low temperature heat cuttability, Increased speeds

Kalvoteippirullat - 8606 uudelleensuljettava pussin tiivistysteippi aluskalvolla

8606 on yleiskäyttöinen teippi uudelleensuljettaville polyeteeni/polypropyleenipusseilla, joissa teippiä käytetään pussin valmistusvaiheessa. Koska joustavien pakkausmateriaalien ja sidontavahvuuden vaatimuksissa on paljon eroja, on suositeltavaa, että teipin soveltuminen arvioidaan kaikissa käyttökohteissa ennen käyttöä.

Kalvoteippirullat - DK-kalvo - kumi

DK-kalvossa on pysyvä kumiliimapito, ja se on vaahtomuoviteippiä ohuempaa. Kumiliima tarttuu tehokkaasti ja on suunniteltu monen eri tyyppisen pinnan kiinnitykseen. Tarjolla on kaksi liimapaksuutta, mikä lisää joustavuutta käyttökohteille: 3.0 mm teippi vähemmän vaativiin, kustannustietoisiin projekteihin. 4.5 mm teippi käyttökohteisiin, joissa vaaditaan parempaa leikkauslujuutta: pursotukset, nimikyltit, pakkaukset ja sidonta, kyltit, myyntipiste-esittelyt, aaltopahvikansiot/laatikot, muovikiinnikkeet

Kangasteippi - DSTF - taloudellinen

Sormella nostettava kangasteippi on käsin revittävää kaksipuolista teippiä. DSTF-yleiskangasteippi on alan standardi sulatekumiliimalla. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä sulatekumipohjainen. Kohteen lämpötila: 50F - 122F Käyttölämpötila: 32F - 158F Luokitukset: FDA-säädös 175.105 epäsuoralle kosketukselle ruoan kanssa. Puolan halkaisija: 3 tuumaa. Käyttökohteet. Jatkuva kirjepaperi. Kirjekuoret. Kevyt P-O-P Studio/kaupallinen kuvitus. Julisteet

Kartiosuojat

Suojakartiot tarjoavat monipuolisen kaksoisroolin palvellakseen enemmän kuin yhtä käyttötarkoitusta. Niitä voidaan käyttää paljaiden nastojen suojaamiseen tai avonaisten reikien tukkimiseen. Valikoimassa on useita värejä, jotka helpottavat koon tunnistamista. Saatavilla olevat värit ovat väritön, musta, punainen, keltainen, vihreä, sininen, ruskea ja purppura. Valikoimastamme löytyy eri kokoja kaikkiin käyttökohteisiin.


Sarjanumero: SR1075, SR1091

Kirkkaat teippikiekot

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Väri: Kirkas Sarjanumero:

Liimapisteet

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Sarjanumero:

Litteät aluslevyt - muovi

Plastic Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: PA, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Colour: Natural, Black, Brown
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB


Series Code :SR1929

Sarjanumero: SR1929

Paneelipuristimet

Panel Clamps are compatible with right or left hand doors and best suited for heating and ventilation panels. These bridge clamps are made of nylon with steel screw in symmetrical or asymmetrical styles.

Pyöreät vakiopäätysuojat

Standardit pyöreät päätytulpat, joita kutustaan myös suojatulpiksi, ovat monipuolinen vaihtoehto reikien tai kierteiden peittämiseen kuljetuksen tai maalaustöiden ajaksi tai tuotteen viimeistelemiseen. Näitä LDPE-tulppia voi käyttää putkissa, letkuissa tai tangoissa. Niitä saa joko punaisena tai värittömänä, kolmessa eri muodossa, lyhyistä reikiä peittävistä tulpista pidempien kierteiden peittämiseen tarkoitettuihin pitkiin tulppiin. Helppokäyttöiset tulpat työnnetään käyttökohteeseen, ja niitä voi käyttää uudelleen.


Sarjanumero: SRF0068

  • / 2