Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Säädettävä Nailon Painoniitit

 (28 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Kaapelikiinnikkeet - kiinni painettavat, säädettävät

Räikkäklipsi tarttuu nippuun tukevasti. Säädettävissä eri paksuisille nipuille. Se lukitsee nipun sisäänsä mutta on avattavissa johtojen reititystä muutettaessa. Sopii hyvin tärinästä kärsiviin kohteisiin. Kun klipsi suljetaan, sitä ei voi avata vapauttamatta kielekettä. Valmistusmateriaali on UL94 V-2 tai UL94 V-0

Koneen säätöjalat

Koneen tasausjalat ovat edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.

Konejalat - Premium

Ensiluokkaisia konejalkojamme käytetään käyttökohteissa, joissa tarvitaan korkealaatuisia kiinnitysjalkoja, kuten koneet ja elektroniset telineet. Niitä saa joko ruostumattomana teräksenä tai niukkahiilisenä teräksenä, jotka kiinnitetään joko polyamidi- (PA) tai ruostumattomaan teräspohjaan. Tätä valikoimaa saa myös pulttireikäisinä tai ilman.

Konejalat - vakio

Vakiomallisten konejalkojen mallistomme on varustettu sinkityllä teräsnastalla ja polyamidipohjalla. Ne on valmistettu tukemaan koneita, elektronisia telineitä ja kuljetinhihnakohteita. Jaloissa on enintään 20 asteen artikulointi, ja niitä voi ostaa joko pulttirei'illä tai ilman. Liukumattomat tyynyt voidaan ostaa erikseen kohteisiin, joissa tarvitaan parempaa kitkaa.

Liimapintainen kaapelikiinnike

Säädettävät kaapelikiinnikkeet on varustettu räikkäominaisuudella, joka pitää nippusiteet turvallisesti kiinni. Nämä kiinnikkeet voidaan avata, kun reitityksiä muutetaan.

Valikoimamme on valmistettu 6/6 nailonista. Se sisältää vaihtoehtoja, jotka on jo varustettu itsetarttuvalla nauhalla nippusiteiden helppoa kiinnitystä varten. Niille vaihtoehdoille, joissa ei ole kiinnittyvää nauhaa, voidaan ostaa nauha erikseen. Katso Teipit-valikoimastamme sopivia vaihtoehtoja.

  • Väri: väritön
  • UL94 V0 ja UL94 V2 -paloluokitusvaihtoehdot

Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.

Liu'ut - Säädettävä kallistus

Säädettävät kallistettavat liu'ut, jotka on valmistettu mustasta polypropyleenistä (PP) ja joissa on kirkas sinkitty teräskuula ja tappi. Nämä kallistettavat liu'ut soveltuvat hyvin kulmiin, ja niitä voidaan säätää epätasaisia lattiapintoja varten.

Sopivat käytettäviksi kierreliittimien kanssa.

  • Kierrekokoihin kuuluvat M6, M8 ja M10.

Liu'ut- säädettävä/tasainen alusta

Liu'ut säädettävällä, tasaisella alustalla.

Muoviset ruuviniitit

Muoviset ruuviniitit ovat nopeasti irrotettavia kiinnikkeitä, jotka sopivat suojapaneeleihin ja komponentteihin, jotka on vaihdettava nopeasti. Ne on helppo asentaa, kiristää, löysentää ja irrottaa ristipääruuviavaimella.

Valikoimamme sisältää useita materiaalivaihtoehtoja, kuten nailon 6 ja nailon 6/6:sta valmistettuja niittejä, joissa on kokoamista ja purkamista helpottava ristikanta. Ne sopivat erinomaisesti sähkö- ja elektroniikkakokoonpanoihin hyvien sähköeristysominaisuuksien ansiosta. Nailonsarja sisältää myös erikoislujia vaihtoehtoja, jotka on valmistettu iskusitkeytetystä nailonista ja joilla on eri varsivaihtoehtoja. Asetaalitappi-vaihtoehto sopii erinomaisesti kiinteisiin ja onttoihin materiaaleihin, kuten puu, betoni, laasti, metalli, muovi ja tiili. Sinkitty teräsvaihtoehto tarjoaa erinomaisen lämpö- ja sähköeristyksen, ja sillä on korkea ulosvetolujuus. Tarjolla on myös polyamidi-PA6:sta valmistettuja vaihtoehtoja, jotka sopivat suurempiin reikiin ja tarjoavat suuremman kiinnitysvoiman.

  • Helppo ja nopea asennus
  • Erittäin luja ja monipuolinen
  • Värit: valkoinen, musta ja väritön
  • Kantatyypit: pyöreä, risti ja sieni
  • Risti- ja tasapäätyypit

Nastatasausjalat - muovinen kääntyvä alusta

Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.

Nivelletyt säätöjalat - teollisuuskäyttöön - ruostumaton teräs

Teollisten nivellettyjen säätöjalkojen valikoima on varustettu 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kierrenastalla, joka kiinnitetään mustaan polyamidipohjaan (PA) tarjoten 30 maksimiartikulaation. Sopii erinomaisesti ruoantuotantoteollisuuteen ja catering-alalle.

Painoniitit

Painoniiteissä on nailon 6:sta tehty mäntä ja polykarbonaatista (PC) tehty läpivientikumi. Ne muodostavat yhdessä painosalpakokoonpanon paneelien liittämiseen ja kiinnittämiseen.

Asennus: työnnä läpivientikumi irrotettavaan paneeliin ja sitten haluttu mäntä läpivientikumiin. Kun paneeli ja mäntä työnnetään kiinteään paneeliin, se kiinnittää ne yhteen. Irrota ei-kiinnitetty paneeli helposti vetämällä mäntää.

Nämä kätevät paneelikiinnittimet sopivat kohteisiin, joissa edellytetään säännöllistä ylläpitoa. Niitä on saatavilla easy-grip- tai mini-grip-malleina, jotka sopivat erilaisiin paneelireikiin ja -paksuuksiin.

Painoniitit sopivat erilaisiin käyttökohteisiin, kuten sähkölaitteet, metallikaapit, televiestintälaitteet, laitteet jne.

  • LäpivientikumijaMäntäne myydään erikseen.
  • Värit: musta ja valkoinen

Painoniitit - irrotettavat ja nuppipäiset

Tämä työnnettävä niitti on paneelikiinnitin, joka on suunniteltu erilaisten käyttökohteiden optimaaliseen kokoamiseen ja purkamiseen, etenkin sellaisten kohteiden, jotka tarvitsevat säännöllistä ylläpitoa tai nopeaa kokoamista ja purkamista.

Tämä "T"-tyylinen niitti on varustettu nupin muotoisella niittipäällä, josta on helppo ottaa kiinni ja joka parantaa käyttömukavuutta. Niitti on varustettu yksinkertaisella työntömallilla eikä tarvitse asennustyökaluja. Helppo ja tehokas työntö-veto-malli napsauttaa niitin sisään ja ulos kohteesta jopa 25 kertaa. Tämä tekee siitä erittäin taloudellisen uudelleenkäytettävän ratkaisun. Se myös tekee asentamisesta ja purkamisesta nopeampaa.

  • Materiaali: Nailon 6
  • UL94 V2 -paloluokitus
  • Värit: musta ja valkoinen

Painoniitit - leviävät niitit

Levittävät niitit ovat niittejä, jotka tarjoavat nopean, taloudellisen ja pysyvän kiinnitysratkaisun. Leviävät niitit asennetaan asettamalla niitin runko paneelin reikään ja painamalla valmiiksi koottua mäntää alaspäin kokoonpanoon. Niitti laajenee käyttökohteessa kiinnittyen tukevasti ja tiukasti. Nämä niitit tuottavat tukevan kiinnityksen umpisivun kiinnityksellä.

Valikoimamme kattaa erilaisia materiaaleja, kuten nailon 6, nailon 6/6, polypropyleeni (PP) polyetyleeni (PE). Tämä niittivalikoima takaa hyvän sähköneristyksen ja korroosionkeston.

Tarjolla on erikseen hankittava niittikäsityökalu, jolla levittävät niitit on nopeampi kiinnittää, ja se onkin suositeltu kiinnitystapa.


  • Värit: musta, harmaa, väritön ja valkoinen
  • UL94 V0, UL94 V1 ja UL94 V2 -paloluokitusvaihtoehdot

Painoniitit - muovi, paino, pyöreä/neliömäinen reikä

Esiasennettu nasta tekee asennuksesta helppoa sormella painamalla. Voidaan asentaa pyöreään tai neliömäiseen reikään. Neliömäistä reikää käytetään, kun halutaan estää pyöriminen. UL94 V-2 -luokiteltua nailonia

Painoniitit - napsautettavat

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed

Painoniitit - taittuva jalka

Folding Leg Push-In Rivets have a foldable leg design that provides a secure grip for a range of applications and materials.

Pushing the pin into the rivet body causes the legs to expand outwards, allowing them to get a firm grip on the material in the assembly. The rivet legs expand to a distance of 18.6mm.

This expansion allows the rivet to cover a larger surface area, but as a result has a weaker tensile strength. This makes these rivets more suited to thinner applications, such as cardboard boxes and other porous materials. Once installed, the rivet cannot be removed from the outside of the box.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V2 Flame Rated

Painoniitit - upotetut

Upotettu asennus jättää pinnan tasaiseksi. Peukalointia kestävä rakenne. Sopii DIN ISO 7721 -uppoasennusreikään. Tarjolla mustana ja valkoisena. Helposti asennettavissa käsin

Painoniitit - viistopäiset

Painoniitin pää on viistetty. Viisto rakenne tukee tehokasta kokoamista ja poistamista.

Niitti asennetaan asettamalla se nopeasti ja helposti työkappaleeseen. Paina nastaa, joka kiinnittyy H:n muotoiseen läpivientiin. Kun nasta on läpiviennissä, läpiviennin haarat laajenevat lukiten niittikokoonpanon tukevasti paikoilleen. Kun niittikokoonpano on asennettu, nastan pää tulee näkyviin paneelin pinnalle mutta näyttää silti siistin viimeistellyltä.

  • Materiaali: Nailon 6
  • UL94 V2 -liekkiluokitus
  • Värit: musta ja valkoinen
  • Työkaluton asennus
  • Ei voida irrottaa asennuksen jälkeen

Säädettävä johtopidike

Tarjolla on 2 tyyppiä. Sido kaapelit paneeliin painoasennettavalla kiinnikkeellä, joka voidaan kiinnittää 3 mm:n paneeliin. Tyypissä 1 on kierron estävä kiinnitys, joka pitää hihnan paikoillaan ja estää liikkeen.

Säädettävät kaapelikiinnikkeet

Säädettävät kiinnikkeet asennetaan painamalla ne paneeliin. Säädettävä klipsi sopii monelle kaapelikoolle.

Säädettävät laitejalat - kromatut

Nämä kromipäällysteiset säätöjalat ovat edullinen ratkaisu kevyisiin käyttökohteisiin hieman epätasaisilla pinnoilla, kuten toimistokalusteet, hyllyt, myyntipisteet, komerokaapit ja pienet koneet. Jalat on valmistettu kromipäällysteisestä mustasta polyetyleenistä (PE).

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät

Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät/vakio

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiolaitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Säätöjalat - muovinen kiinteä alusta

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Säätöjalat - nastakiinnitys/kääntyvä alusta/muovi

Muovisella kääntyvällä alustalla ja nastakiinnityksellä varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.

  • / 2