Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Säädettävä Nailon Verkko

 (20 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Kaapelikiinnikkeet - kiinni painettavat, säädettävät

Räikkäklipsi tarttuu nippuun tukevasti. Säädettävissä eri paksuisille nipuille. Se lukitsee nipun sisäänsä mutta on avattavissa johtojen reititystä muutettaessa. Sopii hyvin tärinästä kärsiviin kohteisiin. Kun klipsi suljetaan, sitä ei voi avata vapauttamatta kielekettä. Valmistusmateriaali on UL94 V-2 tai UL94 V-0

Kaapeliläpiviennit

Yleispätevät läpimenoholkit on suunniteltu suojaamaan johtoja, kaapeleita, putkia ja muita epäsäännöllisen muotoisia osia teräviltä ja pinnoittamattomilta reunoilta paneeleissa.

Läpimenoholkit auttavat absorboimaan iskuja ja värinää ja tarjoavat myös eristysominaisuuksia. Holkin halkaisijan verkko tai venttiili sopii eri kokoihin ja tarjoaa siistin viimeistellyn ulkoasun.

Asennus on helppoa ja nopeaa. Paina vain sormenpäällä ja holkki napsahtaa paikoilleen. Et tarvitse työkaluja.

  • Materiaalit: Lämpöstabiloitu nailon 6/6 tai nailon 6/6
  • Värit: musta ja valkoinen
  • UL94 V2 -paloluokitus

Kaapeliläpiviennit/avoimet ja suljetut

Yleispätevissä läpivientiholkeissa on helposti työnnettävä ominaisuus. Se helpottaa niiden kiinnittämistä paikoilleen tavallisen paksuisissa paneeleissa. Jaettu muotoilu mahdollistaa esiasennettujen johtojen, kaapeleiden tai putkien sisäänmenon sivulta, kun niiden segmentti on leveämpi kuin holkkien sisähalkaisija, kuten liittimet.

Ne tarjoavat ihanteellisen suojan johdoille, kaapeleille ja putkille pinnoittamattomilta ja teräviltä reunoilta. Avoin muotoilu helpottaa holkkien asentamista reikiin, joissa on jo nippu. Ne voidaan säätää sopiviksi eri halkaisijoille ja muodoille. Ne on helppo asentaa pelkästään sormenpäällä painamalla, ja ne eivät tarvitse asennustyökaluja.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • Väri: Musta
  • UL94 V2 -paloluokitus

Koneen säätöjalat

Koneen tasausjalat ovat edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.

Konejalat - Premium

Ensiluokkaisia konejalkojamme käytetään käyttökohteissa, joissa tarvitaan korkealaatuisia kiinnitysjalkoja, kuten koneet ja elektroniset telineet. Niitä saa joko ruostumattomana teräksenä tai niukkahiilisenä teräksenä, jotka kiinnitetään joko polyamidi- (PA) tai ruostumattomaan teräspohjaan. Tätä valikoimaa saa myös pulttireikäisinä tai ilman.

Konejalat - vakio

Vakiomallisten konejalkojen mallistomme on varustettu sinkityllä teräsnastalla ja polyamidipohjalla. Ne on valmistettu tukemaan koneita, elektronisia telineitä ja kuljetinhihnakohteita. Jaloissa on enintään 20 asteen artikulointi, ja niitä voi ostaa joko pulttirei'illä tai ilman. Liukumattomat tyynyt voidaan ostaa erikseen kohteisiin, joissa tarvitaan parempaa kitkaa.

Sarjanumero: SR1545

Liimapintainen kaapelikiinnike

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2068

Sarjanumero: SR2068

Liu'ut - Säädettävä kallistus

Säädettävät kallistettavat liu'ut, jotka on valmistettu mustasta polypropyleenistä (PP) ja joissa on kirkas sinkitty teräskuula ja tappi. Nämä kallistettavat liu'ut soveltuvat hyvin kulmiin, ja niitä voidaan säätää epätasaisia lattiapintoja varten.

Sopivat käytettäviksi kierreliittimien kanssa.

  • Kierrekokoihin kuuluvat M6, M8 ja M10.

Liu'ut- säädettävä/tasainen alusta

Liu'ut säädettävällä, tasaisella alustalla.

Nastatasausjalat - muovinen kääntyvä alusta

Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.

Nivelletyt säätöjalat - teollisuuskäyttöön - ruostumaton teräs

Teollisten nivellettyjen säätöjalkojen valikoima on varustettu 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kierrenastalla, joka kiinnitetään mustaan polyamidipohjaan (PA) tarjoten 30 maksimiartikulaation. Sopii erinomaisesti ruoantuotantoteollisuuteen ja catering-alalle.

Säädettävä johtopidike

Tarjolla on 2 tyyppiä. Sido kaapelit paneeliin painoasennettavalla kiinnikkeellä, joka voidaan kiinnittää 3 mm:n paneeliin. Tyypissä 1 on kierron estävä kiinnitys, joka pitää hihnan paikoillaan ja estää liikkeen.

Säädettävät kaapelikiinnikkeet

Säädettävät kiinnikkeet asennetaan painamalla ne paneeliin. Säädettävä klipsi sopii monelle kaapelikoolle.

Säädettävät laitejalat - kromatut

Nämä kromipäällysteiset säätöjalat ovat edullinen ratkaisu kevyisiin käyttökohteisiin hieman epätasaisilla pinnoilla, kuten toimistokalusteet, hyllyt, myyntipisteet, komerokaapit ja pienet koneet. Jalat on valmistettu kromipäällysteisestä mustasta polyetyleenistä (PE).

Sarjanumero: SR5442

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät

Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät/vakio

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Sarjanumero: SR5439

Säätöjalat - muovinen kiinteä alusta

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Säätöjalat - nastakiinnitys/kääntyvä alusta/muovi

Muovisella kääntyvällä alustalla ja nastakiinnityksellä varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.

Sarjanumero: SR1569

Säätöjalat - tasokiinnitys

Tasokiinnitettävät säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita.

Uppoasennettavat puristusvipusalvat

Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.

Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.

These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.

  • Colour:Black


Series Code :SR5090

Sarjanumero: SR5090