Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(22 Tuotteet)
Kaapelien ja putkien kaksoisklipsillä voi reitittää 25,0 mm:n putken/letkun sekä kaksi pienempää 6,0 mm:n nippua erikseen.
Sillä voidaan kiinnittää kaapeleita ja putki paneeliin väkäholkilla.
Pitelee turvallisesti aaltoputkia/kierreputkia ja muita nippuja. Kiinnikkeen sisällä kiertävä rihla antaa tiukan otteen. Vapautettava salpa helpottaa ylläpitoa. Kuusipuukiinnitys sopii moneen paneelipaksuuteen
Verkkokeskusklipsit ovat joko napsautuslukittavia tai itse liimautuvia, ja klipsin kaksi puolta puristavat kaapelin paikoilleen. Saatavana mustana ja värittömänä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.
Sivuaukolla varustetut tuelliset kaapelinpidikkeet pitävät kaapelit tukevasti paikoillaan. Niissä on kuppimainen kanta, joka parantaa vakautta ja peittää reiän täysin.
Kaapelit asetetaan kiinnikkeen sivulta, kun tilaa ei ole paljoa. Eri korkuiset aluslevyt nostavat kaapelit erilleen muista komponenteista.
Näissä kaapelikiinnikkeissä on saranallinen lukittuva yläosa. Kaapelit asetetaan ensin puristimen keskelle, minkä jälkeen saranakansi asetetaan kaapeleiden päälle. Puristimien jalat asetetaan kahteen reikään. Yläosa kiinnitetään paikoilleen, ja kaapeli pysyy paikoillaan kahden ruuvin avulla. Kun ruuveja ruuvataan, jalat leviävät pitäen puristimen paikoillaan ilman mutteria. Näin ollen levyn alapuolelle ei tarvitse mennä.
Työnnettäviä liukuja tai putkisisäkkeitä käytetään yleisesti putkimaisten tuotteiden, kuten tuolinjalkojen, alaosassa. Työnnettävä liuku suojaa kokoonpanon lisäksi alla olevaa pintaa. Sopii erinomaisesti puu-, matto- tai muun lattiapinnan suojaamiseen.
Työnnettävien liukujen valikoimamme tarjoaa lukuisia materiaalivaihtoehtoja, kuten mm. polyamidi (PA), polyetyleeni (PE), akrylonitriinibutadienistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; valittavana on myös erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.
Valikoimamme sisältää useita tyylejä, kuten kupu, taitettu, metallihaarukkainen, rihlattu, kierteitetty, kevyt ja vaativa käyttö. Lisäksi tarjolla on monia muotoja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pyöreä, soikea, suorakaide ja neliö.
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Nämä kuperanmuotoiset peitetulpat soveltuvat peltipaneelien onteloiden tiivistämiseen. Ne on suunniteltu tiivistämään laitteistojen tai koneistojen peltiosien aukkoja teräviltä kulmilta suojaamiseksi. Ne toimivat myös turvaesteenä estäen pölyn, lian, kosteuden ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn sisälle.
Kupera muoto tarjoaa siistin ja puhdasta viimeistelyä ja auttaa torjumaan iskuja, mikä vähentää vaurion mahdollisuutta tulppaan tai laitteeseen, johon tulppa on asennettu. Ne ovat korroosionkestäviä ja tarjoavat sähköeristyksen.
Helppo asentaa, sillä ne on valmistettu asettumaan tiiviisti aukkoon, joka tulee sulkea, varmistaen tiukan ja varman istuvuuden. Niitä on saatavilla laajana valikoimana, joten ne soveltuvat erilaisiin reiän halkaisijoihin ja paneelin paksuuksiin. Voidaan käyttää eri teollisuuden aloilla, kuten valmistuksessa, rakennusalalla ja elektroniikassa.
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506
Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR5507
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Sarjanumero: SR1760
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.
Nämä mustat soikeat holkit tarjoavat siistin suojan soikeille putkille. Niitä voidaan käyttää viimeistelyyn, suojaukseen ja peittämään putken terävät reunat. PVC tarjoaa joustavuutta helpottaen asentamista ja irrottamista.
Sarjanumero: SR1522
Soikeat sisäkkeet ja liu´ut ovat ihanteellisia antamaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon soikean putken päähän. Käytetään yleisesti kalusteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaalien monimuotoisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Asetetaan soikeiden putkien, kuten tuolien ja pöytien jalkojen päihin. Saatavilla useimpina suosituimpina kokoina ja mittoina.
Valikoimassamme on lukuisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja irrotuksen sekä turvallisen kiinnityksen. Saatavilla on myös rihlattuja vaihtoehtoja, jotka tarjoavat helpon asennuksen ja varman istuvuuden. Pitkäikäisiä ja kestäviä, varmasti löydät sopivan sisäkkeen seuraavaan projektiisi.
Monitoimiset soikeat putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti soikeisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.
Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.
Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Säädettävät kiinnikkeet asennetaan painamalla ne paneeliin. Säädettävä klipsi sopii monelle kaapelikoolle.
Tuelliset kaapeliklipsit ovat tukevia ja silti yksinkertaisia kiinnikkeitä, ja ne muodostavat erinomaisen kaapelinhallintaratkaisun moneen käyttökohteeseen. Alustan painokiinnitys helpottaa asennusta, ja lukitusklipsi takaa lisää turvallisuutta.
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.