Ces articulations à chape avec goupille sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
La goupille de blocage est maintenue à l'aide d'une goupille fendue et d'une rondelle pour l'empêcher de se desserrer. Cela assure la stabilité et l'intégrité de l'articulation, même en cas d'importantes charges et contraintes. Le cas échéant, l'articulation peut être démontée pour entretien en retirant la goupille fendue. Cela permet l'inspection, la lubrification ou le remplacement du composant, assurant la performance continue et la durabilité de l'articulation.
Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.
Matière: Acier inox 303, Acier Series Code:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d3 | Taille de la chape | Matière | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,75 € - 94,33 € | Demander le délai de livraison ici |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acier
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
100,91 € - 134,55 € | 1 En stock |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Acier
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
126,43 € - 168,57 € | Demander le délai de livraison ici |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Acier
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
126,43 € - 168,57 € | 1 En stock |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Acier
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
1,50 € - 2,30 € | 105 En stock |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Acier
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
2,21 € - 3,40 € | 168 En stock |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acier
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
1,42 € - 2,18 € | 192 En stock |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acier
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
1,59 € - 2,44 € | 192 En stock |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acier
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
4,10 € - 6,31 € | 140 En stock |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acier
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
12,06 € - 18,56 € | 35 En stock |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acier
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
44,67 € - 59,56 € | 43 En stock |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Acier
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
14,51 € - 22,33 € | 14 En stock |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acier
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
14,05 € - 21,61 € | 14 En stock |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acier
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
100,91 € - 134,55 € | Demander le délai de livraison ici |
M27
|
48.0
|
30x54
|
Acier
|
30.0
|
148.0
|
54.0
|
||
126,43 € - 168,57 € | Demander le délai de livraison ici |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Acier
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
2,26 € - 3,47 € | 67 En stock |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Acier
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
1,76 € - 2,71 € | 192 En stock |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acier
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
1,96 € - 3,01 € | 112 En stock |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acier
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
3,48 € - 5,35 € | 51 En stock |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acier
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
6,65 € - 10,23 € | 35 En stock |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Acier
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.