Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1173 € - 5,1292 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
|
|
Phénolique
|
||
| 3,0147 € - 6,3309 € | 940 En stock |
|
M6
|
|
|
Phénolique
|
||
| 5,2618 € - 6,0964 € | 624 En stock |
|
M10
|
|
|
Phénolique
|
||
| 1,0224 € - 2,1471 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,8526 € - 4,5634 € | 450 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,382 € - 5,909 € | 75 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 8,2955 € - 10,2157 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Goujon
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,6113 € - 3,2569 € | 841 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 3,3791 € - 4,046 € | 375 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 5,3231 € - 13,1369 € | 325 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 9,0864 € - 10,646 € | 110 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 16,8874 € - 37,181 € | 20 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 1,4928 € - 1,5626 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,1665 € - 2,683 € | 150 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 1,8248 € - 4,5341 € | 1000 En stock |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,9362 € - 4,8267 € | 100 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 7,9057 € - 9,9144 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Goujon
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 3,3736 € - 3,96 € | 775 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 4,0374 € - 4,8495 € | 425 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 7,1596 € - 15,7582 € | 25 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8