Ces chariots linéaires sont utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour guider et étayer les parties mobiles. Le boîtier offre une solution facile lors de l'installation de ce chariot à la partie mobile dans l'application.
Le boîtier en aluminium contribue à maintenir le poids au minimum tandis que les billes en acier trempé à l'intérieur de la bague supportent les charges et facilitent le mouvement. Uniquement à utiliser sur les arbres linéaires durcis.
Ils peuvent supporter des températures comprise entre 20 C et +80 C. Des supports de billes acier peuvent être fournis pour des applications à températures plus élevées jusqu'à +120 C sans joints d'extrémité. Couramment utilisés dans des applications comme les machines d'emballage alimentaire, les machines d'impression, les ordinateurs ou les affûteuses.
Matière: Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d1 tol H6 | h1 | Matériau de la cage à billes | d3 | l1 | Style de chariot | d2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,58 € - 70,72 € | 23 En stock |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
40.4
|
Short
|
M8x18
|
||
114,16 € - 142,70 € | 41 En stock |
30.0
|
59.5
|
Resin
|
6.8
|
48.4
|
Short
|
M8x18
|
||
47,60 € - 59,50 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
Normal
|
M5x10
|
||
27,81 € - 34,76 € | 2 En stock |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
39.0
|
Standard
|
M5x10
|
||
43,98 € - 54,97 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
30.0
|
Stainless
|
4.3
|
39.0
|
Normal
|
M5x10
|
||
23,01 € - 28,76 € | 11 En stock |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
67.0
|
Normal
|
M8x18
|
||
28,04 € - 35,05 € | 8 En stock |
12.0
|
30.0
|
Resin
|
4.3
|
77.0
|
Long
|
M5x10
|
||
21,10 € - 26,38 € | 12 En stock |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
90.0
|
Standard
|
M10x25
|
||
29,88 € - 37,35 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
14.4
|
Short
|
M4x8
|
||
20,01 € - 25,01 € | 14 En stock |
20.0
|
41.0
|
Resin
|
5.2
|
106.0
|
Long
|
M6x12
|
||
101,32 € - 126,65 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
14.4
|
Short
|
M4x8
|
||
35,15 € - 43,94 € | 14 En stock |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
22.3
|
Short
|
M5x12
|
||
51,92 € - 64,90 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
51.5
|
Stainless
|
6.8
|
40.3
|
Short
|
M8x18
|
||
43,09 € - 53,86 € | Demander le délai de livraison ici |
50.0
|
102.0
|
Resin
|
8.6
|
230.0
|
Long
|
M10x25
|
||
196,54 € - 245,67 € | 2 En stock |
40.0
|
78.0
|
Resin
|
8.6
|
56.4
|
Short
|
M10x25
|
||
15,54 € - 19,42 € | 11 En stock |
8.0
|
22.0
|
Resin
|
3.4
|
30.0
|
Standard
|
M4x8
|
||
24,94 € - 31,17 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
22.0
|
Stainless
|
3.4
|
30.0
|
Normal
|
M4x8
|
||
25,02 € - 31,27 € | Demander le délai de livraison ici |
25.0
|
51.5
|
Resin
|
6.8
|
67.0
|
Normal
|
M8x18
|
||
47,45 € - 59,31 € | 14 En stock |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
89.0
|
Long
|
M5x12
|
||
13,99 € - 17,49 € | 10 En stock |
16.0
|
38.5
|
Resin
|
4.3
|
44.0
|
Standard
|
M5x12
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.