Menu  Rechercher

Embase collier à montage adhésif

En stock

La gamme d'embases adhésives offre de la polyvalence en termes d'options de montage. Elle est livrée avec une base adhésive et permet aussi une fixation par vis. Disponible en support fixe d'installation de liens dans quatre directions ou en support à base pivotante. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR1718

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Largeur maximale des serre-câbles compatibles Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
0,2915 € - 0,3399 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2653 € - 0,2653 € 12367 En stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
3.5 mm
0,0819 € - 0,1122 € 85 En stock
25.4 mm
4.8 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,1796 € - 0,21 € 405 En stock
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1381 € - 0,1533 € 8009 En stock
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,163 € - 0,1865 € 5363 En stock
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
0,1837 € - 0,21 € 788 En stock
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,1962 € - 0,228 € 13412 En stock
21.8 mm
3.6 mm
4.7 mm
4.0 mm
  • sur 2
Embase collier Adhésif #8. M4 PA Naturel

23TA00400

Gamme de prix
0,4325 € - 0,3703 €

Niveaux de stock
2994 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur de la base
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
Embase collier Adhésif 8. 6 0.300 in PA Naturel

FTH-10A-RT-M

Gamme de prix
1,1413 € - 1,1413 €

Niveaux de stock
1862 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
  • Hauteur totale
    7.6 mm
Embase collier Vis 6 0.142 in PA Naturel

FTH-5-01-M

Gamme de prix
0,1057 € - 0,0771 €

Niveaux de stock
1992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur totale
    6.1 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Largeur totale
    19.1 mm
Embase collier Adhésif 3.2 mm PA Naturel

460329

Gamme de prix
0,228 € - 0,1962 €

Niveaux de stock
11228 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Longueur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm
Embase collier Adhésif 3.2 mm PA Noir

494643

Gamme de prix
0,146 € - 0,146 €

Niveaux de stock
66600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Longueur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm
Embase collier Adhésif et à visser M4 4.5 mm PA Noir

494648

Gamme de prix
0,1533 € - 0,1381 €

Niveaux de stock
6600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    4.5 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
Embase collier Adhésif 6 0.142 in PA Noir

FTH-5A-RT-UVB-M

Gamme de prix
0,4023 € - 0,4023 €

Niveaux de stock
41194 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur de la base
    6.1 mm
  • Hauteur totale
    6.1 mm
Embase collier Adhésif et à visser M5 4.8 mm PA Noir

494647

Gamme de prix
0,2293 € - 0,2086 €

Niveaux de stock
3003 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Longueur totale
    28.0 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
Embase collier Non-adhésif 0.142 in ABS Blanc

FTH-40

Gamme de prix
0,1437 € - 0,1437 €

Niveaux de stock
153 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Mode de montage
    Non-adhésif
  • Hauteur totale
    3.5 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
  • Largeur totale
    19.1 mm
Embase collier Adhésif M3.5 3.5 mm PA Naturel

FTH-5A4-RT-M

Gamme de prix
0,181 € - 0,1575 €

Niveaux de stock
78806 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    6.1 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
Embase collier Adhésif et à visser M3 3.6 mm PA Naturel

460330

Gamme de prix
0,146 € - 0,1433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    3.9 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
  • Largeur totale
    19.0 mm
Embase collier Adhésif et à visser M3 3.6 mm PA Noir

494644

Gamme de prix
0,1533 € - 0,1381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    3.9 mm
  • Longueur totale
    19.0 mm
  • Largeur totale
    19.0 mm
Embase collier Adhésif M4 3.5 mm PA Naturel

FTH-7A4-RT-M

Gamme de prix
0,1879 € - 0,163 €

Niveaux de stock
31833 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
Embase collier Vis 6 0.142 in PA Noir

FTH-5-UVB-M

Gamme de prix
0,2192 € - 0,061 €

Niveaux de stock
28868 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur de la base
    6.1 mm
  • Hauteur totale
    6.1 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
Embase collier Adhésif M4 0.142 in PA Naturel

FTH-4A-RT-M

Gamme de prix
0,6508 € - 0,6508 €

Niveaux de stock
2141 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
Embase collier Adhésif 0.142 in ABS Blanc

FTH-40A-RT

Gamme de prix
0,2653 € - 0,2293 €

Niveaux de stock
4758 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    3.5 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
Embase collier Adhésif 8. 6 0.300 in PA Naturel

FTH-8A-RT-M

Gamme de prix
0,4195 € - 0,3814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
  • Hauteur totale
    7.6 mm
Embase collier Adhésif et à visser M4 4.5 mm PA Naturel

460334

Gamme de prix
0,228 € - 0,1962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    4.5 mm
  • Longueur totale
    18.0 mm
  • Largeur totale
    18.0 mm
Embase collier Adhésif et à visser M5 4.8 mm PA Noir

494646

Gamme de prix
0,2169 € - 0,1948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    5.3 mm
  • Longueur totale
    28.6 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
Embase collier Adhésif 6 0.142 in PA Naturel

FTH-5A1-RT-M

Gamme de prix
0,2169 € - 0,1962 €

Niveaux de stock
15498 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur de la base
    6.1 mm
  • Hauteur totale
    6.1 mm
Embase collier Adhésif et à visser M5 4.8 mm PA Naturel

460333

Gamme de prix
0,3399 € - 0,2915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Longueur totale
    28.0 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
Embase collier Adhésif 0.142 in ABS Blanc

FTH-40A1-RT

Gamme de prix
0,2653 € - 0,2653 €

Niveaux de stock
12367 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Blanc
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    3.5 mm
  • Longueur totale
    19.1 mm
Embase collier Vis 8 0.190 in PA Naturel

FTH-7-01-M

Gamme de prix
0,1122 € - 0,0819 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur totale
    7.1 mm
  • Longueur totale
    25.4 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
Embase collier Adhésif et à visser M5 4.8 mm PA Naturel

460332

Gamme de prix
0,21 € - 0,1796 €

Niveaux de stock
405 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Longueur totale
    28.0 mm
  • Largeur totale
    28.0 mm
Embase collier Adhésif 3.6 mm PA Noir

494645

Gamme de prix
0,1533 € - 0,1381 €

Niveaux de stock
8009 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    3.5 mm
  • Longueur totale
    21.0 mm
  • Largeur totale
    21.0 mm
Embase collier Adhésif 2.5 mm PA Naturel

MFTH-2-01A4-RT

Gamme de prix
0,1865 € - 0,163 €

Niveaux de stock
5363 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    3.5 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
Embase collier Adhésif 4.8 mm PVC Blanc

FTH-2A4-RT-M

Gamme de prix
0,21 € - 0,1837 €

Niveaux de stock
788 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Longueur totale
    26.2 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm
Embase collier Adhésif 3.6 mm PA Naturel

460331

Gamme de prix
0,228 € - 0,1962 €

Niveaux de stock
13412 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Longueur totale
    21.8 mm
  • Largeur totale
    4.7 mm