Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0626 € - 0,0858 € | 2000 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2003 € - 0,2293 € | 459 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.688 - 0.689 in
17.5 - 17.5 mm
|
||
0,416 € - 0,433 € | 1598 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.750 - 0.752 in
19.1 - 19.1 mm
|
||
0,2003 € - 0,2293 € | 500 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.875 - 0.874 in
22.2 - 22.2 mm
|
||
0,2003 € - 0,2293 € | 6304 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.125 - 1.126 in
28.6 - 28.6 mm
|
||
0,4048 € - 0,4366 € | 500 En stock |
Ajustable
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
||
0,147 € - 0,1532 € | 1804 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.125 - 0.126 in
3.2 - 3.2 mm
|
||
0,1325 € - 0,1602 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.188 - 0.189 in
4.8 - 4.8 mm
|
||
0,1066 € - 0,1132 € | 16150 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.313 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
0,1325 € - 0,1602 € | 20705 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.375 - 0.374 in
9.5 - 9.5 mm
|
||
0,1325 € - 0,1602 € | 32933 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.500 - 0.5 in
12.7 - 12.7 mm
|
||
0,1965 € - 0,2058 € | 2649 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0885 € - 0,1036 € | 82701 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,122 € - 0,122 € | 12379 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,1016 € - 0,1189 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0684 € - 0,0936 € | 17959 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0458 € - 0,0627 € | 11175 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,0684 € - 0,0936 € | 2426 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,0458 € - 0,0627 € | 6306 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,0335 € - 0,0391 € | 192219 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.