Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de poignée | Longueur de came | Couleur | Style de loquet | Orientation de montage | Matière | Longueur de poignée | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,2657 € - 11,2588 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Cam Latch
|
Main droite
|
Zamac
|
|
||
4,8676 € - 6,8146 € | 19 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Cam Latch
|
Universelle
|
Zamac
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
4,8676 € - 6,8146 € | 23 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Cam Latches
|
Universelle
|
Zamac
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
6,4656 € - 9,0519 € | 5 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Cam Latches
|
Universelle
|
Zamac
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
5,1116 € - 7,1562 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Cam Latches
|
Universelle
|
Zamac
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
6,8742 € - 10,7708 € | 10 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Cam Latches
|
Universelle
|
Zamac
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
5,2645 € - 7,7573 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Cam Latches
|
Universelle
|
Zamac
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
6,5584 € - 10,2566 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Cam Latches
|
Universelle
|
Zamac
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
7,9706 € - 7,9706 € | 2 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Cam Latch
|
Universelle
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
6,0159 € - 9,4048 € | 3 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Cam Latch
|
Universelle
|
Zamac
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
9,4496 € - 9,4496 € | Demander le délai de livraison ici |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Quarter-Turn Cam Latch
|
Universelle
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
6,6694 € - 9,3372 € | 50 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Cam Latches
|
Universelle
|
Zamac
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
5,2645 € - 7,7573 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Cam Latches
|
Universelle
|
Zamac
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
6,9644 € - 10,8871 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Cam Latch
|
Universelle
|
Zamac
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
5,2645 € - 7,7573 € | 8 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Cam Latch
|
Universelle
|
Zamac
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
7,7679 € - 11,8854 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Cam Latch
|
Main gauche
|
Zamac
|
|
||
6,1318 € - 9,5535 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Cam Latch
|
Universelle
|
Zamac
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
5,2645 € - 7,7573 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Cam Latches
|
Universelle
|
Zamac
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
6,9645 € - 10,8873 € | Demander le délai de livraison ici |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Cam Latches
|
Universelle
|
Zamac
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
6,4921 € - 10,1711 € | 14 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Cam Latch
|
Universelle
|
Zamac
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.