Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis de sa partie filetée. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.
Les vis épaulées sont utiles dans les situations qui nécessitent une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou une action coulissante. Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions très rigoureuses.
Cette gamme de vis épaulées disposent d'une tête creuse hexagonale, qui permet de facilement les serrer ou les desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Elles disposent également d'une tête non lisse, qui permet une meilleure prise. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux applications automobiles.
Matière: Acier inox 303, Acier noirCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Matière | l1 025 | d2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,32 € - 22,20 € | 10 En stock |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acier noir
|
35.0
|
M20
|
||
1,12 € - 1,86 € | 77 En stock |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acier noir
|
45.0
|
M5
|
||
1,63 € - 2,71 € | 142 En stock |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acier noir
|
70.0
|
M5
|
||
0,94 € - 1,56 € | 166 En stock |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acier noir
|
35.0
|
M6
|
||
1,20 € - 2,00 € | 23 En stock |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acier noir
|
45.0
|
M6
|
||
1,14 € - 1,90 € | 29 En stock |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acier noir
|
60.0
|
M6
|
||
1,20 € - 2,00 € | Request the lead time here |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acier noir
|
45.0
|
M8
|
||
1,94 € - 3,24 € | 38 En stock |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acier noir
|
120.0
|
M8
|
||
4,23 € - 7,05 € | 46 En stock |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acier noir
|
45.0
|
M12
|
||
7,75 € - 12,91 € | 46 En stock |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acier noir
|
75.0
|
M12
|
||
6,49 € - 10,81 € | 96 En stock |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acier noir
|
45.0
|
M16
|
||
7,12 € - 11,86 € | 8 En stock |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acier noir
|
55.0
|
M16
|
||
16,55 € - 27,59 € | 5 En stock |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acier noir
|
75.0
|
M20
|
||
5,83 € - 9,71 € | 96 En stock |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acier noir
|
110.0
|
M10
|
||
0,94 € - 1,57 € | 264 En stock |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acier noir
|
50.0
|
M5
|
||
0,92 € - 1,54 € | 56 En stock |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acier noir
|
35.0
|
M5
|
||
0,53 € - 0,89 € | 1317 En stock |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acier noir
|
12.0
|
M5
|
||
0,83 € - 1,38 € | 395 En stock |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acier noir
|
16.0
|
M6
|
||
0,89 € - 1,49 € | 207 En stock |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acier noir
|
30.0
|
M6
|
||
0,88 € - 1,46 € | Request the lead time here |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acier noir
|
50.0
|
M6
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.