Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PEBD Extrémités de tube Passe-fils

 (10 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon pour extrémité de tube

Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.

Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.

Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.

  • Fournissent une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux.
  • Utilisés dans les secteurs de la construction, de la plomberie et de la fabrication.
  • Fournissent un joint précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PE Couleur: Naturel, Noir, Blanc Series Code: SRSTPI, SR1601, SR6461

Cape de protection non-filetée

Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.

Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.

Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Protègent de manière sûre les cannes et tuyaux, filetés ou non.
  • Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
  • Utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PE, PP, PEBD Couleur: Jaune, Noir, Gris, Naturel, Bleu Series Code: SRF0023, SR1062

Capes d'extrémité

Les capes pour extrémité de tube offrent une protection idéale pour les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Des bouchons standard, courts et longs sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement.

La conception de ces capes plus longues permet d’éviter tout déplacement accidentel. Les capes pour extrémité de tube ont la même fonction que les capes d’extrémité thermorétractables, mais ne se rétractent pas lorsqu’elles sont chauffées pendant le processus d’application. Elles sont résistantes aux UV et aux intempéries, ce qui en fait des applications idéales pour l’extérieur.

  • Matière : Polychlorure de vinyle (PVC), Polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : Rouge


Séries: SR1610, SR1620

Capes d'extrémité standards arrondies

Les capes d'extrémité standard arrondies constituent une option polyvalente pour protéger les extrémités de tube pendant le transport, le processus de peinture ou sur un produit fini. Ces bouchons en PEBD peuvent être utilisés sur les tubes, tuyaux ou tiges. Disponibles en couleur rouge ou naturel, en trois formes, allant de bouchons courts à des bouchons plus longs. Les bouchons plus longs sont idéaux pour les applications plus importantes. Ces bouchons s'installent par pression sur l'application et peuvent être réutilisés après retrait.

Séries: SRF0068

Capes et bouchons fuselés - Usage intensif

Ces capes et bouchons fuselés pour usage intensif en PEBD sont dotés de parois robustes et de bagues d'étanchéité pour une protection optimale. Le profilé conique permet de boucher différents diamètres internes ou de couvrir différents diamètres externes Notre gamme est disponible en rouge ou blanc.

Séries: SR1003

Capes pour tuyaux de taille standard

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capes à anneaux pour tube

Les capes à anneaux pour tubes ne sont pas filetées et sont disponibles en rouge ou en jaune. Nous proposons une large gamme de tailles pour répondre à votre application. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel.

Séries: SR1046

Embout carré

L'embout de pieds carrés couvre les bords affûtés des extrémités de tube carrées, évitant que l'eau, l'humidité, la saleté ou la poussière n'endommage les extrémités de tube. On peut l'utiliser pour la finition et la protection et on l'applique pour couvrir les bords de tube tranchants.

Son installation par pression le rend rapide et facile à installer et à retirer. On peut l'utiliser dans les secteurs automobile, électrique et médical.

  • Matière : PEBD
  • Couleur : noir


Séries: SR1521

Embouts enveloppants ronds - Standard

Les embouts de pieds ronds standard sont un type de cape protectrice qui protège les tubes, les tiges et parfois les filetages, ainsi que l'extrémité des pieds de meubles, des pieds de chaises et des marches d'échelles. Ils sont antidérapants et ne rayent pas les sols. Conçus pour s'adapter parfaitement, ils offrent un ajustement adéquat et sûr.

Les embouts protègent l'arbre ou le tube afin d'éviter qu'il se fende en cas de contact avec des surfaces dures et assurent la protection du sol en plus de fournir une prise.

Il est facile de les installer en les poussant simplement sur l'extrémité des applications. Ils sont également résistants et durables, protégeant ainsi vos applications. Ils sont utilisés dans la fabrication de meubles, la vente au détail et les applications commerciales.

  • Matière : PVC, PEBD, nylon
  • Couleur : blanc, noir, naturel


Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Patins à enfoncer

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.