Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PEHD Filetés Vis de réglage

 (16 Types de produit)

Liste Grille

Bouchons GPL

Développés en collaboration avec l'industrie GPL, les bouchons GPL permettent d'éviter les fuites de gaz dangereuses. Développés en collaboration avec l'industrie GPL, les bouchons sont conçus pour satisfaire au code de bonnes pratiques de l'Association du GPL (15: 2). Les profils sont sanglés afin de ne pas les perdre et pour pouvoir facilement les replacer. En outre, ils possèdent une marque indiquant le sens d'installation et de retrait.

Séries: SR1085

Bouchons de protection filetés - Filetage NPT

Bouchon de protection fileté - le filetage NPT est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.

Séries: SRK0083, SR5759

Bouchons de protection filetés - Filetage UNF

Les bouchons de protection filetés - le filetage UNF est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont adaptés aux filetages UNF.

Séries: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Bouchons à joint torique filetés - Filetage UNF

Les bouchons filetés à joint torique sont dotés d'une lèvre à bride de compression et d'un joint torique offrant une excellente étanchéité et une protection supérieure contre les fuites pour les filets hydrauliques. Possibilité d'application et de retrait à la main, avec une clé ou un tournevis. Adaptés aux filetages métriques, UNF et BSP/Gaz.

Séries: SR5762, SR1125, SR5760

Bouchons à joint torique filetés - Filetage métrique

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages métriques comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Créent une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main. Des filetages métriques sont disponibles, avec un diamètre interne ou externe cylindrique précis en millimètres. Le biseauté fin du filetage conique métrique permet la meilleure transmission de force possible.Couramment utilisés sur les raccords hydrauliques, dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Maintient les contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité hors du trou.
  • Des filetages métriques sont disponibles, avec un diamètre cylindrique intérieur et extérieur précis en millimètres.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Bouchons à joints toriques filetés - Filetage BSP/Gaz

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.

Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Ils comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique pour fournir une étanchéité à l’eau.
  • Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SR1125

Capes d'étanchéité filetées - Filetage BSP/Gaz

Les capes d'étanchéité filetées en PEHD sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Un serrage à la main est recommandé, même si la tête hexagonale permet d'appliquer ou de retirer la cape au moyen d'une clé ou d'une douille à faible serrage. La cape est dotée d'un disque d'étanchéité interne en caoutchouc néoprène visant à limiter la fuite de liquide. Compatible avec les filetages BSP/Gaz. Notre gamme est disponible en jaune avec de nombreuses options de tailles disponibles.

Séries: SR1126

Capes d'étanchéité filetées - Filetage UNF

Les capes d'étanchéité filetées UNF en polyéthylène assurent une protection contre les fuites et limitent ces dernières. Elles sont résistantes aux solvants et limitent les risques de déchirure. Un disque d'étanchéité en néoprène limite les fuites de fluide ; la tête hexagonale peut être serrée au moyen d'une clé ou d'une douille à bas couple, mais un serrage manuel est recommandé. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de capes filetées métriques et notre sélection de bouchons d'étanchéité filetés.

Series Code: SR1126

Capes d'étanchéité filetées - Filetage métrique

Les capes filetées d'étanchéité métriques en PE jaune sont équipées d'un disque d'étanchéité interne en caoutchouc néoprène visant à limiter la contamination par dépôt et la pénétration de particules. Elles sont adaptées aux filetages métriques. Bien que le serrage à la main soit recommandé, la cape peut être appliquée ou déposée à l'aide d'une clé à un faible couple. Notre gamme offre un large choix de tailles adaptées à vos besoins.

Series Code: SR1126

Capes de protection filetées - Filetage UNF/JIC

Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages UNF/JIC. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de capes filetées métriques.

Séries: SR1018, SRF0015, SRF0014

Capes de protection filetées - Filetage métrique

Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages métriques.
Séries: SR1161, SR1018, SRF0015

Capes de protection filetées - filetage BSP/Gaz

Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages BSP/Gaz. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications.

Séries: SR1018, SRF0014, SRF0015

Clapets de soupape de bouteille de gaz

Développés conjointement avec les grandes compagnies gazières européennes, nos clapets de soupape pour bouteilles de gaz protègent les bouteilles de gaz industrielles contre la poussière et l'humidité. Les clapets de soupape pour bouteilles à gaz en PEBD de couleur jaune ont pour caractéristique d'être inviolables et d'être proposés avec ou sans volet d'aération permettant une libération du gaz en toute sécurité en cas d'ouverture accidentelle de la vanne.

Séries: SR1060

Embouts et patins filetés rectangulaires

Notre gamme d’embouts et patins filetés se décline en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l’extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné. Les embouts offrent aussi une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.

Ces embouts peuvent être utilisés dans de nombreuses applications standards ou à usage intensif, mais sont idéaux pour les pieds ajustables, les patins inclinables et les roulettes.

Les embouts sont disponibles en version entièrement métallique et en version plastique avec un écrou métallique. Le filetage métallique garantit un bon ajustement et permet un réglage facile et régulier de l’embout. Les embouts en plastique se présentent sous la forme d’une pièce unique ou d’un moulage en deux parties. Les moulages en deux parties s’emboîtent parfaitement pour s’insérer dans les tubes.

  • Matière : polyéthylène haute densité (PEHD), polyamide (PA) ou aluminium.
  • Couleur : noir, gris ou naturel


Séries: SR1571, SR1570, SR1567

Embouts filetés arrondis - Métal

Les embouts arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations. Tous les embouts filetés entièrement métalliques sont faits à partir d'un alliage en aluminium moulé et parfaitement adaptés aux applications à usage intensif. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes.

Séries: SR5438, SR1571

Embouts ronds taraudés

Les embouts filetés ronds sont disponibles sous forme d'embouts à installation rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement. Ils sont filetés pour une fixation sûre par vis. Ces embouts filetés offrent un point de montage stable et sécurisé pour une large gamme de composants de mobilier et d'équipement.

Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de la fabrication, de l'emballage et de la construction.

  • Matière : PEHD, nylon, PA, acier, PP, PEBD, aluminium, PE
  • Couleur : noir, naturel, gris


Séries: SR1570, SR1430, SR1567