Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Polyamide Filetés Serre-câbles auto-agrippants

 (9 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon Slottex

Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.

Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.

On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.

  • Ils sont conçus avec un double anneau d’étanchéité pour une étanchéité sûre et fiable.
  • Protège contre les contaminants et la pénétration d'humidité.
  • Facile à installer et à retirer à la main.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117

Bouchons de protection filetés - Filetage NPT

Bouchon de protection fileté - le filetage NPT est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.

Séries: SRK0083, SR5759

Bouchons de protection filetés à large collerette

Les bouchons de protection filetés à large collerette sont fabriqués à base de nylon avec pour objectif d'absorber la peinture et de limiter au maximum l'écaillage et ce, tout en évitant la contamination lors du retrait. Le joint en nitrile apporte l'étanchéité au serrage.

Séries: SR5761

Bouchons filetés avec joint d'étanchéité

Les bouchons filetés avec joint sont destinés à assurer une étanchéité parfaite et sûre qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés ou d’autres composants indésirables. L’inclusion d’un joint d’étanchéité (rondelle) améliore les capacités d’étanchéité, en ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les fuites et les impuretés.

Les bouchons filetés sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.

Fréquemment utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatique, les secteurs automobile et d’ingénierie générale.

  • Ils fournissent une étanchéité parfaite, qui empêche la pénétration de contaminants.
  • Ils sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.
Matière: PEBD, PA6, PA ; TPE Couleur: Rouge, Jaune, Blanc Séries: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Capes de protection filetées - Filetage UNF/JIC

Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages UNF/JIC. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de capes filetées métriques.

Séries: SR1018, SRF0015, SRF0014

Embouts et patins filetés rectangulaires

Notre gamme d’embouts et patins filetés se décline en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l’extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné. Les embouts offrent aussi une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.

Ces embouts peuvent être utilisés dans de nombreuses applications standards ou à usage intensif, mais sont idéaux pour les pieds ajustables, les patins inclinables et les roulettes.

Les embouts sont disponibles en version entièrement métallique et en version plastique avec un écrou métallique. Le filetage métallique garantit un bon ajustement et permet un réglage facile et régulier de l’embout. Les embouts en plastique se présentent sous la forme d’une pièce unique ou d’un moulage en deux parties. Les moulages en deux parties s’emboîtent parfaitement pour s’insérer dans les tubes.

  • Matière : polyéthylène haute densité (PEHD), polyamide (PA) ou aluminium.
  • Couleur : noir, gris ou naturel


Séries: SR1571, SR1570, SR1567

Embouts ronds taraudés

Les embouts filetés ronds sont disponibles sous forme d'embouts à installation rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement. Ils sont filetés pour une fixation sûre par vis. Ces embouts filetés offrent un point de montage stable et sécurisé pour une large gamme de composants de mobilier et d'équipement.

Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de la fabrication, de l'emballage et de la construction.

  • Matière : PEHD, nylon, PA, acier, PP, PEBD, aluminium, PE
  • Couleur : noir, naturel, gris


Séries: SR1570, SR1430, SR1567

Embouts carrés

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, TPR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pastilles auto-adhésives anti-dérapantes

Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.

La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.

Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.

  • Adhésif caoutchouc
  • Solution permanente
  • Finition noire.


Séries: SR5808