Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Vis Anti-torsion Goujons à dépose rapide

 (64 Types de produit)

Liste Grille

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

Séries: SR6566

Boulons relieurs

Les boulons relieurs sont conçus pour une utilisation avec des écrous relieurs et des écrous cylindriques, qui peuvent être achetés séparément. La taille de tête du boulon et de l’écrou correspondent, offrant une excellente finition de surface des deux côtés de l’assemblage.

Ces boulons sont le plus souvent utilisés pour l'assemblage de meubles en kit et à monter soi-même. Ils sont faciles et rapides à monter à l'aide d'une clé Allen M4 (non fournie).

Disponibles dans un large choix de longueurs répondant à différents types d'applications.

  • Matière : acier
  • Finition : zinguée


Séries: SR1585

Bride de retenue de vis captive

La bride de retenue de vis captive constitue une alternative au taraudage du panneau ou à l’utilisation d’une rondelle imperdable. La bride de retenue est fixée au panneau en martelant la tête dans un trou fraisé.

La vis captive est ensuite simplement filetée à travers la bride et est maintenue dans le panneau.

Les brides sont fabriquées soit en inox qui offre une bonne résistance à la corrosion ou en aluminium qui offre une bonne conductivité thermique.

  • La bride de retenue de vis captive constitue une alternative au taraudage du panneau ou à l'utilisation d'une rondelle imperdable.
  • Il offre une bonne conductivité thermique.
  • Alternative au taraudage du panneau ou à l'utilisation d'une rondelle imperdable.
  • Elle est filetée à travers la bride et est maintenue dans le panneau.
Matière: Acier inox 303, Aluminium Series Code:

Clés Hex & Torx - En forme de S

Les clés hexagonales sont connues sous divers noms comme clé Allen ou clé en L. Une clé unique est une tige hexagonale en forme de L ; certaines ont des cannes de tailles différentes reliées à une poignée et ressemblent à un couteau suisse. Les clés hexagonales servent à serrer et desserrer les boulons à tête creuse.

Des vis captives - tête fraisée

Les vis captives sont des fixations de reliure sécurisée, conçues pour rester fixées au composant dans lequel elles sont installées, même lorsqu’elles sont complètement desserrées, offrant ainsi commodité, sécurité et facilité d’utilisation dans un éventail d’applications. Elles constituent un choix populaire pour les applications où les vis doivent être fréquemment retirées ou là où la sécurité est une préoccupation, car ces vis resteront fermement en place et ne se desserreront pas de l’assemblage. Ces vis sont couramment utilisées dans l’électronique, les machines industrielles, les armoires, les panneaux et les dispositifs médicaux.

Cette gamme de vis captives présente une tête fraisée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont utilisés lorsque la surface disponible est réduite. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE — en général, ISO 1207, qui exige que les fixations restent attachées aux protections ou aux applications fixes lorsqu’elles sont retirées.

Les vis sont en inox, qui est résistant à la corrosion et légèrement magnétique. Ces vis sont couramment utilisées dans l’électronique, les machines industrielles, les armoires, les panneaux et les dispositifs médicaux.

N'oubliez pas que ces vis ayant un diamètre de tige plus petit, elles ne doivent pas être serrées au couple suggéré pour une vis identique ayant le même diamètre de filetage.

  • Elles constituent un choix populaire pour les applications où les vis doivent être retirées fréquemment ou lorsque la sécurité est une préoccupation.
  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Produit utilisé pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE - de manière générale à ISO 1207.
Matière: Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Des vis d'étanchéité à tête bombée

Cette gamme de vis d’étanchéité présente une tête bombée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont utilisés lorsque la surface disponible est réduite. Elles sont fabriquées en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les vis d’étanchéité sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Elles minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.

Les vis d’étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les secteurs automobile et électrique. À noter : nos vis d’étanchéité sont conçues pour une utilisation dans des applications où des propriétés d’étanchéité sont requises. Elles peuvent être confondues avec des fixations standard. Ces dernières ne nécessitent pas de propriétés d’étanchéité et avec un joint torique, vous n’obtiendrez pas une propriété d’étanchéité comme celle que vous obtiendrez avec des vis d’étanchéité et vous risqueriez d’endommager le joint torique.

  • Conçues avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle sûre contre des contaminants.
  • Empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.
  • Utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Series Code:

Des vis ventilées - tête hexagonale

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées est dotée d'une tête hexagonale. Elles sont fabriquées en inox.

  • Elles permettent aux gaz piégés au fond du trou fileté de s’échapper par le cœur et de fournir une circulation de l’air.
  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Elles sont adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Inox 304 Series Code:

Des vis à épaulement ventilées - tête cylindrique

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis à épaulement ventilées présente une tête cylindrique avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. L’épaulement de précision permet un assemblage précis. Elles sont en inox.

  • L'épaulement de ces vis fournit plus de surface pour une adhérence améliorée.
  • La conception ventilée permet un débit d’air contrôlé, les rendant idéales pour les applications où une ventilation appropriée est cruciale.
  • Adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Jeu de vis de reliure

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.

Plaques de suspension

Les plaques de suspension en PEHD naturel sont idéales pour les applications telles que le délestage de câblage électrique.

Rondelles captives

Cette gamme de rondelles pour vis captives est dotée d’un filetage très peu profond sur le diamètre interne. Cela signifie qu’elles peuvent être vissées et qu’après avoir franchi le filetage, elles ne se sépareront pas de la vis captive ou du boulon.

Comment installer un assemblage de vis captive et rondelle :
1) Placez la vis captive dans le trou du panneau.
2) Filetez la rondelle sur la vis, au-delà de la partie filetée de la vis, qui retient la vis dans le panneau.

Ces rondelles sont fabriquées à partir d’inox, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Les rondelles pour vis captives sont dotées d’un filetage très peu profond sur le diamètre interne.
  • Après avoir franchi le filetage, elles ne se sépareront pas de la vis captive ou du boulon.
  • Fixation à vis.
Matière: Acier inox 303, Inox 316 Series Code:

Vis CHC tête basse

Cette gamme de têtes de vis est disponible avec un choix entre entraînement hexagonal ou empreinte torx. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite. Les empreintes torx offrent une technique d’engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d’entraînement avec moins de pression vers le bas. Ces têtes de vis sont disponibles en deux options tête basse : tête ultra basse et tête extra basse.

La première de ces options contribue à réduire l’espace de hauteur de tête globale des vis, ce qui signifie qu’aucun fraisage n’est requis, contrairement aux vis à tête plate. La deuxième option dispose d’un profil extrêmement surbaissé et n’a pas besoin de trou à emplacement fraisé. Ces vis sont adaptées aux applications mécaniques et d’équipements, avec un dégagement minimal.

Les têtes de vis sont couramment utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément). Les vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • La tête basse réduit l’espace en hauteur de la tête des vis.
  • Elles ne requièrent aucun fraisage, contrairement aux vis à tête plate.
  • Résistance à la corrosion.
Matière: Inox noirci 303, Inox noirci 316, Inox 316, Acier inox 303 Series Code:

Vis Confirmat

Les vis Confirmat permettent principalement d’assembler et de démonter aisément des panneaux. Idéales pour le mobilier en bois et les meubles en kit. Elles sont dotées d’un entraînement compatible avec une clé Allen de 3 ou 4.

La vis a un filetage profond qui assure des raccords précis et ajustés. La gamme comprend des options de taille de filetage Ø5 et Ø7.

  • Matière : acier
  • Finition : zinguée

Vis Viking - Plastique transparent

Simples et faciles à enfoncer sur les fixations de panneau à serrage pour une meilleure fixation

Vis autoforeuses et autotaraudeuses - Tête cylindrique cruciforme

Avec tête pointée pour permettre à la vis de s'autotarauder dans un panneau Ceci permet de réduire la vitesse et la main d'œuvre nécessaires pour la fixation.

Vis autotaraudeuses - Tête cylindrique cruciforme

Les vis autotaraudeuses à tête cylindrique cruciforme peuvent être installées à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme et sont idéales pour l'assemblage de tôles. Fabriqués en polyphtalamide chargé 45 % fibre de verre, avec finition noire.

Vis captives - Tête CHC

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Ils sont utilisés pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762. Les vis captives sont généralement utilisées avec des Rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui assure une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité. Ces vis sont disponibles en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Titane G5, Titane G2, Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Series Code:

Vis captives - Tête Fendue

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 1207. Les vis captives sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE - de manière générale à ISO 1207.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303 Series Code:

Vis captives - Tête bombée

Les vis captives sont des fixations de reliure sécurisée, conçues pour rester fixées au composant qu’elles sécurisent, même lorsqu’elles sont complètement desserrées, offrant commodité, sécurité et facilité d’utilisation dans un éventail d’applications. Elles constituent un choix populaire pour les applications où les vis doivent être fréquemment retirées ou là où la sécurité est une préoccupation, car ces vis resteront fermement en place et ne se desserreront pas de l’assemblage.

Cette gamme de vis captives dispose d’une tête bombée et d’une empreinte torx. Les empreintes torx offrent une technique d’engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d’entraînement avec moins de pression vers le bas. Elles constituent une excellente option de fixation pour les panneaux avec trous non filetés, et sont utilisées conjointement avec nos rondelles captives filetées. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE — en général, ISO 14583, qui exige que les fixations restent attachées aux protections ou aux applications fixes lorsqu’elles sont retirées.

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique. Vous les trouverez en groupes avec finition noircie ou sans. Ces vis sont couramment utilisées dans l’électronique, les machines industrielles, les armoires, les panneaux et les dispositifs médicaux. N’oubliez pas que ces vis ayant un diamètre de tige plus petit, elles ne doivent pas être serrées au couple suggéré pour une vis identique ayant le même diamètre de filetage.

  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 14583.
  • Conçues pour rester attachées au composant dans lequel elles sont installées, même lorsqu'elles sont complètement desserrées.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Vis captives Tête Cruciforme

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique avec deux options : l’une avec une empreinte torx et l’autre avec une empreinte cruciforme. D’un côté, les vis à empreinte torx offrent une méthode d’engagement positif et rapide qui transmet le couple avec moins de pression vers le bas. Cependant, les vis avec empreinte cruciforme peuvent supporter un couple élevé, ce qui fait d’elles un bon choix pour les applications nécessitant un bon ajustement et facilite le retrait des vis, même si elles ont été fortement serrées. Elles offrent toutes deux un bel aspect de fixation, idéal pour la présentation de produits finis.

Ces vis constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Les tailles M8 sont dotées d’une empreinte torx réduite, tandis que les tailles M3, M4, M5 et M6 sont dotées d’une empreinte cruciforme. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 14583. Les vis captives sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 14583.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303 Series Code:

Vis captives à tête moletée - Tête basse

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.

Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Disponibles dans un choix de finition noircie ou naturelle.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Inox 316, Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Vis captives à tête moletée - Tête basse fendue

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse et d’un entraînement à fente. Les entraînements à fente acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que les ouvertures encastrées. Il convient d’utiliser une lame adaptée pour minimiser le glissement.

Ces vis constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE. Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.
Matière: Inox 316, Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Vis captives à tête moletée - Tête longue

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête longue. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.

Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête longue. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Disponibles dans un choix de finition noircie ou naturelle.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Series Code:

Vis cylindriques

Les vis machine à tête ronde sont conçues pour être utilisées avec un écrou fileté. La forme ronde de la tête donne un aspect lisse et fini, répartit la force uniformément et résiste au desserrage, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant un couple élevé ou une résistance aux vibrations.

Ce produit est léger, mais solide et durable. Son entraînement cruciforme fusionne les principales caractéristiques des fixations à tête bombée et à tête fraisée. Il est résistant à la corrosion. On l'utilise couramment dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Métal

Vis d'assemblage à tête hexagonale, disponibles dans de différents matériaux et différentes tailles

  • sur 3