Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Vis Entretoise à collerette Goujons à dépose rapide

 (64 Types de produit)

Liste Grille

Vis usinées - Bombées

Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

Vis ventilées - Tête bombée HC

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête bombée HC avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.

  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités.
  • Adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0094.A2

Vis ventilées - Tête cylindrique

Cette gamme de vis ventilées est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont idéaux pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.

Le noyau creux des vis agit comme un système d’aération. La gamme est conforme à la norme DIN 912 (avec évent central). Elles sont fabriquées en inox austénitique nettoyé par ultrasons, ce qui leur confère une très bonne résistance à la corrosion, une bonne solidité et une bonne usinabilité.

Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Le noyau creux offre un système d’aération intégré.
  • Fabriquées en acier inoxydable austénitique nettoyé par ultrasons, qui offre une bonne résistance à la corrosion.
  • Conforme à DIN 912.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0090.A2

Vis à surface plate

Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.

Séries: SR1923

Vis à tête cylindrique 6 pans creux - Tête Torx en plastique

Ces vis d'assemblage à 6 pans creux sont dotées d'une tête Torx. Disponible en différentes tailles et fabriquées en matière PEEK

Vis à tête cylindrique 6 pans creux - Tête métallique standard

Convient à une fixation à l'aide de la tête hexagonale à six pans creux avec une clé hexagonale

Vis à tête cylindrique 6 pans creux - Tête standard en plastique

Les boulons et vis à tête cylindrique 6 pans creux constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques Couramment utilisés dans des pièces de machine, les fixations à matrice et le serrage. Les six pans creux permettent un entraînement dans les cas où l'espace pour clés dynamométriques ou à douilles n'est pas suffisant. Disponible en matière PEEK.

Séries: SR2012

Vis à tête hexagonale à embase et empreinte Torx

Les vis à tête hexagonale et empreinte Torx à embase constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques Installation à l'aide d'outils Torx.

Vis à épaulement - tête CHC

Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'un épaulement cylindrique qui sépare la tête de la vis de sa partie filetée. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.

Les vis épaulées sont utiles dans les situations qui nécessitent une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou une action coulissante. Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions très rigoureuses.

Cette gamme de vis épaulées disposent d'une tête creuse hexagonale, qui permet de facilement les serrer ou les desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale. Elles disposent également d'une tête non lisse, qui permet une meilleure prise. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux applications automobiles.

  • L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.
  • Faciles à serrer ou à desserrer à l'aide d'une clé Allen ou hexagonale.
  • Elles sont un peu magnétiques, solides et résistantes à la corrosion.
Matière: Acier inox 303, Acier noir Séries: SRP0137, SRP0136

Vis à épaulement - tête cylindrique

Ces vis épaulées à tête cylindrique, également appelées vis à épaulement à tête cylindrique, sont un type de fixation qui se compose d'un arbre cylindrique avec tête cylindrique à une extrémité et d'un épaulement à l'autre. L'épaulement est usiné à une tolérance précise et sert de surface de palier pour la tête de la vis.

Les vis épaulées sont utiles lorsqu'une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou un mouvement coulissant est nécessaire. Elles sont solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions vraiment dures.

Cette gamme de vis épaulées est dotée d'une tête cylindrique qui est légèrement bombée et d'un palier plat. Elles sont adaptées aux applications à profil surbaissé et disposent d'une esthétique attrayante. Faciles à installer ou à enlever à l'aide de tournevis fendus. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux dispositifs médicaux, machines et aux applications automobiles.

  • Elles sont solides et résistantes à la corrosion, mais pas dans des conditions vraiment dures.
  • Est dotée d'une tête cylindrique qui est légèrement bombée et d'un palier plat.
  • Elles sont adaptées aux applications à profil surbaissé et disposent d'une esthétique attrayante.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0144.A2

Vis à épaulement - tête fendue

Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'une tête cylindrique et d'une tige filetée. Ils disposent d'un épaulement qui court de la tête à la tige qui est usinée à une tolérance précise. Les vis épaulées sont couramment utilisées pour connecter deux composants, avec l'épaulement faisant office de surface de palier.

Les vis épaulées sont appropriées aux applications nécessitant une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou un mouvement coulissant.

Cette gamme de vis épaulées dispose d'une tête fendue, ce qui permet de les tourner à l'aide d'un tournevis fendu. Elles sont magnétiques et disposent d'une excellente résistance au déchirement, même si elles rouillent quelque peu plus facilement que les vis épaulées classiques. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux secteurs de l'automobile et de la construction.

  • Épaulement qui court de la tête à la tige qui est usinée à une tolérance précise.
  • Elles disposent d'une tête fendue, ce qui permet de les tourner à l'aide d'un tournevis fendu.
  • Magnétiques avec une excellente résistance au déchirement, même si elles rouillent quelque peu plus facilement que les vis épaulées classiques.
Matière: Acier inoxydable Séries: SRP0133

Vis à épaulement - tête hexagonale

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vis épaulée - Tête cylindrique

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vis épaulée - Tête ultra basse

Cette gamme de vis à épaulement est dotée d’une tête ultra basse à entraînement à douille hexagonale. Les dimensions de la hauteur de tête des vis à profil très surbaissé sont d’environ 1/3 de celles des vis à épaulement normales. Les vis à entraînement hexagonal sont parfaites pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile. Ces vis sont adaptées aux applications pharmaceutiques et autres.

  • Les dimensions de la tête de ces vis à profil très surbaissé sont d’environ 1/3 de celles de vis à épaulement normales.
  • Elles disposent d’entraînements hexagonaux qui sont parfaits pour les assemblages de précision et lorsque la surface disponible est réduite.
  • Adaptées aux applications pharmaceutiques et autres.
Matière: Inox noirci 316, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

  • sur 3