Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PEHD Installation à pression Non fileté

 (11 Types de produit)

Liste Grille

Bouchons de tôle

Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.

Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.

Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.

  • Utilisés pour obturer des trous pendant le transport.
  • S’installe facilement par pression dans les applications sans nécessiter de fixations.
  • Confèrent une finition propre à vos applications.
Matière: PA, PA66 Couleur: Naturel, Noir, Beige, Gris, Blanc Séries: SR2041

Caches larges collerette

Capes de protection, disponibles dans différentes matières et couleurs. Conçues pour couvrir les têtes de vis et idéales à des fins décoratives, ces capes durables offrent une excellente protection contre la pénétration de saletés et de poussière dans un certain nombre d’applications.


Séries: SR1811, SR1889

Cape de protection unicapes

Les capes de protection et rondelles Unicap sont conçues pour masquer et protéger les vis exposées ou les têtes de boulon à des fins esthétiques ou de sécurité. Ces capes et rondelles sont résistantes à la corrosion, à l’abrasion et aux chocs grâce à leur matière, qui offre une protection et une durabilité sur le long terme.

Par ailleurs, elles protègent contre la saleté et sont faciles à installer et retirer par pression. Elles sont disponibles en profil bas et et profil haut. Utilisées dans la construction, le mobilier et les appareils électroménagers.

Veuillez noter que dans cette gamme de produits vous trouverez des capes et des rondelles qui sont vendues séparément et vous devrez commander les deux articles.

  • Matière : PP, PEHD, PEBD
  • Couleur : gris, argenté, noir, blanc, naturel, silex, marron, pierre, beige, doré, orange


Séries: SR1801

Cape pour rivet

Les capes pour rivet offrent une finition rapide et soignée pour tous les types de vis et différents types d'applications. Notre gamme est proposée en PE basse ou haute densité blanc, gris, beige et noir. Nous proposons également un large choix d'options de tailles pour répondre à vos besoins.

Series Code: SR1814, SR1804

Capes de robinet de bouteilles de gaz

La cape de robinet de bouteille de gaz est conçue pour protéger les filetages de robinet de bouteille de gaz GPL et industriel lorsqu'on ne les utilise pas. Elle protège de la pénétration d'humidité, de saleté, de poussière ou d'autres contaminants. Elle est dotée d'un évent permettant la libération sûre de gaz suite à l'ouverture accidentelle du robinet. Elle peut différencier les bouteilles pleines des vides.

Ce produit est simple à installer et à retirer et offre un joint hermétique permettant de maintenir l'intégrité du gaz dans la bouteille. On l'utilise couramment dans les laboratoires, le secteur médical et les applications de construction.

  • Matière : PEBD, PEHD
  • Couleur : jaune


Séries: SR1060

Embouts et patins rectangulaires

Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.

Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.

  • Ils sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes et tuyaux rectangulaires.
  • Donne un aspect propre et soigné.
  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
Matière: ABS, PEBD, PE, PE-HD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Séries: SRANR, SR1550, SR1570

Embouts filetés arrondis - Métal

Les embouts arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations. Tous les embouts filetés entièrement métalliques sont faits à partir d'un alliage en aluminium moulé et parfaitement adaptés aux applications à usage intensif. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes.

Séries: SR5438, SR1571

Embouts ronds taraudés

Les embouts filetés ronds sont disponibles sous forme d'embouts à installation rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement. Ils sont filetés pour une fixation sûre par vis. Ces embouts filetés offrent un point de montage stable et sécurisé pour une large gamme de composants de mobilier et d'équipement.

Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de la fabrication, de l'emballage et de la construction.

  • Matière : PEHD, nylon, PA, acier, PP, PEBD, aluminium, PE
  • Couleur : noir, naturel, gris


Séries: SR1570, SR1430, SR1567

Patins ronds

Les patins porteurs ronds sont conçus comme bouchon de protection ou comme patins. Le couvercle est doté de paliers pour offrir une insertion facile et un bon ajustement. Ils sont parfaits pour protéger et terminer une extrémité de tube dans les applications à usage modéré à intensif.

Séries: SR1632

Patins à enfoncer

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.

Capes pour GPL

Les bouchons GPL ont été développés avec le secteur du GPL pour contribuer à prévenir les fuites de gaz dangereuses. Ils sont conformes au Code de bonnes pratiques de l'Association GPL 15. Leur conception intègre une bride empêchant la perte et facilitant le remplacement. Ils supportent des pressions, tout en assurant une étanchéité à l’air, même à hautes températures et dans les conditions les plus difficiles.

Ils empêchent aussi la pénétration de débris et de contaminants dans l’application. Ils sont faciles à utiliser et à retirer. Utilisés dans l’entreposage pour protéger les bouteilles de gaz GPL, dans le stockage d’applications, de construction et le secteur automobile.

  • Matière : PEHD
  • Couleur : noir


Séries: SR1085