Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Polyamide Installation à pression Ribbed Wall

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Embouts ronds taraudés

Les embouts filetés ronds sont disponibles sous forme d'embouts à installation rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement. Ils sont filetés pour une fixation sûre par vis. Ces embouts filetés offrent un point de montage stable et sécurisé pour une large gamme de composants de mobilier et d'équipement.

Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de la fabrication, de l'emballage et de la construction.

  • Matière : PEHD, nylon, PA, acier, PP, PEBD, aluminium, PE
  • Couleur : noir, naturel, gris


Séries: SR1570, SR1430, SR1567

Embouts à lamelles ronds

Les inserts et patins pour tubes ronds confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes ronds. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui peut être installée sur un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Différents types et styles sont disponibles :

  • Les embouts ronds légers sont simples à assembler et disposent d’une finition de haute qualité. La gamme impériale est dotée d’une tige brute, tandis que la gamme métrique bénéficie d’une tige à lamelles.
  • Les embouts d’extrémité de tube en polyéthylène basse densité sont moletés pour un ajustement parfait et afin de protéger contre les bords de tubes coupants.
  • Les embouts ronds standard sont rainurés pour la simplicité d’installation, un ajustement sûr et afin de dissimuler les bords coupants.
  • Les embouts bombés ronds offrent une jolie finition pour les articles tubulaires de haute qualité.

Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris offrent un choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.
  • Ces produits offrent un aspect fini et protègent l’extrémité des tubes, pôles ou colonnettes.
  • L’embout à installation par pression avec conception à lamelles pour une prise maximale ou avec un corps lisse pour une application en douceur.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les secteurs du mobilier, de la construction et de l’industrie.
Matière: ABS, PE, PEBD Couleur: Noir, Gris, Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Marron, Bleu, Vert Series Code: SRANT, SR1530, SR1560, SR1555, SR1565

Inserts et patins de forme carrée

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, TPR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Patin inclinable à emboiter

Les patins orientables à enfoncer sont des patins pivotants à insert à ressort. L'insert et le patin sont monobloc pour faciliter l'application. Les patins sont conçus avec une cape d'extrémité de tube pour une finition soignée et sont dotés d'une rotule destinée à créer une inclinaison. La gamme offre un éventail de bases pour s'adapter à diverses applications.

Séries: SR6453, SR6450, SR6427, SR6426, SR6452

Patins ronds

Les patins porteurs ronds sont conçus comme bouchon de protection ou comme patins. Le couvercle est doté de paliers pour offrir une insertion facile et un bon ajustement. Ils sont parfaits pour protéger et terminer une extrémité de tube dans les applications à usage modéré à intensif.

Séries: SR1632