Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(7 Types de produit)
Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces
Séries: SR1590
Pied à encliqueter, parfois appelés patins bombés en raison de la taille de champignon du pied, sont une jolie alternative pour les roulettes pivotantes avec œillets ou à enfoncer. Insérés dans les pieds ou la base d'une application, ils permettent de déplacer les meubles en douceur et facilement lorsque cela est nécessaire. Elles offrent plus de stabilité que des roulettes, qui risquent de rouler d'avant en arrière, notamment sur les surfaces carrelées ou stratifiées.
Notre gamme de Pieds à encliqueter se compose d'une base en polyamide (PA) noire, qui constitue le pied, et une roulette en acier galvanisé. La roulette à encliqueter accélère l'installation et la base en PA lisse offre une manœuvrabilité sans effort.
Il existe six différents types à sélectionner selon le type d'application recherchée. Le type 4 possède une base creuse.
Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Séries: SR5616
Nous proposons une large sélection de roulettes répondant à un grand nombre d'applications, dans plusieurs secteurs. Nos roulettes sont disponibles dans les matériaux suivants : polyamide, polyuréthane, caoutchouc et thermoplastique. Un grand choix de couleurs est également disponible, comme le rouge, le bleu, le gris, le noir et le blanc, dans une gamme de tailles et de capacités de charge adaptée à vos besoins.
Séries: SR5629
Parfaitement adaptées à l'industrie de l'alimentation et de l'hôtellerie, ces roulettes pour la restauration peuvent être utilisées sur des équipements tels que les chariots de service, les fours et autres équipements de cuisson portatifs, les poubelles, les meubles de cuisine, les étagères de stockage et plus encore. Notre gamme comprend des pneus fabriqués à partir de matériaux tels que le polyuréthane, l'acier inoxydable et le nylon. Un large éventail de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Séries: SR5621
Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Séries: SR5769
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.