Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Permanent Ruban

 (23 Types de produit)

Liste Grille

Bande adhésive magnétique - Rouleaux

Les bandes magnétiques sont une matière magnétique flexible recouverte sur une face d'un adhésif permanent. Notre bande magnétique adhésive peut préserver ses propriétés adhésives, même après une longue durée d'utilisation. Nous proposons des rouleaux de bande magnétique avec adhésifs pour intérieur et extérieur : l'adhésif pour intérieur est à base de caoutchouc et possède une pégosité initiale élevée. L'adhésif pour extérieur est à base d'acrylique ; il est adapté aux plastiques flexibles ou à une exposition au soleil en extérieur.

Morceaux de ruban de film - DK Film en caoutchouc

DK Film est un ruban double face à haute pégosité avec un adhésif base caoutchouc. Les adhésifs à base caoutchouc possèdent une bonne pégosité initiale et sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces, y compris aux substrats à faible énergie de surface. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV). Applications : Plaques signalétiques, conditionnement et reliure, présentoirs PLV, classeurs et boîtes en carton ondulé, fixations en plastique, etc.

Morceaux de ruban à forte adhérence

Les rubans Duraco High Bond sont des rubans adhésifs à cœur en mousse acrylique haute performance qui satisfont un vaste éventail de besoins d'applications. Les rubans à forte adhérence sont inviolables, parfaitement adaptés à l'assemblage de métaux différents et très résistants aux cycles de température. Disponible en 3 couleurs : transparent, blanc, gris. Le ruban transparent est idéal pour les applications sur les surfaces acryliques et en verre. Plaquettes prédécoupées pour faciliter l'application : il suffit de les peler et de les coller. Caractéristiques : Adhésif : Permanent à cœur en mousse acrylique. Plage de température de service : Clair : De -20F à 300F Blanc : De -20F à 240F Gris : De -20F à 240F ; Applications : Électroménager : remplace les fixations mécaniques sur les appareils électroménagers du commerce et grand public. Décoration : fixation invisible de panneaux décoratifs. Équipements électroniques : écrans LCD, assemblage de matériel électronique portatif, boîtiers de données. Événement promotionnel : installation invisible de banderoles et d'affichage. CVC : remplace les fixations mécaniques et les soudures dans l'assemblage des unités de chauffage et de climatisation.

Plaquettes de bande de mousse double face - 1 face repositionnable - Remo One

Remo One est un adhésif mousse double face dont l'une est recouverte de notre adhésif permanent extrêmement puissant et l'autre de notre adhésif détachable. La face détachable, identifiée par notre bande protectrice imprimée en rouge, s'enlève sans laisser de traces de la plupart des surfaces dures, non sujettes à la délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc sur une face, adhésif détachable sur la face de montage ; Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. À usage unique ; Applications : Signalétique publicitaire et temporaire. Présentoirs temporaires et permanents, graphiques publicitaires à usage unique. Twisters.

Plaquettes de bande de mousse double face - 1 face repositionnable - Thick Remo One

Remo One épais est un bloc de mousse adhésive double face permanent/à détacher utilisé pour créer un effet 3-D. Une face est recouverte de notre adhésif permanent extrêmement puissant et l'autre de notre adhésif détachable. La face détachable, identifiée par notre bande protectrice imprimée en rouge, s'enlève sans laisser de traces de la plupart des surfaces dures, non sujettes à la délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Base caoutchouc permanente sur une face, adhésif détachable sur la face de montage. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Pour les applications légères ou le colmatage. À usage unique. Applications. Signalétique publicitaire Signalétique temporaire. Présentoirs temporaires et semi-permanents. Graphiques à usage unique. Twisters.

Plaquettes de bande de mousse double face - 2 faces repositionnables - Thick Remo Two

Thick Remo Two est un bloc de mousse adhésive double face utilisé pour créer un effet 3-D. Il comporte notre adhésif repositionnable sur les deux faces. Notre adhésif repositionnable s'enlève proprement de la plupart des surfaces dures, non sujettes à délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Adhésif repositionnable, base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) ; Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. Applications. Signalétique publicitaire et temporaire. Présentoirs temporaires et permanents. Graphiques publicitaires à usage unique. Contrevenants et oscillateurs

Plaquettes de bande de mousse double face - Permanent - Thick Twin Stick

Les blocs de mousse Thick Twin Stick avec adhésif permanent sur les deux faces peuvent être utilisés pour créer un effet 3D durable. Nos adhésifs caoutchouc extrêmement résistants sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces tels que le carton ondulé, le contreplaqué, le bois, les plastiques à faible coefficient de frottement, les matières poudrées et les revêtements UV. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV). Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F ; Applications. Applications légères ou colmatage. Crée un effet 3D. Contribue aux affichages. En relief

Plaquettes de bande de mousse double face - Permanent - Twin Stick

Twin Stick est la matière préférée du secteur pour installer les affiches et les pancartes en points de vente. Le support en mousse souple comble les trous, permettant ainsi de joindre des surfaces irrégulières. Nos adhésifs caoutchouc extrêmement résistants sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces tels que le carton ondulé, le contreplaqué, le bois, les plastiques à faible coefficient de frottement, les matières poudrées et les revêtements UV.

Rouleaux d'adhésif haute performance

Les rubans Duraco High Bond sont des rubans adhésifs à cœur en mousse acrylique haute performance qui satisfont un vaste éventail de besoins d'applications. Les rubans à forte adhérence sont inviolables, parfaitement adaptés à l'assemblage de métaux différents et très résistants aux cycles de température. Disponibles en 4 couleurs : transparent, blanc, gris et noir. Le ruban transparent est idéal pour les applications sur les surfaces acryliques et en verre. Caractéristiques : Adhésif : Permanent à cœur en mousse acrylique. Plage de température de service : De -20F à 300F Applications. Électroménager : remplace les fixations mécaniques sur les appareils électroménagers du commerce et grand public. Décoration : fixation invisible de panneaux décoratifs. Équipements électroniques : écrans LCD, assemblage de matériel électronique portatif, boîtiers de données. Événement promotionnel : installation invisible de banderoles et d'affichage. CVC : remplace les fixations mécaniques et les soudures dans l'assemblage des unités de chauffage et de climatisation.

Rouleaux de film - 4181 Ruban permanent/Liner à détacher avec le doigt

4181 est un ruban double face permanent/à détacher avec doublure à détacher avec le doigt. Il est revêtu d'un caoutchouc synthétique permanent sur la face ouverte et d'un adhésif acrylique à détacher sur la face fermée. Caractéristiques : Classifications : Réglementation FDA 175.105 pour contact alimentaire indirect. Diamètre rouleau : 76 mm. Applications : Patins de protection, blocs-notes, fixation de posters, épissurage, enveloppes et emballages refermables.

Rouleaux de film - 8606 Adhésif de fermeture de sacs refermables avec film très fin.

Le 8606 est un ruban à usage général pour les sacs de polyéthylène/polypropylène refermables, où l'application du ruban s'effectue à l'étape de la fabrication des sacs. En raison de la grande variabilité des matières d'emballage souples et des caractéristiques d'adhérences requises, il est recommandé de procéder à une évaluation complète du ruban dans toutes les applications avant utilisation.

Rouleaux de film - DK Film - Caoutchouc

Le DK Film offre la pégosité de notre adhésif permanent à base de caoutchouc sans l'épaisseur du ruban mousse. Les adhésifs à base de caoutchouc possèdent une bonne pégosité initiale et sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces. Deux épaisseurs d'adhésif sont disponibles pour plus de flexibilité dans votre application : Utilisez le ruban de 3.0 mil pour les projets moins complexes et à budget restreint. Utilisez le ruban de 4.5mm pour des applications exigeant une résistance au cisaillement plus élevée : Extrusions, plaques signalétiques, conditionnement et reliure, signalétique, présentoirs PLV, classeurs et boîtes en carton ondulé, fixations en plastique

Rouleaux de mousse antidérapante

NoSkid est une mousse antidérapante recouverte sur une face d'un adhésif permanent à pégosité élevée. Pour tapis de comptoir ou fond de vitrines pour éviter le glissement Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc sur une face (déconseillé en cas d'exposition aux UV). Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 175F. Applications : Tapis de comptoir. Tapis de souris. Présentoirs PLV. Revêtement d'étagères. Petit électroménager. Fournitures de bureau

Rouleaux de ruban de film - 4813 Rouleau de fermeture de sac permanent - Soulevé au doigt (Finger Lift)

La bande de fermeture de sacs 4813 est destinée aux applications permanentes et est revêtue sur les deux faces d'un adhésif caoutchouc thermofusible très performant. Il est soutenu par une bande à film détachable et à découper à chaud avec un bord sec soulevé au doigt (Finger Lift) sur les deux faces pour un retrait simple et rapide de la bande. Caractéristiques : Adhésif : Permanent caoutchouc thermofusible. Température d'application : De 41F à 122F Température d'utilisation : De -4F à 149F Classifications : Réglementation FDA 175.105 pour contact alimentaire indirect. Applications : Capacité de thermodécoupage à basse température, vitesses supérieures

Rouleaux de ruban mousse double face - 1 face repositionnable - Remo One

Remo One est un adhésif mousse double face dont l'une est recouverte de notre adhésif permanent extrêmement puissant et l'autre de notre adhésif détachable. La face détachable, identifiée par notre bande protectrice imprimée en rouge, s'enlève sans laisser de traces de la plupart des surfaces dures, non sujettes à la délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Base caoutchouc permanente sur une face, adhésif détachable sur la face de montage. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. À usage unique. Applications. Signalétique publicitaire et temporaire, présentoirs temporaires et permanents, graphiques publicitaires à usage unique, contrevenants et oscillateurs. Les petits rouleaux s'insèrent parfaitement dans la composition de kits avec toutes sortes de signalétique publicitaire ou temporaire.

Rouleaux de ruban mousse double face - 1 face repositionnable - Ruban Metal Shelf

L'adhésif Duraco Metal Shelf a été testé sur le terrain afin de répondre aux besoins commerciaux en matière de mousse adhésive double-face robuste, pouvant être décollé des surfaces dures non sujettes à la délamination, sans laisser le moindre résidu de mousse adhésive. Caractéristiques : Adhésif : Base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV). L'adhésif de la face Metal Shelf est spécifiquement formulé pour être repositionné sans déchirure de la mousse lorsqu'il est appliqué à une surface métallique. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Applications. Fixation au rail d'affichage des prix, rayonnages métalliques, entrepôt/stockage : étiquetage de l'emplacement de stockage, racks de marchandises, signalétique pour étagères métalliques

Rouleaux de ruban mousse double face - Permanent - Dubl Kote Acrylic

Dubl Kote Acrylic est un ruban de mousse double face polyvalent revêtu d'adhésif acrylique sur les deux faces. Il est idéal pour une application manuelle ou automatisée. Grande souplesse permettant de combler les espaces et malléable pour raccorder les surfaces irrégulières. Les adhésifs acryliques sont stables aux UV et ont une bonne résistance aux plastifiants. Caractéristiques : Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 175F Applications. Signalétique, signalisation extérieure, capes d'extrémité, embases, désodorisants, bordure protectrice, montage de miroirs légers

Rouleaux de ruban mousse double face - Permanent - Dubl Kote Caoutchouc

Dubl Kote est un ruban mousse double face polyvalent revêtu d'adhésif caoutchouc sur les deux faces. Il est idéal pour les applications manuelles ou automatiques. Grande souplesse permettant de combler les espaces et malléable pour raccorder les surfaces irrégulières. Conçu pour adhérer à de nombreux types de surfaces, notamment : carton ondulé, contreplaqué, verre et plastique à faible coefficient de frottement. Caractéristiques : Adhésif : Adhésif permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) ; Température d'application : de 65F à 150F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. Applications. Présentoirs temporaires, semi-temporaires et permanents, plastiques extrudés, goulottes de rangement de câbles, signalétique, embouts, embases, jointure de surfaces texturées.

Ruban adhésif double face à pégosité élevée

Ruban adhésif sur papier - DSTF - Économique

Le ruban adhésif sur papier Finger Lift est un ruban double face déchirable à la main. Avec son adhésif caoutchouc thermofusible, le ruban adhésif sur papier DSTF pour usage général est la norme au sein du secteur. Caractéristiques : Adhésif : Permanent caoutchouc thermofusible. Température d'application : De 50F à 122F Température d'utilisation : De 32F à 158F Classifications : Réglementation FDA 175.105 pour contact alimentaire indirect. Diamètre central : 3 pouces Applications. Fourniture continue. Enveloppes. Art commercial/studio léger en point de vente. Affiches

Ruban de sécurité - Rouleaux

Rubans et adhésifs 3M™ vinyl Ruban 471/766 Parfaitement adaptés à de nombreuses applications, notamment : code couleur, protection contre l'abrasion, décoration, étanchéité, réparations, épissure, emballage et applications d'ordre générale. Utilisés dans les zones de marquage de peinture

Ruban de transfert - Pistolet acrylique permanent

L'adhésif pour pistolet Duraco™ est utilisé dans les pistolets de transfert d'adhésif et permet une application rapide et facile. Caractéristiques : Adhésif : Verre acrylique stabilisé. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -22F à 230F Applications. Posters. Signalisation lumineuse. Montage de photos. Montage d'affiches. Assemblage de dossiers à rabat. Épissure. Assemblage de produits

Ruban métallique

Le ruban acier réceptif magnétique Duraco est une feuille d'acier non aimantée conçue pour attirer les aimants. Il suffit d'appliquer l'adhésif sur la surface voulue et d'y fixer des aimants.