Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Usage intensif Tubes ronds Montage CI

 (88 Types de produit)

Liste Grille

Bloc de montage pour carte de circuit imprimé

Les blocs de montage pour cartes de circuits imprimés sont un outil utile pour le montage de cartes de circuits imprimés et de petits panneaux à angle droit dans les équipements. Ces blocs permettent de remplacer de façon facile et rapide les supports en aluminium pour un montage sécurisé.

Bouton poussoir plastique, apparent

Ces commutateurs marche/arrêt à poussoir et à ressort ont une intensité nominale de 10 A à 600 V CA avec des bornes à vis protège-doigts. Ils sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu’ils sont correctement installés et étanches à l’huile et à l’eau. Approuvés UL/CSA/CE.

Charnière plate pour chauffage, ventilation, et climatisation

Les charnières CVC sont des charnières à articulation libre à usage intensif idéales pour les grandes portes avec montage affleurant. Elles sont adaptées pour les appareils de climatisation, les panneaux électriques et les panneaux de machines. Cette gamme propose un éventail de conceptions et de matières pour convenir aux exigences esthétiques, d'environnement et d'application. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.

Charnières à couple - deux axes

Ces charnières couple constant à axe double sont en acier inoxydable et sont idéales pour une utilisation en tant que supports de moniteurs pivotants. La valeur de couple fixe permet à la charnière de pivoter dans un mode fluide et contrôlé dans les deux directions.

Charnières à couple constant - Contrôle de position

Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.

Charnières à couple réglable - avec vis à ergot

Ces charnières à couple réglable articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur du couple peut être réglée en tournant la vis intégrée et la gamme est disponible dans différentes matières et finitions, ainsi que dans différents types de fixation.

Colonnettes

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Colonnettes - À visser

Ces entretoises sont solidement fixées avec une vis n4 ou M3. La conception décalée permet un montage dense.

Commutateurs - monobloc

Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).

Commutateurs : bouton poussoir / affleurant / plastique

Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).

Couvre-fusibles - Ajustement rapide, flexible et transparent

Notre gamme de couvre-fusibles à installation rapide constitue une solution facile pour offrir l'isolation nécessaire de composants de protection de circuits. La construction en PVC souple apporte de la flexibilité lorsqu'il n'est pas possible d'assembler des porte-fusibles.

Couvre-fusibles - Rigide, solide

La gamme de couvre-fusibles fournit la meilleure isolation de composants de protection de circuits sensibles. La construction en PVC dur protègera les fusibles en verre fragiles des chocs et aidera à fournir une solution plus solide.

Couvre-fusibles - Support et couvercle

La gamme de couvre-fusibles fournit la meilleure isolation de composants de protection de circuits sensibles. La construction en PVC dur protègera les fusibles en verre fragiles des chocs et aidera à fournir une solution plus solide.

Embouts et butées - Fileté

Les embouts et butées filetés peuvent être utilisés en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles.

Séries: SR5804

Entretoise encliquetable

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Entretoise imperdable

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Séries: SR2765

Entretoise à clipser

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.

Entretoise à visser

Ces entretoises ont une extrémité femelle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'une vis. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez en tête de flèche qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Séries: SR2787

Entretoises - Baïonnette/Quart de tour

Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé ; la fixation quart de tour facilite l'application

Entretoises - Double verrouillage/deux pattes/tête de flèche

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux

Entretoises - Empilables

Ces entretoises s'emboîtent parfaitement les unes sur les autres pour permettre ainsi l'empilage multiple de cartes, quel qu'en soit leur nombre. Composant MB-1-156 Peut compléter la pile

Entretoises - Encliquetable deux pattes, à ressort

Ces supports uniques font office de ressort. Le composant se fléchit et peut fournir un support continu pour la carte de circuit imprimé.

Entretoises - Filetage mâle

Ces supports sont installés sur le panneau inférieur par pression de celles-ci sur un goujon ou une vis n 8 ou M4. Les dents se trouvant à l'intérieur de l'entretoise s'accrochent aux filetages. La fixation supérieure est un nez à baïonnette.

Entretoises - Rivet/Deux pattes

Ces entretoises innovantes sont montées sur le panneau avec un rivet conçu dans la pièce. Au fur et à mesure que la tête de l'entretoise est enfoncée, les pattes s'élargissent et la verrouillent en place. Elles sont disponibles en 13 longueurs d'entretoise métriques, en nylon UL94 V-2.

Entretoises - Sapin/sapin

Ces entretoises sont dotées de fixations sapin aux deux extrémités pour un maintien solide. L'embase à trou borgne est flexible et se verrouille sur des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés.

  • sur 4