A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPESzín: Natúr, Fekete, Fehér, PirosAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SR1011, SR1010
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | Anyag | h | D | H | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76,6559 Ft - 76,6559 Ft | 138 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
20,3174 Ft - 52,3989 Ft | 30757 Raktáron |
0.484 in
12.3 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
72,7266 Ft - 188,1785 Ft | 1400 Raktáron |
1.512 in
38.4 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
129,5852 Ft - 333,7309 Ft | 569 Raktáron |
2.283 in
58.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
215,3321 Ft - 590,5271 Ft | 95 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
26,5468 Ft - 68,4097 Ft | 6025 Raktáron |
0.724 in
18.4 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
32,8173 Ft - 32,8173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
10103791 | 32,8173 Ft - 32,8173 Ft | 2750 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
34,5971 Ft - 34,5971 Ft | 458 Raktáron |
0.76 in
19.3 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
59,7611 Ft - 59,7611 Ft | 2911 Raktáron |
0.969 in
24.6 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
25,4378 Ft - 35,5007 Ft | 5500 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
49,3012 Ft - 127,8781 Ft | 2136 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
14,1153 Ft - 36,492 Ft | 32860 Raktáron |
0.421 in
10.7 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
40,0598 Ft - 40,0598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
141,031 Ft - 159,4043 Ft | 1150 Raktáron |
2.13 in
54.1 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
539,5076 Ft - 539,5076 Ft | 55 Raktáron |
3.406 in
86.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
3.909 in
99.3 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
32,6393 Ft - 32,6393 Ft | 5000 Raktáron |
0.331 in
8.4 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
25,4378 Ft - 25,4378 Ft | 14000 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
25,4378 Ft - 35,5007 Ft | 13800 Raktáron |
0.283 in
7.2 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
25,4378 Ft - 35,5007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.335 in
8.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.