A benyomható dugók praktikus választás a lyukak és furatok széles körének kisimítására a gyártási folyamatok vagy a szállítás során, és késztermékeken is alkalmazhatók. Úgy tervezték, hogy megvédje a kezelőt az élesen vágott lyukélek által okozott érdes felületektől. A kínálatunkban elérhető változatos stílusok a szennyeződések behatolása elleni védekezésre is használhatók.
Egyszerűen telepíthetők és eltávolíthatók egyetlen nyomással. Különféle alkalmazásokban használják, beleértve az orvosi, autóipari, élelmiszer- és italgyártási, valamint ipari gépeket.
Véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.
Anyag: LDPESzín: Natúr, Fekete, Fehér, PirosAnyag gyúlékonysági szabványa: Series Code: SR1011, SR1010
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | Anyag | h | D | H | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,5971 Ft - 34,5971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.724 in
18.4 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
10103869 | 45,0434 Ft - 45,0434 Ft | 146 Raktáron |
0.921 in
23.4 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
25,4926 Ft - 35,5829 Ft | 590 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
68,4961 Ft - 177,7819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.37 in
34.8 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
88,9367 Ft - 244,3201 Ft | 1490 Raktáron |
1.811 in
46.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
13,1434 Ft - 33,6849 Ft | 1000 Raktáron |
0.287 in
7.3 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
25,3967 Ft - 63,7312 Ft | 2196 Raktáron |
0.614 in
15.6 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
28,6278 Ft - 74,0237 Ft | 3200 Raktáron |
0.835 in
21.2 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
32,8173 Ft - 32,8173 Ft | 213 Raktáron |
0.504 in
12.8 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
34,5971 Ft - 34,5971 Ft | 750 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
42,5105 Ft - 42,5105 Ft | 2076 Raktáron |
0.882 in
22.4 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
76,6559 Ft - 76,6559 Ft | 138 Raktáron |
1.043 in
26.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
20,3174 Ft - 52,3989 Ft | 30757 Raktáron |
0.484 in
12.3 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
72,7266 Ft - 188,1785 Ft | 1400 Raktáron |
1.512 in
38.4 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
129,5852 Ft - 333,7309 Ft | 569 Raktáron |
2.283 in
58.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
215,3321 Ft - 590,5271 Ft | 95 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
26,5468 Ft - 68,4097 Ft | 6025 Raktáron |
0.724 in
18.4 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
32,8173 Ft - 32,8173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
10103791 | 32,8173 Ft - 32,8173 Ft | 3250 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
34,5971 Ft - 34,5971 Ft | 458 Raktáron |
0.76 in
19.3 mm
|
Fekete
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.