A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.
Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.
Sorozat szám: SR1929
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,311 Ft - 50,311 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,237 Ft - 5,237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
10,2483 Ft - 10,2483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
11,5775 Ft - 13,9834 Ft | 3800 Raktáron |
Fekete
|
PA
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
55,9204 Ft - 55,9204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
92,2614 Ft - 92,2614 Ft | 650 Raktáron |
Fekete
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
24,0277 Ft - 24,0277 Ft | 900 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
17,9351 Ft - 25,0134 Ft | 2600 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
27,5326 Ft - 38,4169 Ft | 4093 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
22,3984 Ft - 31,2702 Ft | 3500 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
32,2149 Ft - 44,9201 Ft | 8277 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
48,1102 Ft - 66,6067 Ft | 250 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
51,3001 Ft - 71,0425 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
64,2656 Ft - 117,3044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
|
|
|
||
48,4634 Ft - 48,4634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
8,9058 Ft - 8,9058 Ft | 24880 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
60,5727 Ft - 60,5727 Ft | 6081 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
12,1225 Ft - 12,1225 Ft | 5900 Raktáron |
Natúr
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
12,0294 Ft - 12,0294 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,3363 Ft - 3,3363 Ft | 50 Raktáron |
Natúr
|
POM
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.