Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(150 Termékek)
Felületvédő, amely védőburkolatként működik, hogy megvédje a karimákat a szennyeződéstől, nedvességtől, festéktől és homokfúvástól.
A kúpos kialakítás erős tapadást biztosít a csőalkalmazás gallérjához, és nincs szükség rögzítőelemekre az illesztéshez. Tartós anyagból készültek, alkalmasak DIN és ANSI karimákhoz.
Az ívelt húzófogantyúk könnyűek és stílusosabb, ergonomikus befejezést kínálnak. A termékcsalád különböző szerelési típusokat (elülső és hátsó szerelés) kínál.
A hőre zsugorodó végzáró sapkák ideális védelmet nyújtanak menetes és menet nélküli csöveknek, vezetékeknek és száraknak. Szabványos, rövid és hosszú kupakok is rendelhetők. A rövid változatok általános lezárásra használhatók, a hosszú változatok pedig nagyobb hosszúságukkal és bordázott szélükkel szoros illeszkedést biztosítanak. Ezen hosszabb kupakok kialakítása megakadályozza, hogy véletlenül elcsússzanak. A hőre zsugorodó végzáró sapkák ugyanazt a célt szolgálják, mint a csővég sapkák, de melegben összezsugorodnak, így maximális védelmet kínálnak az alkalmazás során. UV- és időjárásállók, így ideálisak kültéri alkalmazásokhoz.
Series Code: SR1180
Kúpos maszkoló dugók mint egy tömör dugó vagy üreges kivitelben a kompresszió elősegítéséhez. Az újrahasználható dugók kiváló vegyszerállóságúak, szilikon vagy EPDM kivitelben kaphatók, és alkalmasak hőmérsékletnek kitett használatra.
Sorozat szám: SRF0072, SR1045, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
A belső kulcsnyílású csavartakaró sapkáink különböző formákban és anyagokban kaphatók számos felhasználásra. Leggyakrabban UPS-szekrényeknél használhatók, amikor a nagyfeszültségű vezetékek a fém csavarfejekhez közel haladnak el szűkös hely esetén. A sapka használható a kettő közötti interferencia elkerülésére, mivel a csavarfejet szigetelni kell. Ezek a sapkák porral és szennyeződéssel szemben is védenek. Kínálatunk elérhető szürke, fehér és fekete színben, szilikon vagy alacsony sűrűségű polietilén kivitelben.
Sorozat szám: SR1628, SR1813
Ezek a fekete LDPE imbuszcsavarba illeszthető laposfejű sapkák letakarják és védik az imbusz csavarokat a szennyeződéssel, porral és sérüléssel szemben. A méretkínálatból biztosan kiválasztja az Ön alkalmazásához illőt.
Sorozat szám: SR1805
A karima nélküli maszkoló dugók a környező terület takarása nélkül védik a furatot. A kúpos gyűrűknek és üreges magnak köszönhetően sokféle méretű furatot lehet vele eltakarni. Húzófülének köszönhetően könnyű feltenni és levenni.
Sorozat szám: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
A karimafedél kupak SAE-t elsősorban hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokban használják. 3000 és 6000 SAE PSI alkalmazásokhoz használható védőkupak. Maximális védelmet nyújt a szelepek, szivattyúk és hőcserélők tompahegesztési végeinek. Ezek nem repednek és nem töredeznek, és szükségtelenné válik a rétegelt lemez, a masonit és a rögzítőelemek használata.
Megspórolja az összeszerelési költségeket, mivel kézzel könnyen a helyükre tolhatók. A speciális fordított szögű kialakítás illeszkedik a tompahegesztési szöghöz, és teljesen lefedi vagy védi a végét szállítás és tárolás során.
Alacsony sűrűségű polietilénből (PE-LD) készült, és két színben kapható. A natúr, áttetsző opciót úgy tervezték, hogy megvédje az osztott karimás csatlakozófelületeket, és lehetővé teszi, hogy az O-gyűrű látható maradjon, miközben biztonságos védelmet nyújt a belső rögzítőperemnek köszönhetően. A piros opció ideális a SAE karimás gombhoz. Minimum -30 C-tól maximum +50 C-ig terjedő hőmérséklet-tartomány jellemzi.
A karimavédő rögzítődugók hatékony megoldást nyújtanak a teljes felületet védő korongok rögzítésére (külön megvásárolhatók) a karima felszínére.
Szereléskor egyszerűen illessze be a dugót a karimavédő furataiba, majd közvetlenül a csavarfuratba, és az eszköz erős, biztos védelmet nyújt.
Minden teljes felületet védő korong rögzítéséhez az alkalmazáshoz használjon négy dugót.
A karimafedelek ideálisak a belső bevonattal rendelkező karimák védelmére, és teljes körű karimavédelmet nyújtanak. Úgy tervezték, hogy minden típusú karimafelülethez megfeleljenek.
Rugalmasságot, tartósságot kínálnak, sokoldalú kialakításuk alkalmassá teszi a csavarfuratok védelmére. Könnyen illeszthetők. A kínálat fröccsöntött opciókat tartalmaz.
Megfelel az ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 és BS4504 szabványoknak
A fekete PVC kerek akasztós sapkák attraktívak és kényelmes akasztóval rendelkeznek. Rugalmasak, így könnyen feltehetők, és hatékonyan védik az alkatrészt az időjárástól, amivel jó választás kültéri alkalmazásokhoz.
Sorozat szám: SR1512
A kerek simafalú csúszóbetétek csúszótalpkánt vagy védődugóként is használhatók. A kúpos fedél könnyű behelyezést és biztonságos rögzítést kínál. Ideális a csővégek védelmére és befejezésére közepes vagy nagy teherbírású alkalmazásoknál
Sorozat szám: SR1632
A kerek betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a kerek csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Különböző típusok és stílusok állnak rendelkezésre:
A kúpos kerek lábú végzárók, más néven véghegyek, gondoskodnak a csövek, rudak és olykor a menetek védelméről is. A végzárók tengely- vagy csővédelmet kínálnak kemény felületekkel való találkozáskor, valamint padlóvédelmet és tapadást nyújtanak a járássegítő alkalmazásoknál. A PVC-ből készülő kúpos profil nagyobb stabilitást kínál az alkalmazásban. A végzárók elérhetők fekete, fehér vagy natúr színben, így tökéletesen illeszkednek az alkalmazáshoz.
Sorozat szám: SR1520, SRF0071, SRF0069
A standard kerek lábú végzárók, más néven véghegyek, gondoskodnak a csövek, rudak és olykor a menetek védelméről is. A végzárók tengely- vagy csővédelmet kínálnak kemény felületekkel való találkozáskor, valamint padlóvédelmet és tapadást nyújtanak a járássegítő alkalmazásoknál. PVC vagy LDPE kivitelben különböző termékkeménységek közül választhat az Önnek szükséges alkalmazásokhoz. A végzárók elérhetők piros, fekete, fehér vagy natúr színben, így tökéletesen illeszkednek az alkalmazáshoz.
Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
A kerek menetes betétek gyorsilleszthető betétként kaphatók csővégekhez és csatlakozócsövekhez. Menetesek a biztonságos csavarrögzítés érdekében. Ezek a menetes betétek stabil és biztonságos rögzítési pontot biztosítanak a bútorok és berendezések széles skálájához.
Gyakran használják gyártó-, csomagoló- és építőiparban.
Kerek menetes betétek különböző opcióban és stílusban. A teljes fémmenetes végzárók öntött alumíniumötvözetből készülnek, nagy terhelés elviselésére alkalmasak. A fémmenetes végzárók szintén alkalmasak nagy terhelés elviselésére. Ideálisan használhatók állítható lábakkal, dönthető talpakkal és görgőkkel. M8 vagy M10 menettel és lágyacél anyával erősen rögzíthetők. A fémmenet sima ismételhető beállítást tesz lehetővé, és a két jól illeszkedő fröccsöntött darab könnyen betehető a csövekbe.
Sorozat szám: SR5438, SR1571
A benyomós vinil zárókupakok rugalmas PVC-ből szakadás, repedés, szétfoszlás nélkül, szorosan illeszkednek nagyobb átmérőkre. A fényes, tetszetős felületkezelésnek köszönhetően ez a kupak ideális díszítő zárókupak. Termékeink fekete vagy piros színben kaphatók.
Sorozat szám: SR1044
Our Round Inserts & Glides feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.A kerek betétek a cső alakú termékek végének befejezésére szolgálnak, vizuálisan kellemes és tiszta megjelenést biztosítva.
A kerek zárókupakokon nincs menet; többféle méretben rendelhetők. Ideálisak menetes és menet nélküli csövekre, szárakra. Szabványos, rövid és hosszú kupakok is rendelhetők. A rövid változatok általános lezárásra használhatók, a hosszú változatok pedig nagyobb hosszúságukkal és bordázott szélükkel szoros illeszkedést biztosítanak. Ezen hosszabb kupakok kialakítása megakadályozza, hogy véletlenül elcsússzanak. Mindegyik számos méretben kapható.
Sorozat szám: SR5763
Hasznos sapka keresztfejű kialakítással, amelyet általában kerti vesszők, fémrudak és egyéb botok hegyére alkalmaznak.
Fő funkciójuk, hogy megvédjék az alkalmazást a sérülésektől és az idegen szennyeződések behatolásától, valamint némi időjárás elleni védelmet is nyújtanak.
Védőpufferként is szolgálnak, mivel lezárják a vesszők és rudak szabadon lévő éles végeit, amelyekkel a felhasználók érintkezésbe kerülhetnek, így elkerülhető a véletlen sérülés.
Anyaga: polivinil-klorid (PVC) Színek: zöld és sárga
Series Code: SR1203
Védősapka a csövekben, tömlőkben és más rudakban a furatok lefedéséhez. Ezek a lekerekített sapkák védik az alkalmazást a sérüléssel és szennyeződéssel szemben. fehér, magas sűrűségű polietilénből készülnek.
Sorozat szám: SRF0011
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Bordás/borda csövek, illetve más kötegek stabil rögzítésére használhatók. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső borda szoros rögzítést tesz lehetővé. A karbantartást nyitható zár segíti. A bordás rögzítésnek köszönhetően széles panelvastagság-tartományban használható
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.