Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(150 Termékek)
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Bordás/borda csövek, illetve más kötegek stabil rögzítésére használhatók. A rögzítő belső átmérőjén végighúzódó belső borda szoros rögzítést tesz lehetővé. A karbantartást nyitható zár segíti. A bordás rögzítésnek köszönhetően széles panelvastagság-tartományban használható
A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető
Ezek a kábelrögzítők összecsukható felső résszel rendelkeznek. Először a kábel(ek) kerülnek a rögzítő közepére, majd a rácsukható felső rész. A rögzítők lába két furatba illeszkedik. A felső rész két csavarral rögzíthető, és beszorítja a kábelt. A csavarokat betekerve a lábak kitágulnak, és anya használata nélkül megfogják a rögzítőt. Így nem kell a lap alsó feléhez hozzáférni.
A könnyen lehúzható maszkoló sapkák optimális védelmet nyújtanak a végprofiloknak, például rudaknak, csöveknek és vezetékeknek a gyártási folyamat során. Szokásos alkalmazásai közé tartozik a galvanizálás, szórás, porbevonat, e-bevonat, lemezelés és általános festés.
Ez a termékcsalád többféle stílussal rendelkezik, beleértve a karimás kialakítású és a biztonságos illeszkedést biztosító belső tömítést, vagy az ergonomikus húzófület a könnyebb eltávolítás érdekében.
A sapkák könnyen illeszthetők, a lehető legjobb illeszkedés biztosítása érdekében a belső átmérő méretének körülbelül 10 százalékkal kisebbnek kell lennie, mint a maszkolt alkatrész külső átmérője.
Termékpalettánk többféle anyagváltozatban érhető el, különféle előnyös tulajdonságokkal. A szilikon egy prémium maszkolóanyag, magas hőmérséklet- és vegyszerállósággal. Az EPDM egy gazdaságosabb anyagopció, alacsonyabb hőállósággal. Mind a szilikon, mind az EPDM opció többször használható. Ezzel szemben a lágy PVC gazdaságosabb megoldás vegyszerállósággal, csökkentett hőállósággal és egyszeri használatra alkalmas.
A középső húzófüles Tab tömlődugók a tömlővégek bedugására és tömítésére szolgálnak. Bordákkal rendelkeznek, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak a hidraulikavezetékek eltömődésekor anélkül, hogy megfeszítenék őket. Nagy szakítószilárdsággal, szívóssággal és rugalmassággal rendelkezik.
A belső, középen elhelyezett húzófül lehetővé teszi a dugó egyszerű behelyezését és eltávolítását, így problémamentes alternatívát jelent. Ezenkívül a kúpos forma lehetővé teszi számos belső átmérő csatlakoztatását. A szorosan illeszkedő dugók és a biztonságos tömítés hatékonyan megakadályozzák a por, piszok és egyéb szennyeződések bejutását a tömlőbe. Ez segít megvédeni a belső alkatrészeket, garantálva az optimális teljesítményt.
Gyakran használják építőiparban, autóiparban és mezőgazdasági alkalmazásokban.
A középső húzó dugó könnyen bedugható menetes vagy nem menetes furatba. Kúpos kialakításának köszönhetően többféle belső átmérő csatlakoztatására is használható. Ezek a dugók szoros és biztonságos illeszkedést biztosítanak, amely megakadályozza, hogy nemkívánatos anyagok kerüljenek a nyitott csőbe vagy lyukba, védik a belső alkatrészeket és biztosítják az optimális teljesítményt.
Az integrált középső fület úgy tervezték, hogy a fület felfelé húzva gyorsan és egyszerűen eltávolítható legyen. A csatlakozó véd a sérülésektől, szennyeződésektől, nedvességtől és korróziótól a tárolás és szállítás során.
Különféle alkalmazásokban használják.
A kúpos dugók általános, számos célra alkalmazható dugók. Egyszerűen feltehetők és levehetők, konvex oldaluk erős illeszkedést biztosít.
Series Code: SR5751
A kis sűrűségű polietilén kúpos kupakok és dugók ellenálló fala és gyűrűs tömítései maximális biztonságot nyújtanak. A kúpos profilnak köszönhetően ez a sokoldalú alkatrész többféle belső átmérőjű alkatrész bedugaszolására, illetve többféle külső átmérőjű alkatrész takarására használható Termékeink piros vagy fehér színben kaphatók.
Series Code: SR1003
A szabványos kúpos kupakok és dugók sokoldalú alkatrészek, amelyeket dugóként vagy kupakként való használatra terveztek. A kúpos profil lehetővé teszi a több belső átmérő csatlakoztatását vagy több külső átmérő lefedését.
Ezeket a kétfunkciós dugókat vagy sapkákat általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően ezek a kettős funkciójú alkatrészek könnyen telepíthetők és eltávolíthatók. A bőséges kínálat a méretek széles választékát kínálja 2,9 mm-től 345,0 mm-ig.
A széles karimás kúpos kupakok és dugók további védelmet nyújtanak a csapágyfelület környező részének. A szélesebb karima megakadályozza, hogy az alkatrész véletlenül lenyomódjon az illeszkedő részen keresztül. Dugóként vagy kupakként való használatra tervezték. A kúpos profil lehetővé teszi, hogy az alkatrész több belső átmérőt tömítsen, vagy több külső átmérőt lefedjen.
Ezeket a kétfunkciós alkatrészeket általában a sérülések, szennyeződések, nedvesség és egyéb korrózió elleni védelemre használják tárolás és szállítás során.
Az egyenesen előre tolható kialakításnak köszönhetően könnyen felhelyezhetőek és levehetőek.
A kúpos barna kupakok és krepp-papírból készülnek, és alkatrészek festésénél és porszórásánál használhatók. 205 C hőmérsékletig használhatók, és a szilikongumiból készült kupakokhoz képest költséghatékony megoldást jelentenek. Ezek szűz, és már újrahasznosított anyagok keverékéből készülnek, teljesen újrahasznosíthatók, így igazán környezetbarát opciónak számítanak.
Series Code: SR6114
Fekete kis sűrűségű polietilén LPG sapkák, amelyeket az LPG-iparral együtt fejlesztettek ki. Segítenek megelőzni a veszélyes gázszivárgásokat, és megfelelnek az LP Gas Association 15-ös gyakorlati szabvány 2. részének.
Az alkatrészen egy szíj is található, mely megakadályozza, hogy elvesszen, illetve megkönnyíti a cseréjét.
Tesztnyomás:
Ezek az LDPE csavarsapkák furnérozott forgácslemezben levő csavarok védelmére és fedésére használhatók. Termékeink számos színben kaphatók, úgymint fehér, teak és a barna árnyalatai - ezért ideálisak különböző alkalmazásokhoz és felületekhez.
Series Code: SR1612
A laposfejű vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók. -40 C és +135 C közötti hőmérsékletet viselnek el.
Series Code: SR1851, SR1850, SR1765
A szegecssapkák gyorsan felhelyezhetők, és igényes megjelenést biztosítanak a csavaroknak különböző alkalmazás típusokhoz. Kínálatunk elérhető fehér, szürke, bézs és fekete színben alacsony vagy magas sűrűségű polietilén kivitelben. Különböző méretopciókat kínálunk az Ön követelményeinek megfelelően.
Series Code: SR1814, SR1804
Ezek a maszkoló alátétsapkák védősapkaként alkalmazhatók menetes vagy menet nélküli végekhez. Az alátét védi az élt, és biztosítja, hogy ne kerüljön szennyeződés a furatba és ne sérüljön meg. a kínálatunkban különböző színek szerepelnek az egyszerű méretazonosításért: natúr, szürke, fekete, zöld, piros, rózsaszín, lila és sárga. Többféle méretet kínálunk, így sok alkalmazás követelményeinek felel meg.
Series Code: SR5756
A maszkoló húzódugók ideálisak menetes és sima átmenő furatokhoz. A húzófülnek köszönhetően egészen be lehet tenni a furatba, illetve akkor is hasznos, ha a furat nagyon szoros. Anyaga rugalmas, így a maszkolandó méret kis mértékben változhat.
Series Code: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028, SR1067
Ezek a maszkoló kúpok sokoldalúak, és több mint egy alkalmazási célt szolgálnak. Használhatók sapkaként védelem nélküli szárak maszkolására, vagy dugóként lefedetlen furatok maszkolására. Különböző méretekben kínáljuk a gyors méretazonosítás érdekében. A következő színekben kapható: natúr, fekete, piros, sárga, zöld, kék, barna és lila. Többféle méretben kaphatók, így különböző alkalmazásokban használhatók.
Series Code: SR1075, SR1091
A természetes alacsony sűrűségű polietilén szárvédő sapkákkal BSP- és UNF-meneteket lehet védeni. A kis karimának köszönhetően az alkatrész csőkulccsal könnyen, a védőkupak levétele nélkül felszerelhető. Így az alkatrész hatékonyan, szennyeződés veszélye nélkül kezelhető. Lehet, hogy érdekelni fogják Önt az anyacsavar takaró sapkáink is.
Series Code: SR1380
A Mini vezetéknyergek natúr poliamid 6/6-ból készülnek. Elsősorban kábelek összegyűjtésére és vezetésére használják elektronikus alkalmazásokhoz. A vezetéknyereg rendben tartja az alkatrészeket és eltávolítja a rendetlenséget. Segít abban is, hogy a kábelek könnyen hozzáférhetők legyenek további összeszerelés vagy javítás céljából.
Kínálatunkban reteszelő és nem reteszelő tetővel ellátott vezetéknyergek, öntapadós talpú opciók, valamint oldalsó bemenetes, zsákfuratos és álló vezetéknyergek találhatók. A szerelési lehetőségek közé tartozik a benyomás és a csavarozás.
A vezetéknyergek a csökkentett méretük miatt hasznosak olyan alkalmazásokban, ahol korlátozott a hely.
Az NPT menetes dugók fedettek, kúposak, és BSP/NPT kúpos menetes illesztésekhez használhatók. Kék alacsony sűrűségű polietilénből készülnek
Series Code: SR1114
Ezek a nagy teherbírású csősapkák használhatók névleges csőméretekhez, költséghatékonyak, mégis kiváló minőségűek. Fekete vagy sárga polietilénből készülnek. A belső bordák biztosítják a szoros illeszkedést és kioldódást nyomás alatt. A sapkák szellőző furattal vagy anélkül kaphatók.
Series Code: SR1389, SR1510
A téglalap alakú betétek és csúszkák ideálisak a legnépszerűbb méretű és formájú téglalap csövekhez. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.
Bordás kialakításúak a könnyű behelyezés és a pozitív illeszkedés érdekében. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a piszok és egyéb szennyeződések bejutását a cső vagy vezeték belső részébe.
Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében. Széles kínálatunk többféle méretben és színben is elérhető.
A téglalap alakú betétek és csúszótalpak ideálisan alkalmasak könnyű téglalap alakú vezeték és cső alkalmazásokhoz. A csővégbe helyezve tiszta és rendezett megjelenést kölcsönöznek a kész alkalmazásnak.
Bordázásuknak köszönhetően könnyen betehetők és szorosan illeszkednek. Ezek a betétek felületvédelmet nyújtanak, és megakadályozzák a por és egyéb szennyeződések bejutását a vezeték vagy cső belső részébe.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.