Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Fix Kallantyús zár Lapos alátétek

 (17 Termékek)

Lista Táblázat

Behúzózár rögzítőelemmel

A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető

Dróthurkos behúzózár és kapocs

A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben

Egyrudas szerkezet készlet

Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.

Fém hegeszthető paletta talpak

Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.

A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.

A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.

  • Halmozási lehetőségek állnak rendelkezésre.

Gyorsszorító reteszek

A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.

Fiókzárak

A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.

Kulcsjelölő címkék

Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.

  • Elérhetőnyolc válogatott színben, például narancs, fekete, lila, fehér, kék, sárga, piros, zöld.
  • Szállítás100-as címkecsomagbanszabványként.

Lapos alátétek – fém

A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.

Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.

  • Anyag: acél, rozsdamentes acél, 303 rozsdamentes acél
  • Szín: Natúr, ezüst

Lapos alátétek – gumi

A gumi lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.

Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.

  • Anyaga: TPR, PVC, TPE
  • Szín: fekete
  • Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 HB

Lapos alátétek – műanyag

A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.

Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.

  • Anyaga: PA, poliamid, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Szín: natúr, fekete, barna
  • Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB


Sorozat szám: SR1929

Oldalrugós behúzózárak záróelemmel

A rugós behúzózárak vagy nyomászárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. A rugó lehetővé teszi a bővíthető húzást és az erős zárást. Az anyagok választéka lehetővé teszi a fiókzár használatát számos alkalmazásnál.

Porvédő sapkák

A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.

Rögzítőgyűrűk

Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.

Rögzítőlapok

Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.

Sarokpántok – fix tüske

A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.

Rögzítőzár és záróelemmel

A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez

Zárófogantyúk

A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak