Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Fix Kallantyús zár Patentszegecsek

 (25 Termékek)

Lista Táblázat

Behúzózár rögzítőelemmel

A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető

Benyomószegecsek - gombos fej

Ez a benyomó szegecs egyfajta panelrögzítő, amelyet az optimális össze- és eltávolításra terveztek számos alkalmazáshoz, különösen azokhoz, amelyek rendszeres karbantartást, valamint gyors összeszerelést és eltávolítást igényelnek.

Ez a „T” stílusú szegecs gomb alakú szegecsfejjel rendelkezik, amely könnyen megfogható, és javítja a kezelő kényelmét. A szegecs az egyszerű push-push kialakítást használja ki, és nincs szükség beszerelési szerszámokra. Ez az egyszerű és hatékony benyomós-kihúzós kialakítás lehetővé teszi, hogy a szegecs akár 25-ször be- és kipattanjon az alkalmazásból – ami rendkívül gazdaságos, továbbá újrafelhasználható megoldást jelent. Ez jelentősen felgyorsítja a fel- és szétszerelést.

  • Anyag: Poliamid 6
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolás
  • Színek: fekete és fehér


Sorozat szám: SR1994

Benyomószegecsek - lapos fej

A benyomós szegecs ferde fejű kialakítással rendelkezik A ferde kialakítás megkönnyíti a hatékony összeszerelést és eltávolítást.

A szegecs felszerelése gyorsan és egyszerűen a munkadarabba való behelyezésével történik. Nyomja le a csapot, amely a „H-alakú” tömítésbe illeszkedik. Miután a csapot behelyezte az alátétgyűrűbe, az alátétgyűrűk lábai kitágulnak, és szilárdan rögzítik a szegecsszerelvényt. A szegecsszerelvény beszerelése után a csap feje kiáll a panel felületéből, de letisztult és kidolgozott megjelenést kínál.

  • Anyag: Poliamid 6
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolás
  • Színek: fekete és fehér
  • Szerszám nélküli telepítés
  • Telepítés után eltávolítható

Benyomószegecsek - szélesedő szegecsek

A szélesedő szegecs egyfajta szegecs, amely gyors, gazdaságos és tartós rögzítési megoldást kínál. Az elosztó szegecsek felszerelése úgy történik, hogy a szegecstestet a panel furatába helyezik, és az előre összeszerelt csapot lefelé nyomják a szerelvénybe. A szegecs az alkalmazásban kitágul, biztonságos és szoros illeszkedést biztosítva. Ezek a szegecsek szilárd csatlakozást biztosítanak a vakoldali rögzítés révén.

Kínálatunkban többféle anyagopció található, többek között poliamid 6, poliamid 6/6, polipropilén (PP) és polietilén (PE). Ez a szegecssorozat jó elektromos szigetelést, valamint korrózióállóságot kínál.

Külön megvásárolható egy szegecskéziszerszám , amely gyorsabb rögzítést tesz lehetővé ezekhez a szélesedő szegecsekhez, és ez az ajánlott alkalmazási mód.


  • Szín: fekete, szürke, natúr és fehér
  • UL94 V0 UL94 V1 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók


Sorozat szám: SR1963

Benyomószegecsek – bepattintó

A patentszegek gyors és egyszerű rögzítési megoldást jelentenek, és szerszám nélkül is felszerelhetők! Gyorsak és gazdaságosak, speciálisan kialakított lábakkal rendelkeznek, amelyek kitágulnak és szilárdan rögzítik az alkatrészeket a helyükön.

A kínálatunkban különféle poliamid opciók állnak rendelkezésre, például poliamid 6, poliamid 4/6 és poliamid 6/6. Egy egyszerű nyomással pattintható, rendezett és sima felületű. Ezeket a szegecseket lángállósági besorolással gyártják, beleértve; UL94 V1 és UL94 V2, és akár 130 C (266 F) hőmérsékletet is kibírnak.

Alacsony sűrűségű polietilén (LDPE) pattintható szegecsek is kaphatók hüvelykujj-pattintással vagy pop-pattintással. A hüvelykujjal bepattintós kivitel ideálisak kijelzőegységek gyors felépítéséhez kiskereskedelmi display-ekben vagy értékesítési pontokon. A pop-pattintású patentgombok két darabos egységek, melyek biztonságos módot kínálnak több panel egymáshoz rögzítésére.

Kínálatunkban megtalálhatók a magas hőmérsékletű pattintható szegecsek is - ezek poliszulfonból (PSU) készülnek, ami egy nagy teljesítményű hőre lágyuló műanyag. Ennek lángállósági besorolása UL94 V1, és akár 155 C-os (311 F) hőmérsékletnek is képes ellenállni. Kiterjedt szegecskínálatunk K-gyanta és polipropilén (PP) pattintószegecs opciókat is tartalmaz.

  • Ideális panelrögzítéshez és szerver rack alkalmazásokhoz
  • Színek: fekete, fehér, barna és natúr
  • Nincs szükség szerszámokra


Sorozat szám: SR2316

Benyomószegecsek – műanyag, benyomható, kerek/szögletes furat

Ezek a benyomható szegecsek egy tüskével rendelkeznek a könnyű ujjnyomásos felszerelés érdekében. Sokoldalú szegecs, amely kerek, négyzet vagy téglalap alakú furatokba szerelhető. Szögletes furatban használható, ha azt szeretné, hogy ne tudjon elfordulni.

A szegecs egy csappal és egy tömítőgyűrűvel rendelkezik, az opciók összeszerelve vagy előszerelve szállíthatók. Ezek a szegecsek beszerelés után is eltávolíthatók a nagyobb kényelem érdekében.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Színek: fekete és natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 anyaggyúlékonysági osztály


Sorozat szám: SR2306

Benyomószegecsek – rögzítőlábas

Az összecsukható lábú benyomható szegecsek összecsukható lábbal rendelkeznek, amely biztonságos fogást biztosít számos alkalmazáshoz és anyaghoz.

Ha a csapot a szegecstestbe tolja, a lábak kifelé tágulnak, lehetővé téve számukra, hogy szilárdan megragadják az összeszerelt anyagot. A szegecselábak 18,6 mm-re bővülnek.

Ez a tágulás lehetővé teszi, hogy a szegecs nagyobb felületet fedjen le, de ennek következtében gyengébb a szakítószilárdsága. Ezáltal ezek a szegecsek alkalmasabbak vékonyabb alkalmazásokhoz, például kartondobozokhoz és más porózus anyagokhoz. Beszerelés után a szegecs nem vehető ki a test külső részéből.

  • Anyag: Poliamid 6/6
  • Szín: fekete és natúr
  • UL94 V2 tűzvédelmi besorolás

Benyomószegecsek – süllyesztett

A süllyesztett szegecseket süllyesztett furatokban és más olyan alkalmazásokban használják, amelyek sima végső felületet igényelnek. Kialakításuk lehetővé teszi, hogy a felülethez simulva üljenek, ami azt jelenti, hogy a szegecsfej nem nyúlik ki a beszerelés után. Ideálisak csúszópályás alkalmazásokhoz.

Ezek a szegecsek szabotázsbiztos kialakítással is rendelkeznek, és képesek megfelelni a DIN ISO 7721 szabvány szerinti süllyesztett furatoknak.

  • Anyag: Poliamid 6
  • Színek: fekete és fehér
  • UL94 V2 Anyaggyúlékonysági osztály


Sorozat szám: SR1811

Dróthurkos behúzózár és kapocs

A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben

Egyrudas szerkezet készlet

Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.

Fém hegeszthető paletta talpak

Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.

A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.

A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.

  • Halmozási lehetőségek állnak rendelkezésre.

Gyorsszorító reteszek

A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.

Fiókzárak

A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.

Kicsavarozható szegecsek

A műanyag csavarszegecsek biztonsági panelekhez és gyors cserét igénylő alkatrészekhez használható gyorskioldó rögzítőelemek. Keresztfejű csavarhúzóval könnyen felszerelhetők, meghúzhatók, meglazíthatók és eltávolíthatók.

Kínálatunkban többféle anyagopció található, beleértve a poliamid 6 és poliamid 6/6 szegecseket, amelyek kereszthajtással rendelkeznek a könnyű össze- és szétszerelés érdekében. Jó elektromos szigetelési tulajdonságaiknak köszönhetően ideálisak elektromos és elektronikus szerelvényekben való használatra. A poliamid termékcsalád ütésmódosított poliamidból készült nagy szilárdságú opciókkal és választható tüskeanyaggal. Az acetál csap opció ideális szilárd vagy üreges anyagokhoz, beleértve a fát, betont, fémet, műanyagot, csempeblokkot vagy habarcsot. A horganyzott acél opció kiváló hő- és elektromos szigetelést, valamint nagy kihúzóerőt biztosít. Rendelkezésre állnak továbbá PA6 poliamidból készült opciók is, amelyek alkalmasak nagyobb furatátmérőkhöz, és nagy tartóerőt kínálnak.

  • Gyorsan és könnyen szerelhető
  • Magas szilárdság és sokoldalúság
  • Színek: fehér. fekete és natúr
  • Fejtípus: kerek, csomó és gomba
  • Kereszt és hornyolt meghajtótípusok


Sorozat szám: SR1962

Kulcsjelölő címkék

Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.

  • Elérhetőnyolc válogatott színben, például narancs, fekete, lila, fehér, kék, sárga, piros, zöld.
  • Szállítás100-as címkecsomagbanszabványként.

Negyedfordulatos rögzítők

A negyedfordulatos rögzítők a foglalatokhoz kapcsolódnak, és a csap körülbelül 90 fokkal történő elfordításával rögzíthetők – ezt a folyamatot „negyedfordulatos forgásnak” nevezik. A rögzítő kiszámítható tartóerőt biztosít, és reteszelt helyzetben reteszelést biztosít, amely ellenáll a véletlenszerű nyitásnak. Gyors, de biztonságos összeszerelésű megoldás. Gyors rögzítőelemek, amelyek állandó szerelési megoldást biztosítanak. Ideális választás biztonsági panelekhez és alkatrészekhez, melyek gyors cserét igényelnek.

Beszerelés és eltávolítás: Használjon laposfejű csavarhúzót vagy érmét, és forgassa el a rögzítőelemet negyed fordulattal. Kioldja az alsó panelt, miközben tartja a rögzítőt a levehető panelen. Másik lehetőségként a zárdugót egy kalapáccsal az átvezető gyűrűbe vezetheti, és ezzel a két panelt egymáshoz rögzíti.

Negyedcsavaros rögzítőelemeink választéka többféle anyagból áll rendelkezésre, például acetál kopolimer, acetál RMS-14, polioximetilén (POM), poliamid 6/6 és poliamid.

  • Kereszt és hornyolt meghajtótípusok
  • Panelmélységek és szerelési furatméretek széles tartományához alkalmas
  • Gyors kioldás és beszerelés
  • Könnyű negyed fordulattal zárható és oldható ki
  • Anyagok: acetál, acetál ko-polimer, POM, nylon és PA
  • UL94 HB és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
  • Szín: fekete, natúr és fehér


Sorozat szám: SR2309

Nyomószegecsek

A pattintható retesz szegecsek poliamid 6 csapból és polikarbonátból (PC) készült tömítésből állnak. Ezek együtt egy Húzófogantyús nyomópatent szerelvényt alkotnak a panelek összekapcsolásához és rögzítéséhez.

‌A telepítéshez egyszerűen nyomja be az átvezető gyűrűt az eltávolítható panelbe, majd a kívánt tüskét az átvezető gyűrűbe. Amikor a panelt és a tüskét a rögzített panelbe nyomja, összezárulnak. Húzza ki a tüskét a nem rögzített panel könnyű eltávolításához.

Ezek a praktikus panelrögzítők ideálisak rendszeres karbantartási munkát igénylő alkalmazásokhoz. Könnyen megfogható vagy mini markolatú kivitelben kaphatók, hogy megfeleljenek a panelfuratok és vastagságok széles választékának.

A Húzófogantyús nyomópatent szegecsek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint pl. elektromos berendezések, fém burkolatok, távközlési berendezések, készülékek stb.

  • ÁtvezetőgyűrűésCsapkülön kaphatók.
  • Színek: fekete és fehér


Sorozat szám: SR2318

Oldalrugós behúzózárak záróelemmel

A rugós behúzózárak vagy nyomászárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. A rugó lehetővé teszi a bővíthető húzást és az erős zárást. Az anyagok választéka lehetővé teszi a fiókzár használatát számos alkalmazásnál.

Porvédő sapkák

A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.

Rögzítőgyűrűk

Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.

Rögzítőlapok

Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.

Sarokpántok – fix tüske

A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.

Rögzítőzár és záróelemmel

A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez

Tágulószegecsek

A nyomóklipszek több panel rögzítésére és összekapcsolására szolgálnak. Kínálatunk kétféle anyagban érhető el: K-gyanta és polipropilén (PP).

A K-gyanta opciók átlátszóak. Ez az anyag nagy ütésállósággal, merevséggel, valamint kiváló tisztasággal és fényességgel rendelkezik. Ez jó választássá teszi késztermékekhez. A K-gyanta jó választás számos alkalmazáshoz, beleértve az orvosi és display alkatrészeket is.

A PP opciók feketében és fehérben kaphatók. Ez az anyag jó hőmérséklet-stabilitású, és ellenáll a legtöbb savnak és lúgnak. A PP jó választás elektronikus alkalmazásokhoz vagy csomagolóelemként.

Anyagok: K-gyanta és polipropilén (PP) Színek: fekete, átlátszó és fehér

Zárófogantyúk

A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak