Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(24 Termékek)
A kiemelve forduló behúzó zárak ideális olyan szekrényekhez, amelyek jobb tömítést igényelnek rezgés közben. A zár 5 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. A termékcsalád vágása 16,5x13,7 mm.
A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető
A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben
A dróthurkos zárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. Rozsdamentes acélból, illetve horganyzott acélból is rendelhetők; kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez. Lakattal lezárhatók
A huzalhurok-zárat vagy huzalrögzítést sokféle alkalmazásban használják. Nagyobb teherbírásúak, mint a középre elhelyezett fedett fiókzárak. A termékcsalád különböző illesztési pozíciókkal, anyagkivitelben, méretben és zárással rendelhető a nagyobb biztonságért.
Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.
Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.
A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.
A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.
A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.
A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.
Az eltolásos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható zárási mélységgel rendelhetők. Egyforma kulcsos, eltérő kulcsos kialakítással vagy zárómechanizmus nélkül kaphatók. Zárókulcs esetében két kulccsal szállítjuk minden zárhoz.
Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus kioldószerkezettel rendelkeznek. Öntött cinkötvözetből készült, a retesz fekete porbevonatú, hogy vizuálisan kellemes megjelenést biztosítson.
Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.
A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.
Emelő és forgó nyelves reteszek (zárak), amelyek egyszerű emelési és forgatási művelettel és kompressziós művelettel rendelkeznek. Könnyen összeszerelhetők konzollal vagy bepattintható rögzítéssel.
A zárak az alacsony profilú fogantyú használaton kívüli eltávolíthatóságát kamatoztatják. A nagyobb kényelem érdekében egyenesen előre állítható markolattal is rendelkezik. A sorozat számos stílusban elérhető, amelyek számos egyedi tulajdonsággal rendelkeznek. Az emelő és forgató bütykös reteszek számos beltéri és kültéri alkalmazásban használhatók, beleértve, de nem kizárólagosan: elektromos panelek, gépburkolatok, vasúti és építőipari berendezések.
A termékcsaládban megtalálhatók a következő stílusok: kompressziós zárak 5 mm-es meglévő kompresszióval, lengőkarok különböző méretekben, amelyek rugós, csapó akciós kialakítással, nyomógombbal működtethető opciókkal, valamint teljesen fémből készültek. Tartalmaz továbbá redőnyzárakat, amelyek optimalizálják a teljesítményt vibrációs körülmények között, és hárompontos rúdreteszeket integrált sebességváltóval a többpontos reteszeléshez.
Jellemzők
A rugós behúzózárak vagy nyomászárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. A rugó lehetővé teszi a bővíthető húzást és az erős zárást. Az anyagok választéka lehetővé teszi a fiókzár használatát számos alkalmazásnál.
A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.
A prémium behúzózárak enyhén hajlított, alacsony profilú, felszínre szerelhető kivitelben kaphatók; esztétikusak, valamint terhelés vagy rezgés hatására sem nyílnak ki. Az üzemelő részeket nagyon erős megjelenést és külső behatások elleni ellenállóképességet biztosító ház takarja. Az egyszerű karos működtetés biztonságos zárást, valamint gyors és könnyű hozzáférést biztosít. A szegecselhető kivitel megbízható teljesítményt és tartósságot nyújt. Ezért ez a zár ideális kültéri használatra; legnagyobb terhelhetősége 1200 N. Kulcsos és kulcs nélküli típusban rendelhető.
Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.
Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.
A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez
A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez
A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez
A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek
D-gyűrűk és D-gyűrű-készletek széles választéka kapható, hidraulikus és pneumatikus berendezések tömítéséhez, angolszász és metrikus méretekben is
A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.