Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(19 Termékek)
A kiemelve forduló behúzó zárak ideális olyan szekrényekhez, amelyek jobb tömítést igényelnek rezgés közben. A zár 5 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. A termékcsalád vágása 16,5x13,7 mm.
A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető
Az integrált tömítőanyák olyan típusú rögzítőelemek, amelyek integrált tömítő funkcióval rendelkeznek, és egyetlen egységben egyesítik az anya és a tömítőelem funkcióit. Ezek az anyák megbízható védelmet nyújtanak, miközben leegyszerűsítik az összeszerelési folyamatot, és nincs szükség további tömítőalkatrészekre. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, így kétirányú tömítést biztosítanak.
Az integrált tömítéssel rendelkező domború csavarok ezen sorozata egy O-gyűrűt tartalmaz, amely az anya és az illeszkedő alkatrész közé van beszorítva.
Megfelelnek a -100 C és +260 C közötti hőmérsékletnek és újrahasználhatók. Az integrált tömítéses domború csavarok olyan alkalmazásra használhatók, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.
A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben
Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.
Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.
A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.
A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.
A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.
A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.
Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.
A kupolás hatlapú anyák ideálisan használhatók kiálló csavarfejek takarására és védelmére
A kupolás hatlapú anyák ideálisan használhatók kiálló csavarfejek takarására és védelmére
A rugós behúzózárak vagy nyomászárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. A rugó lehetővé teszi a bővíthető húzást és az erős zárást. Az anyagok választéka lehetővé teszi a fiókzár használatát számos alkalmazásnál.
A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.
Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.
Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.
A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.
A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez
A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek
A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.