Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Ipari zsanérok

 (23 Termékek)


A zsanér helyzete 30 fokonként állítható

A szögtartó zsanérok 30-onkénti szorító zsanérok, további kiegészítő elemek nélkül megőrzik a panelek pozícióját. A nyomaték gyárilag előre beállított, a felhasználóknem módosíthatják. Anodizált alumíniumból készül, és különböző felületkezelésekkel érhető el az esztétikus megjelenésért. Több nyomatékértékkel rendelhető.

Beillesztett fém kiemelőpántok

A beillesztett fém kiemelőpántok oldalzsanérok, süllyesztve rögzített ajtókhoz használhatók, ha fontos, hogy azokat könnyen le lehessen venni. A nyílási szögük 180 fok, és jobbos vagy balos kivitelezéshez egyaránt használhatók.

Csavaros kiemelőpántok

A leemelős, csavarral rögzíthető zsanérok könnyű felemelést kínálnak a süllyesztve rögzített ajtók eltávolításához. A kínálatban különböző anyagkivitelek találhatók több alkalmazáshoz és felületkezelési követelményhez. A nyílási szögük 180 fok, és jobbos vagy balos kivitelezéshez egyaránt használhatók. A pánton furat található, így a keretre csavarozható.

Folyamatos zsanérok - műanyag

A műanyag zongorapántok szegecseléssel, csavarral, szöggel vagy bilinccsel rögzíthető kivitelben kaphatók. Nagymértékben ellenállnak az olajoknak, oldószereknek és tengervíznek, szakítószilárdságuk 180 N/cm. Széles hőmérsékleti tartományban használhatók, 15,25 méter hosszú tekercsekben, 3 különböző színben kaphatók

Folyamatos zsanérok – fém

A zongorapántjaink többféle méretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók. Ezek a zsanérok vizuálisan tetszetősebb alternatívát jelentenek a tompa végű zsanérok helyett. A zsanér az ajtó, fedél vagy más csuklós alkalmazás teljes hosszában illeszkedik, és egyenletesen osztja el a terhelést. Varratmentes és strapabíró nyitást biztosítanak.

Általában zongorafedelekhez használják – ezek a tartós zsanérok számos könnyű, közepes és nehéz iparágban használhatók, beleértve a teraszajtókat, fészereket, kereskedelmi és mérnöki alkalmazásokat, szekrényeket és egyéb szekrényeket, bútorgyártást, fémlemezeket és egyéb fémgyártási területeket.

A termékcsalád acél és AISI 304 rozsdamentes acél opciókat tartalmaz. Ezek a folyamatos zsanérok fúrt vagy nem fúrt változatban kaphatók. Alumínium 6082 T5 opciók is kaphatók, amelyek alumíniumprofillal rendelkeznek, kis átmérőjű rozsdamentes acél csappal. Ez a zsanér nem fúrt hegesztéssel készül, és választható eloxált vagy nyers felülettel.

  • Szegeccsel, csavarral vagy hegesztve rögzíthető.


Sorozat szám: SR5590

Golyó – egyszerű

Az acél, alumínium és rozsdamentes acél hegeszthető zsanérokra rendkívül egyszerű kivitel jellemző. Az acélzsanérok acélból és sárgarézből készült csappal is kaphatók, és igen széles körben alkalmazhatók. Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, 2 különböző típusban rendelhetők. Az alumíniumból készült változatot rozsdamentes acél alátétekkel szállítjuk, szintén 2 különböző típus rendelhető

Golyó – zsírzófej

Az acél, alumínium és rozsdamentes acél hegeszthető zsanérokra rendkívül egyszerű kivitel jellemző. Az acélzsanérok acélból és sárgarézből készült csappal is kaphatók, és igen széles körben alkalmazhatók. Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, 2 különböző típusban rendelhetők. Az alumíniumból készült változatot rozsdamentes acél alátétekkel szállítjuk, szintén 2 különböző típus rendelhető

HVAC szárnyas zsanérok

HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.

Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.

It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.

  • Can open 180 degrees.
  • Designed for use outdoors or in high-humidity conditions.
Anyag: , PA, Cinkötvözet, Cinköntvény Szín: , Krómozott ezüst, Fekete Sorozat szám: SR1500, SR712, SR800, SR5502

Hegeszthető zászlós zsanérok

Kiálló fém kiemelőpántok

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Anyag: Zamak, Acél, Rozsdamentes acél, Cinköntvény, Cinkötvözet Szín: Fekete, Natúr, Szürke, , Króm Sorozat szám:

Oldalzsanérok

Az oldalzsanérok 180 fokos szögben forognak. Az 1-es és 2-es típusú pántok nagy teherbírású, közepesen nehéz és nehéz ajtólapokkal használható pántok. Nagy biztonságot nyújtanak; a mellékelt különleges csavarokkal szerelhetők fel. A 3-as típus olcsóbb, kevésbé biztonságos megoldás

Pántok – süllyesztett rögzítés

A süllyesztett szerelésű lapos nyelves zsanérokat különböző alkalmazásokban használják. Leginkább süllyesztve rögzített ajtókhoz ajánljuk. A termékek felszíni szerelésű zsanérokként is ismertek, különböző süllyesztett furat formátumokat kínál az alkalmazás által igényelt erőtől függően. Különböző anyagok állnak rendelkezésre az alkalmazás környezeti igényei szerint, legyen az beltéri vagy kültéri. Különböző forgási szögek állnak rendelkezésre.

Sorozat szám: SR5506 ,SR5562

Rejtett zsanérok – csavarozható

A rejtett csuklós zsanérok kínálata nagy igénybevételhez alkalmas. Csavarokkal szerelhetők fel, és eltávolítható csapszeggel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az ajtó leemelését a vázról a könnyű hozzáférés érdekében. Különböző anyagok és forgási szögek állnak rendelkezésre sok alkalmazáshoz.

Sorozat szám: SR5468

Rejtett zsanérok – hegeszthető

A csavaros/hegesztéses rejtett csuklós zsanérok széles választéka alkalmas nagy igénybevételre, és két részes szerelhető megoldást kínálnak, ahol a keretrészt fel kell csavarozni, az ajtó részt pedig anyával kell felszerelni az ajtón lévő hegesztett csaphoz. A tüske használata lehetővé teszi az ajtó levételét a könnyű hozzáférés érdekében. Alkalmasak balos vagy jobbos alkalmazára.

Sorozat szám: SR5545

Rugós zsanérok - Nyitott és zárt helyzetű

A rugós zsanérokban egy központi csap és egy hozzá erősített rugó található; ez a zsanért visszaviszi a kiindulási helyzetébe. Ez olyan ajtóknál és paneleknél ideális, ahol az elemet az eredeti helyzetébe visszatérítő biztonsági megoldásra van szükség nyitáskor vagy záráskor. A termékválaszték különböző anyagokat és felületkezeléseket, rugós hatásokat, nyitási és zárási erőket kínál.

Sarokpántok – fix tüske

A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.

Sarokpántok – kivehető tüske

A fém sarokpántok 180 fokos szögben fordulnak el, főleg nagyméretű acélpaneleken használhatók. Anyaguk cinkötvözet, különböző felületkezeléssel. A panelek csapos rendszerű zsanérok.

Sarokpántok – szabadon álló

A 90 fokos kiálló sarokpántok több profillal kaphatók, így többféle helyzetben is alkalmasak kiálló ajtók felszerelésére.

Sorozat szám: SR5504

Szorító zsanérok – kéttengelyes

Ezek a kéttengelyes szorító zsanérok rozsdamentes acélból készülnek, és ideálisak befogó monitorszerelésekhez. A fix nyomatékértéknek köszönhetően a zsanér simán és irányítható módon forogjon bármelyik irányba.

Szorító zsanérok- állítható erősség

Adjustable Torque Hinges articulate and secure the panel, removing the need for a gas strut or lid stay. They provide resistance to free movement, prevent sudden or unexpected closure and lower the danger of harm or injury.

Unlike traditional hinges, they allow for precise control over the force necessary to rotate or keep a panel, lid or display in place. The amount of torque can be adjusted by turning the built-in screw. This feature enhances performance in applications that require stability and accurate positioning such as medical equipment, industrial enclosures and consumer electronics. Anyag: Alumínium, , POM, Acetál polimer Szín: , Fekete, Fehér, Natúr Sorozat szám: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR5311, SR1501

Szárnyas zsanérok

This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.

The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.

Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.

  • Can withstand the harsh operating conditions of generators.
Anyag: Rozsdamentes acél, Acél, Cinkötvözet, Poliamid, Cinköntvény, PA Szín: Acél, Ezüst, Fekete, Króm Sorozat szám: SR4599, SR5506, SR5507

Szárnyas zsanérok – ragasztható

Az átlátszó műanyag lapos nyelves pántokat vagy lapos zsanérokat könnyű terhek megtartására használnak olyan alkalmazásoknál, ahol a csavarrögzítő furatokra és a forgási szögre nem nehezedik nyomás.

Állandó szorítóerejű zsanérok - pozícióvezérelt

Az állandó szorító zsanér csuklós illesztése a helyén tartja a panelt, így nincs szükség gázrugóra vagy fedéltámaszra. A nyomaték értéke fix, nem igényel beállítást az élettartama során, a zsanér termékcsalád pedig számos anyagkivitelben, különböző fix nyomatékértékkel érhetők el, beleértve a szögtartó zsanérokat is.