Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(33 Termékek)
A Duraco ATG SZALAG ATG adagolókban használható, a szalag gyors és könnyű adagolását teszi lehetővé. Jellemzők: Ragasztó: Üvegstabilizált akril. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -22 F - 230 F Alkalmazások. Poszterek. Fényjelzés. Fényképszerelés. Plakátrögzítés. Zsebes tok összeállítása. Illesztés. Termékösszeállítás.
Duraco High Bond Tapes are high performance acrylic foam core tapes that meet a wide range of application needs. High Bond Tapes are tamper resistant, great for bonding dissimilar metals, and excellent resistant to temperature cycles. Available in 3 colors: clear, white, grey. Clear is ideal for clear acrylic and glass applications. Pre-cut pieces make application easy – just peel and bond. Specifications: Adhesive: Acrylic Foam Core Permanent Adhesive. Service Temperature Range: Clear: -20F to 300F White: -20F to 240F Grey: -20F to 240F; Applications: Appliance: replace mechanical fasteners in consumer and commercial appliances. Design: Seamless attachment of decorative panels. Electronics: LCD displays, hand held electronic assembly, data enclosures. Event Promotion: seamless banner assembly and sign installation. HVAC: replace mechanical fasteners and welding in heading and air conditioning unit assembly
A Duraco High Bond® erős akrilragasztós habmagos szalagok számos alkalmazási igénynek megfelelnek. A High Bond szalagok védelmet nyújtanak az illetéktelen szétbontás ellen, kiválóan rögzítenek egymáshoz eltérő fémeket, és ellenállnak a hőmérsékleti ingadozásoknak. 4 színben kapható: átlátszó, fehér, szürke és fekete. Az átlátszó szalag ideális az átlátszó akril és üveg alkalmazásokhoz. Jellemzők: Ragasztó: habmagos tartós akrilragasztó. Üzemhőmérsékleti tartomány: -20 F - 300 F Alkalmazások. Szerelvény: helyettesíti a kötőelemeket kereskedelmi és fogyasztói felhasználásoknál. Design: dekoratív panelek láthatatlan rögzítése. Elektronika: LCD-kijelzők, kézi elektronikus egységek, adattárolók burkolatai. Rendezvény promóciója: szalaghirdetések és jelek egyszerű elhelyezése. HVAC: helyettesíti a kötőelemeket és a hegesztést fűtési és légkondicionálási egységek szerelésénél
A DK film nagy tapadású, kétoldalt réteges szalag gumiragasztóval. A jó kezdeti tapadású gumialapú ragasztók számos különböző típusú felület ragasztására alkalmasak, beleértve az alacsony felületi energiájú közegeket. Jellemzők: Ragasztó: gumi alapú tartós, mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen). Alkalmazás: Névtáblák, csomagolás és kötészet, jelzések, display-elemek, hullámkarton mappa/doboz, műanyag kötőelemek, csak hogy néhányat említsünk.
A 4181-es egy kétoldalas állandó/lehúzható szalag ujjal lehúzható védőréteggel, állandó szintetikus gumi bevonattal a nyitott oldalon és lehúzható akril ragasztóval a zárt oldalon. Jellemzők: Minősítés: élelmiszerrel közvetve érintkező anyagokra vonatkozó 175.105 FDA előírás. Magátmérő: 76,0 mm. Alkalmazás: védelem/jegyzettömbök, plakátrögzítés, hézagkitöltés, visszazárható borítékok, visszazárható csomagolás.
A 4813 tasaklezáró szalag tartós zárásra készült, és mindkét oldala hőre lágyuló gumi alapú erős ragasztóval fedett. A meleg eszközzel vágható film fedőrétege a mindkét oldalon száraz lehúzófüllel könnyen és gyorsan eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: hőre lágyuló gumi alapú tartós ragasztó. Alkalmazási hőmérséklet: 41 F - 122 F Üzemhőmérséklet: -4 F - 149 F Minősítés: élelmiszerrel közvetve érintkező anyagokra vonatkozó 175.105 FDA előírás. Alkalmazások: Meleg eszközzel vágható, fokozott sebesség
A 8606 egy általános célú szalag újrazárható polietilén/polipropilén tasakokhoz tervezve, ahol a szalag alkalmazása a tasakok gyártási szakaszában történik. Mivel széles körben használható a rugalmas csomagolóanyagoknál és a kötési erősségnél, javasoljuk a szalag teljes mértékű értékelését minden használat előtt.
A DK filmszalag a tartós gumialapú ragasztó erősségét kínálja a habszalag durvasága nélkül. A jó kezdeti tapadású gumialapú ragasztók számos különböző típusú felület ragasztására alkalmasak. Két ragasztóvastagság érhető el a nagyobb rugalmasságért az alkalmazásánál: A 3,0 mm vastag szalagot használjon a kevésbé igényes, költségérzékeny feladatoknál. Használja a 4,5 mil szalagot nagyobb szakítószilárdságot igénylő alkalmazásoknál: kiemelések, névtáblák, csomagolás és kötészet, jelzések, eladáshelyi display-k, hullámkarton mappa/doboz, műanyag kötőelemek
A Remo One kétoldalas állandó/lehúzható ragasztó habszalag egyik oldalán rendkívül erős tartós ragasztónk van, a másik oldalán pedig eltávolítható ragasztónk. Az eltávolítható oldalt piros fedőrétegünk jelzi és a ragasztó a legtöbb kemény, nem rétegződő felületről még hosszú idő eltelte után is nyom nélkül eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: Tartós gumi alap egy oldalon, eltávolítható ragasztó a szerelési oldalon; Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1/2 font per 1 negyzethüv. szalag. Egyszeri használatra; Alkalmazások: Promóciós és ideiglenes jelölés. Állandó és ideiglenes display-k, egyhasználatos promóciós grafikák. Figyelmeztetések.
A vastag Remo One kétoldalas állandó/lehúzható ragasztó habtömb segítségével 3D hatást teremthet. Az egyik oldalán rendkívül erős tartós ragasztónk van, a másik oldalán pedig eltávolítható ragasztónk. Az eltávolítható oldalt piros fedőrétegünk jelzi és a ragasztó a legtöbb kemény, nem rétegződő felületről még hosszú idő eltelte után is nyom nélkül eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: tartós gumi alapú az egyik oldalon, eltávolítható ragasztó a szerelési oldalon. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F. Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F könnyű alkalmazásokhoz vagy hézagok kitöltésére. Egyszeri használatra készült. Alkalmazások. Promóciós feliratok Ideiglenes feliratok. Ideiglenes és féltartós bemutató elemek rögzítése. Egyszer használatos grafikák. Figyelmeztetések.
A Remo Two® olyan kétoldalas ragasztó habszalag, amelyik mindkét oldalán eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: Eltávolítható alap mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-kitettségű alkalmazásoknál); Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1/2 font per 1 negyzethüv. szalag. Egyszeri használatra; Alkalmazások: Promóciós és ideiglenes jelölés Fogyasztói csomagolás. Egyszer használatos promóciós grafikák. Grafikákhoz illő tartozékok
A vastag Remo Two® kétoldalas ragasztó habtömb segítségével 3D hatást lehet megteremteni. Mindkét oldalán eltávolítható ragasztónk van. Eltávolítható ragasztónk a legtöbb kemény, nem rétegződő felületről nyom nélkül eltávolítható, még hosszú idő eltelte után is. Jellemzők: Ragasztó: Eltávolítható alap mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-kitettségű alkalmazásoknál); Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1/2 font per 1 negyzethüv. szalag. Alkalmazások. Promóciós és ideiglenes feliratok rögzítése. Ideiglenes és tartós bemutatóelemek rögzítése. Egyszer használatos promóciós grafikák. Figyelmeztetések
A Twin Stick az ágazat legnépszerűbb terméke, amelyet POP-displayek és jelzések összeállításához használnak. A rugalmas habhordozó anyag kitölti a hézagokat, és így lehetővé teszi azt, hogy szabálytalan felületeket egymáshoz lehessen csatlakoztatni. Rendkívül erős gumialapú ragasztóanyagunk alkalmas különböző típusú felületek, például hullámpapír, farostlemez, fa, kis felületi energiájú műanyagok, porszórással kezelt anyagok és UV-sugárzás elleni bevonatos felületek egymáshoz ragasztására.
A mindkét oldalán tartós ragasztóval ellátott vastag Twin Stick habtömbökkel hosszan tartó 3D hatást lehet elérni. Rendkívül erős gumialapú ragasztóanyagunk alkalmas különböző típusú felületek, például hullámpapír, farostlemez, fa, kis felületi energiájú műanyagok, porszórással kezelt anyagok és UV-sugárzás elleni bevonatos felületek egymáshoz ragasztására. Jellemzők: Ragasztó: Gumialapú tartós mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen) Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Szervizhőmérséklet: -20 F - 150 F; Alkalmazások. Könnyű alkalmazások vagy hézagok kitöltése. 3D hatás hozzáadása. Segíti a feliratokat. Kipattintós
A Dubl Kote egy sokoldalú kétoldalas habszalag gumi ragasztó bevonattal mindkét oldalán. Ideális kézi vagy automatikus alkalmazásokhoz. Rugalmasságának köszönhetően alkalmas terek kitöltésére és szabálytalan felületek összekötésére is. Jól tapad számos felületfajtához, alkalmas hullámpapír, fa, porszórással bevont anyagok, üveg és alacsony felületi energiájú műanyagok ragasztására. Jellemzők: Ragasztó: Gumi alapú, állandó mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-kitettségre); Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 150 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1 font per 1 negyzethüv. szalag. Alkalmazások. Ideiglenes, féltartós és tartós bemutatóelemek, műanyag elemek, kábelcsatornák, feliratok, zárósapkák, fejrészek, texturált felületek rögzítése.
A Remo One® kétoldalas ragasztó habszalag egyik oldalán rendkívül erős tartós ragasztónk van, a másik oldalán pedig eltávolítható ragasztónk. Az eltávolítható oldalt piros fedőrétegünk jelzi és a ragasztó a legtöbb kemény, nem rétegződő felületről még hosszú idő eltelte után is nyom nélkül eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: tartós gumi alapú az egyik oldalon, eltávolítható ragasztó a szerelési oldalon. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F; Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Tartóerő: 1/2 font per 1 negyzethüv. szalag. Egyszeri használatra készült. Alkalmazások. Promóciós és ideiglenes feliratok, ideiglenes és tartós bemutató elemek, Egyszer használatos promóciós grafikák, Figyelmeztetések, Különféle promóciós vagy ideiglenes feliratok készletei mellé érdemes rövid tekercseket elhelyezni.
A gyakorlatban kipróbált Duraco Metal Shelf Tape® tekercsek megfelelnek a kereskedelmi cégek igényeinek, amelyeknek olyan erős kétoldalas habszalag ragasztóra van szükségük, ami később a kemény, nem rétegződő felületekről zavaró habszalagmaradvány nyomok nélkül eltávolítható. Jellemzők: Ragasztó: gumi alapú mindkét oldalon (nem ajánlott közvetlen UV-sugárzásnak kitett helyen). A polc oldali ragasztó összetétele olyan, hogy később nyom nélkül eltávolítható a fémfelületről. Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -20 F - 150 F Alkalmazások. Ársín elemek, fémpolcok összeállítása, raktározás/tárolás: helyek címkézése, árutartó állványok, fémpolcok feliratai
A Dubl Kote Acrylic egy sokoldalú kétoldalas habszalag akril ragasztó bevonattal mindkét oldalán. Ideális kézi vagy automatikus alkalmazásokhoz. Rugalmasságának köszönhetően alkalmas terek kitöltésére és szabálytalan felületek összekötésére is. Az akril ragasztók UV-állók és jó a lágyítószer ellenállásuk. Műszaki adatok: Alkalmazási hőmérséklet: 65 F - 100 F Üzemhőmérséklet: -20 F - 175 F alkalmazások. Jelzések, kültéri feliratok, zárósapkák, fejrészek, légfrissítők, védőszegélyek, könnyű tükörrögzítések.
A kétoldalú tapadókorongok biztonságosan és rugalmasan megtartanak és elválasztanak egymástól két párhuzamos felületet. Kialakításának köszönhetően úgy erősít egymáshoz tiszta és sík felületeket, hogy nincs szükség rögzítőfuratra vagy egyéb rögzítőelemre.
A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.
Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.
Ezek a maszkoló kúpok sokoldalúak, és több mint egy alkalmazási célt szolgálnak. Használhatók sapkaként védelem nélküli szárak maszkolására, vagy dugóként lefedetlen furatok maszkolására. Különböző méretekben kínáljuk a gyors méretazonosítás érdekében. A következő színekben kapható: natúr, fekete, piros, sárga, zöld, kék, barna és lila. Többféle méretben kaphatók, így különböző alkalmazásokban használhatók.
Series Code: SR1075, SR1091
Magas hőmérsékletű maszkolószalagjaink folyamatos tekercsként kerülnek forgalomba, hőmérséklet-tartományuk 80 és 260 C közötti. Tiszta eltávolíthatóságot biztosítanak, hogy a csúnya ragasztómaradványok ne maradjanak rajta. Ezek a szalagok többnyire általános célokra szolgálnak, és alkalmasak a legtöbb alacsony hőmérsékletű alkalmazáshoz, valamint számos magas hőmérsékletű alkalmazáshoz, így megfelelnek projektje követelményeinek.
A termékcsalád poliészter szalagokat tartalmaz, amelyek maximális hőmérséklete legfeljebb 180 C; a vékonyabb kék változat 25 mikronos szalagvastagságban kerül forgalomba, és ideális ívelt alkalmazásokhoz. A vastagabb zöld változat 38 mikronos szalagvastagságban kerül forgalomba, és használható porbevonatokhoz és eloxáláshoz.
A nagy teljesítményű poliamid szalagunk optimális elektrolitikus bevonási (e-bevonási) alkalmazásokhoz. A barna tekercsszalag maximális hőmérséklete akár 260 C, és vegyszer- és kopásálló.
Kínálatunkban megtalálható a szilikongumi Eze-kötegelő maximum +204 C-os hőmérséklettel. Ez a szalag képes saját magát biztosítani, és saját magához tapadva homogén masszát képez a kiváló tömítés biztosítása érdekében. Kiváló szokatlan formájú tárgyakhoz.
Miért nem próbálja ki üvegszálas textilszalagunkat akár 250 C-ig. Ez a szalag oldószer- és kopásálló, és a szorosan szőtt anyag kiváló szakítószilárdsággal rendelkezik. Ideális választék nagynyomású alkalmazásokhoz, mint pl. homokfúvás
Emellett számos papírmaszkoló szalagot is kínálunk, amelyek hőmérséklete 80 és 180 C közötti. Nagyszerű választás festési alkalmazásokhoz.
A maszkoló szalagok ellenállnak a magas hőmérsékleteknek akár +260 C-ig. Kiválóan alkalmazható esetlen formájú tárgyakhoz is, amelyek nem fedhetők el egy sapkával vagy dugóval. Maszkolószalagjaink később tisztán, nyom nélkül eltávolíthatók. Gyors tapadás, időtakarékos alkalmazások.
Az Essentra Components 5 különböző anyagú maszkolótárcsát kínál, több átmérővel és vastagsággal. Tárcsáink több hőmérséklet-tartományban és számos különböző alkalmazásnál használhatók.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.