Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(58 Termékek)
Az öntapadó ütközők párnázást és védelmet biztosítanak számos felület számára, számos alkalmazási területen.
A termékcsalád fekete öntapadó korongokat tartalmaz egyoldalas habbal, amely csúszásgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Négy darabos kiszerelésben kapható, amelyek tekercsen vagy alátéten vannak; ezeket a sokoldalú korongokat úgy tervezték, hogy számos felülethez tapadjanak, beleértve a hullámkartont, forgácslapot, fát, alacsony felületi energiájú műanyagokat és porlakkokat.
Tartalmaz továbbá csúszásgátló párnákat is, amelyek PE habszalagból készülnek, és szilikon bevonatú papírbélést tartalmaznak. Alkalmasak -29 és 66 C közötti hőmérséklettartományú alkalmazásokhoz.
Anti-vibration BSP threaded plugs are intended to decrease vibrations and noise in mechanical systems. The serrated shape prevents vibration-induced loosening, while maintaining a solid hold on the pipes collar.
A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.
A belső menetes bütykös karok gyors meghúzást és kioldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A fogantyút felemelve a kar felszabadul és meghúzható vagy kilazítható, miközben a betét vagy szár a helyén marad.
A középső húzó dugó könnyen bedugható menetes vagy nem menetes furatba. Kúpos kialakításának köszönhetően többféle belső átmérő csatlakoztatására is használható. Ezek a dugók szoros és biztonságos illeszkedést biztosítanak, amely megakadályozza, hogy nemkívánatos anyagok kerüljenek a nyitott csőbe vagy lyukba, védik a belső alkatrészeket és biztosítják az optimális teljesítményt.
Az integrált középső fület úgy tervezték, hogy a fület felfelé húzva gyorsan és egyszerűen eltávolítható legyen. A csatlakozó véd a sérülésektől, szennyeződésektől, nedvességtől és korróziótól a tárolás és szállítás során.
Különféle alkalmazásokban használják.
Az ellenőrző gombok jelölésekkel ideálisak a finom, precíz pozíció beállítást igénylő alkalmazásokhoz. Ezek a gombok, ergonomikus alakú recés peremmel rendelkeznek, és jelölések mutatják a pontos beállítást.
A gyémánt recés gombok külső felületükön durva barázdákkal rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható felületet és kényelmes fogást biztosítanak. A tartós gombok menetes alkalmazásokra csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.
Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.
Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.
Üvegkezelő görgőink nedves és száraz környezetben egyaránt használhatók. Zökkenőmentes mozgást nyújtanak a kényes vagy polírozott lapos anyagoknál. A golyók kétféle anyagban és színben kaphatók. A piros poliuretán (Shore A 90-95) golyó strapabíróbb. A fekete gumi (Shore A 80-85) a legtöbb más alkalmazáshoz használható. A magasság állítható, így nagyon praktikusak. BZP szárral rendelkezik. Jobb vagy bal kezes tájolási lehetőségek állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően. Teljesen vagy részben összeszerelve, valamint „csak golyó” opcióban is kapható.
A belső menetes szorító kézigombjai külső felületükön durva barázdákkal rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható felületet és kényelmes fogást biztosítanak. A tartós csapszáras alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
A végig menetes szárak és rudak olyan helyzetekben ideálisak, ahol nincs szükség csavarfejre, vagy kevés a hely. Közvetlenül a rögzíteni kívánt alkatrészbe hajtva teljesen az anyagba rögzíthetők.
Sorozat szám: SR1985
A sebváltókar-tengelyek mindkét vége menetes, egyik vége a kapcsolni kívánt berendezésre illeszkedik, a bemenő erőt a sebességváltóra továbbítja. A másik végén levő menetes szárra bármilyen gombot rögzíthet. A tengelyek acél és rozsdamentes acél kivitelben, rézből készült betéttel rendelhetők.
A gömbös sebváltókar-fogantyúk acélból készülnek, csiszoltak, fekete oxidációs felületkezeléssel. A T-fogantyú gomb fekete műanyagból készül, rézbetéttel rendelkezik, ideális gépészeti alkalmazásra sebességváltáshoz a csuklóponton keresztül.
A belső menetes szorító kézigombjai külső felületükön durva barázdákkal rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható felületet és kényelmes fogást biztosítanak. A tartós csapszáras alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
A gyorsillesztésű csatlakozódugók megfelelnek a SAE J2044 - 12 csatlakozóknak üzemanyag-rendszerekhez. A dugó védelmet nyújt a szennyeződések behatolásával vagy a folyadék esetleges szivárgásával szemben.
A gyűrűs fület úgy tervezték, hogy felszerelve fedje le a csatlakozó falát, és a könnyű és gyors eltávolítás érdekében kihúzható.
A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.
Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.
Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.
A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.
Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.
Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.
A belső menetes szorító kézigombjai külső felületükön durva barázdákkal rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható felületet és kényelmes fogást biztosítanak. A tartós csapszáras alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
LPG Plugs are designed for the LPG sector. It shuts LP gas cylinders, avoiding hazardous gas leaks. Used for secure, effective sealing, tamper-proofing, and shipping. Complies with LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2.
A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
Sorozat szám: SR1545
A gomba alakú gömbgombok a termékeknek esztétikus megjelenést biztosítanak. Az öntött műanyag gombok ideálisak számos feladatra, például szerszámgépekhez, befogó- és rögzítőszerkezetekhez. Gomba alakjuknak köszönhetően kényelmesen megfoghatók.
Sorozat szám: SR6530
Az O-gyűrűt védő zárósapkák választékát úgy tervezték, hogy megvédjék a hidraulikus csatlakozásokhoz használt O-gyűrűs homloktömítési csatlakozókat.
A kupak kialakítása hosszabb teljes hosszúságú, hogy fokozott védelmet nyújtson a piszok és egyéb szennyeződések behatolása ellen. Tartalmaz egy öntött tartógyűrűt is az alján, amely a csatlakozó alá pattan, hogy biztonságosan a helyén maradjon szállítás és feldolgozás során.
Kínálatunk UNF és JIC menetméretekhez egyaránt alkalmas.
Az univerzális jellegű, nyitott perselyek könnyen benyomható kialakításúak, így a gyakori panelvastagságoknál egyszerűen a helyükre rögzüljenek. Az osztott kialakítás lehetővé teszi az előre összeszerelt kábelek, zsinórok vagy csövek oldalsó behelyezését, amelyeknek a szegmensei nagyobbak a persely belső átmérőjénél, mint például a csatlakozók esetén.
Ideális védelmet nyújtanak a vezetékek, kábelek és csövek számára a nem felületkezelt, éles élekkel szemben. A nyitott kialakítás lehetővé teszi, hogy a perselyt olyan furatokba szereljék be, amelyekben már van köteg. Különböző átmérők és formák befogadására állíthatók. Könnyedén, ujjheggyel történő nyomással szerelhetők, vagyis a felszereléshez nincs szükség szerszámra.
A párhuzamos oldalú védődugók általános célú dugók, amelyeket különféle alkalmazások védelmére használnak.
A hőre lágyuló elasztomer termékcsalád olyan alkalmazásokhoz ajánlott, ahol savállóság szükséges. A PVC termékcsalád nagymértékben ellenáll a forgácsolódásnak, ezért ideális menetes alkalmazásokhoz. A zöld vinil termékcsalád jól működik olyan alkalmazásokban, ahol olajok és zsírok vannak jelen.
Párhuzamos vagy egyenes falú kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos és szoros illeszkedést, miközben megakadályozza a szennyeződéseket, sérüléseket, piszkot, korróziót, nedvességet és törmeléket a tárolás és a szállítás során.