Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Ezek a alumínium lineáris sínvezetők a lineáris mozgást biztosító csapágyak egy olyan formája, amely pontos és precíz lineáris mozgást tesz lehetővé. Ezek általában egy alapsínből, egy csúszóblokkból és gördülő alkatrészekből állnak. Az alapsín edzett, amelyen a gördülőelemek közlekednek, a csúszóblokk pedig a gördülőelemeket tartja, és a mozgó elemhez van csatlakoztatva.
A sínek olyan alkalmazásokban használatosak, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.
A kocsik szállítása a vágányokra általában egyenként történik. A kocsit a sínekre helyezéséhez vigye a sínekre, és csúsztassa fel rájuk. Széles körben használják nagy terhelésű és pontos alkalmazásokban az iparban, beleértve az orvosi eszközöket, a félvezetőgyártó berendezéseket és az ipari automatizálási berendezéseket.
A kereszthornyos görgősínkészletek olyan lineáris mozgásrendszerek, amelyek pozicionálást és egyenletes menetet biztosítanak az alkalmazások számára. A két párhuzamos, keresztezett görgőscsapágyazású sínből álló kialakítás nagy pontosságú lineáris mozgást és kiemelkedő teherbíró képességet tesz lehetővé.
Egyenletesen osztják el a terhelést, ami minimális kitérést és nagy ismételhetőséget eredményez, lehetővé téve a pontos mozgásvezérlést. Kis alakjuk miatt tökéletesek olyan alkalmazásokhoz, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre, vagy ahol kompakt kialakításra van szükség.
Négy sínből áll, mindegyik két görgőkosárral és nyolc fejcsavarral. Korrózióállóak, és -40 C és +80 C közötti hőmérsékletnek is ellenállnak. Olyan alkalmazásokban használatosak, mint az ipar, autóipar, orvosi berendezések, szerszámgépek és a védelmi ágazat.
A lineáris perselyes vezetőkocsik lineáris mozgató rendszerekben használatosak a mozgó alkatrészek vezetésére és alátámasztására. A ház egyszerű megoldást kínál a kocsi mozgó alkatrészre való felszereléséhez az alkalmazásban.
Az alumínium ház segít a súlyt alacsonyan tartani, míg a perselyben lévő edzett acélgolyók felveszik a terhelést és megkönnyítik a mozgást. Csak edzett lineáris tengelyeken használható.
20C és +80C közötti hőmérsékletet bír ki. A magasabb hőmérsékletű alkalmazásokhoz azonban acél golyókosarak is biztosíthatók, akár +120C-ig, végtömítés nélkül. Általában olyan alkalmazásokban használatosak, mint az élelmiszer-csomagoló gépek, nyomdagépek, számítógépek vagy szerszámcsiszolók.
A lineáris vezetősín egy olyan lineáris mozgócsapágyrendszer, amelyet a mozgó alkatrészek lineáris irányú vezetésére és alátámasztására használnak. A lineáris vezetősínek két fő alkotóelemből állnak: egy sínből és egy vezetőkocsiból. A sín egy hosszú, egyenes tartó, amely egy állandó felülethez van rögzítve. A vezetőkocsi egy mozgó blokk, amely a sín mentén halad. A vezetőkocsi csapágyakból áll, amelyek érintkeznek a sínnel, és alacsony súrlódású lineáris mozgást biztosítanak.
A sínek olyan alkalmazásokban használatosak, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.
A kocsik szállítása a vágányokra általában egyenként történik. A kocsit a sínekre helyezéséhez vigye a sínekre, és csúsztassa fel rájuk. Széles körben használják nagy terhelésű és pontos alkalmazásokban az iparban, beleértve az orvosi eszközöket, a félvezetőgyártó berendezéseket és az ipari automatizálási berendezéseket.
A mini vezetőkocsik kompakt és sokoldalú megoldást jelentenek a precíz lineáris mozgás megvalósítására kis méretű alkalmazásokban. Kis méretük miatt tökéletesek olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél pontos elhelyezésre és folyadékmozgatásra van szükség szűk helyeken, vagy olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél korrózióállóság szükséges, mivel rozsdamentes acélból készülnek.
A sínek 45-os érintkező gótikus íves kialakítása minden irányban hasonló terhelhetőséget biztosít. A sínek egyenletesen mozognak, és alacsony súrlódási együtthatóval és elszakadási erőkkel rendelkeznek. Nagy súlyokat képes megtartani, ellenáll a korróziónak, és ellenáll a kopásnak.
A kocsikhoz műanyag próbasín tartozik. Úgy kell felszerelni, hogy a próbasínt a valódi sín végéhez illesztjük, és az egyikről a másikra csúsztatjuk. -40C és +80C közötti hőmérsékletet képes elviselni. Különböző alkalmazásokban használatosak, többek között orvosi eszközökben, gyógyszeripari termékekben, kis automatizálási rendszerekben és optikai berendezésekben.
A nyitott lineáris golyóscsapágyas vezetőkocsik lineáris mozgató rendszerekben használatosak a mozgó alkatrészek vezetésére és alátámasztására. Csak edzett acéltengelyekkel szabad használni, a golyóscsapágyak lehetővé teszik a kocsi egyenletes mozgását a sínen. Különösen hasznosak nagy súlyok és hosszú löketű alkalmazások esetén.
Az alumínium ház segít a súlyt alacsonyan tartani, míg a perselyben lévő edzett acélgolyók felveszik a terhelést és megkönnyítik a mozgást. Csak edzett lineáris tengelyeken használható.
A perem nélküli kialakítás egyszerű, kompakt felszerelést és a meglévő rendszerekbe való integrálást teszi lehetővé. 20C és +80C közötti hőmérsékletet bír ki. Általában olyan alkalmazásokban használatosak, mint például élelmiszer-csomagoló gépek, nyomdagépek, számítógépek vagy szerszámcsiszolók.
A perem nélküli alumínium vezetőkocsik olyan típusú lineáris csapágyak, amelyek nagyon hatékonyak a nehéz terheléseknél különböző alkalmazásokban, ahol a lineáris mozgást vezetik és támogatják. A sínek kontúrozott alumíniumból állnak, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályájaként szolgálnak.
A perem nélküli kivitel a peremes kocsikhoz képest kompaktabb megoldást kínál, de a mozgó alkatrész az alkalmazásban csak a kocsi tetejére szerelhető.
Mivel könnyebb és korrózióállóbb, mint az acél, különböző alkalmazásokban használható, többek között a repülőgépiparban, a gépiparban, a kezelési technológiában, a gépházakban, az orvostudományban, az élelmiszeriparban stb.
A perem nélküli rozsdamentes vezetőkocsik a lineáris csapágyak olyan típusa, amely különösen hasznos nagy terhelések esetén különböző alkalmazásokban, ahol a lineáris mozgás vezetett és támogatott. A sínek kontúrozott alumíniumból készülnek, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályájaként szolgálnak.
Az alacsony súrlódás miatt a perem nélküli kialakítás nagyobb érintkezési felületet biztosít a lineáris vezetővel, ami nagyobb stabilitást és precízebb mozgást biztosít. A peremek hiánya további rugalmasságot biztosít a hely és az elhelyezés tekintetében. A vezetőkocsikban lévő golyókosarak lehetővé teszik a sokkal nagyobb párhuzamosságot és a szerelőtalp magassági eltolódását, ami jelentős eltéréseket tesz lehetővé, illetve a vezetőkocsik visszahúzását a sínről anélkül, hogy a golyók elvesznének.
Szerkezete rendkívül korrózióálló, így tökéletesen használható olyan területeken, ahol nedvesség, vegyi anyagok vagy magas hőmérséklet uralkodik. -20C és +120C közötti hőmérsékletet bír ki. Különböző alkalmazásokban használható, beleértve a gépeket, a kezelési technológiát, a gépházakat, az orvostudományt, az élelmiszeripart stb.
Az alacsony profilú, perem nélküli vezetőkocsik lineáris csapágyak, amelyeket nagy igénybevételű és precíz lineáris mozgatási alkalmazásokhoz használnak. Precizitást, stabilitást és megbízhatóságot kínálnak. A négysoros érintkezés a párhuzamos sínnel azonos terhelhetőséget biztosít, függetlenül attól, hogy a teher a kocsiba nyomódik vagy lóg róla.
A perem nélküli kivitel kompaktabb megoldást kínál, de csak felülről szerelhető. A futóművek golyókosarai csendesebb működést tesznek lehetővé, miközben javítják a rendszer kenését. Ez azt is biztosítja, hogy a golyók a helyükön maradnak, ha a kocsit tévedésből leveszik a sínről.
Alacsony profilja még kisebb, kompakt megoldást kínál a standard, perem nélküli lineáris futóművekhez képest. Számos alkalmazásban használják, beleértve a speciális célú berendezéseket, automatizálást, anyagmozgató rendszereket, orvosi eszközöket stb.
Az alacsony profilú, perem nélküli vezetőkocsik lineáris csapágyak, amelyeket nagy igénybevételű és precíz lineáris mozgatási alkalmazásokhoz használnak. Precizitást, stabilitást és megbízhatóságot kínálnak. A négysoros érintkezés a párhuzamos sínnel azonos terhelhetőséget biztosít, függetlenül attól, hogy a teher a kocsiba nyomódik vagy lóg róla.
A perem nélküli kivitel kompaktabb megoldást kínál, de csak felülről szerelhető. A futóművek golyókosarai csendesebb működést tesznek lehetővé, miközben javítják a rendszer kenését. Ez azt is biztosítja, hogy a golyók a helyükön maradnak, ha a kocsit tévedésből leveszik a sínről.
A kocsikat olyan próbablokkokon szállítjuk, amelyeket a szerelés során a kocsira kerülő sín széléhez kell igazítani. Csúsztassa a kocsit a próbablokkról a sínre, hogy a sérülésmentességet biztosítsa. Számos alkalmazásban használják, beleértve a speciális célú berendezéseket, automatizálást, anyagmozgató rendszereket, orvosi eszközöket stb.
A peremes alumínium vezetőkocsik a lineáris csapágyak olyan típusai, amelyek különösen hasznosak nagy terheléseknél számos alkalmazásban, ahol a lineáris mozgást vezetik és támogatják. A sínek kontúrozott alumíniumból készülnek, két edzett, rozsdamentes acélból préselt tengellyel, amelyek a futóblokkgolyók futópályáiként szolgálnak.
A karimás kialakítás egyrészt nagyobb felületet biztosít a mozgó alkatrész számára, amelyhez rögzíteni kell, másrészt a mozgó alkatrészhez a kocsi fölött vagy alatt lehet rögzíteni.
Jól működik zord körülmények között vagy súlykritikus alkalmazásokban, mivel könnyebb és korrózióállóbb, mint az acélból készült. Különböző alkalmazásokban használható, beleértve a gépeket, repülőgépipart, kezelési technológiát, gépházakat, orvostudományt, élelmiszeripart stb.
A karimás lineáris perselyes vezetőkocsi lineáris mozgatási rendszerekben használatosak a mozgó alkatrészek vezetésére és alátámasztására. Egy karimás alumínium házban lévő acél lineáris perselyből áll, amely nagy felületet biztosít a rögzítéshez.
Az alumínium ház segít a súlyt alacsonyan tartani, míg a perselyben lévő edzett acélgolyók felveszik a terhelést és megkönnyítik a mozgást. Csak edzett lineáris tengelyeken használható.
A nyitott csapágyazású kocsik csak tengelytartó sínekkel használhatóak. 20C és +80C közötti hőmérsékletet bír ki. A magasabb hőmérsékletű alkalmazásokhoz azonban acél golyókosarak is biztosíthatók, akár +120C-ig, végtömítés nélkül. Általában olyan alkalmazásokban használatosak, mint az élelmiszer-csomagoló gépek, nyomdagépek, számítógépek vagy szerszámcsiszolók.
Ezek a peremes szabványos kocsik a nagy teherbírású és pontos lineáris mozgásokhoz használt lineáris csapágyak egy típusa. Pontosságot, stabilitást és megbízhatóságot biztosítanak. Acélsínjeik a megnövelt tartósság és kopásálló élettartam érdekében átkeményítettek.
A karimás kialakítás egyrészt nagyobb felületet biztosít a mozgó alkatrész számára, amelyhez rögzíteni kell, másrészt a mozgó alkatrészhez a kocsi fölött vagy alatt lehet rögzíteni.
A kocsikat a sínektől különállóan, a kocsiszekrényre szerelt próbakocsikra szerelik. A kocsit a sínekre való felhelyezéshez igazítsa a bábutömböt a sín végéhez, és csúsztassa fel. Számos alkalmazásban használják, többek között berendezésekben, automatizálásban, anyagmozgató rendszerekben, orvosi eszközökben stb.
A Quadro vezetőkocsik zártak, önbeálló lineáris golyóscsapágyakkal, két beépített tömítéssel és kenőnyílással rendelkeznek. Pontos és hatékony lineáris mozgást érnek el nagy terhelésű alkalmazásokban.
Belsőleg négy lineáris gömbhüvellyel rendelkezik, ami javítja a stabilitást és a teherbíró képességet. A terhelést egyenletesen osztja el a kocsin, minimalizálva az elhajlást és maximalizálva a merevséget, csökkentve a rezgésveszélyt és megbízható teljesítményt nyújtva még nagy sebességű alkalmazásokban is.
20C és +80C közötti hőmérsékletnek áll ellen. A golyókosarak, véglemezek és tömítések cseréjével azonban akár +120C-os hőmérsékletet is elviselhet. Általában olyan alkalmazásokban használatos, mint például élelmiszer-csomagoló gépek, nyomdagépek, számítógépek vagy szerszámcsiszolók.
Ezek az alumínium tengelyek sokoldalú, nem mágneses és könnyű alternatívát jelentenek a különböző szektorokban, ahol erős és tartós alkatrészekre van szükség. Nagy szilárdság/tömeg arány, korrózióállóság és hővezető képesség jellemzi. A korrózióállóság hosszabb élettartamot biztosít a tengelyeknek, és elkerüli a rendszeres karbantartás vagy csere szükségességét.
Hatalmas terhelést képes elviselni, és zord körülmények között is deformáció vagy meghibásodás nélkül működik. Nem golyós perselyes lineáris csapágyakhoz, hanem önkenő kerámia perselyekhez való használatra készült.
-130 C és +200 C közötti hőmérsékletet képes elviselni. Ezen tulajdonságok miatt gyakran alkalmazzák például olaj- és gázipari berendezésekben, orvosi eszközökben, az építőiparban és az autóiparban.
A Belleville alátétrugók kifejezetten alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, ahol kis területen magas terhelés lép fel. Sorozatba kombinálva őket valamennyi méret számos teherbírási lehetőséget nyújt. Rugóacél (karbonacél) vagy rozsdamentes acél kivitelben rendelhető
Ezek az edzett acél tengelyek robusztus és megbízható alkatrészek, amelyeket különféle mechanikai alkalmazásokban használnak. Minden típusú lineáris perselyhez használhatók. Egyesítik a kivételes méretpontosságot, az egyenességet és a koncentrikusságot, hogy csökkentsék a kopást a nagy sebességű alkalmazásoknál.
A tengelyek kiváló minőségű acélból készülnek, amely speciális edzési eljáráson megy keresztül, ez pedig fokozott szilárdságot, hosszú élettartamot, kopás- és korrózióállóságot eredményez. Lineáris golyós persellyel kombinálva egyenletes és pontos forgómozgást biztosít.
Anyaguk alkalmassá teszi őket a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, például ipari gépekhez, autóipari rendszerekhez és orvosi eszközökhöz.
Az edzett rozsdamentes tengelyek nagy szilárdságot, tartósságot és megbízhatóságot kínálnak. Lineáris csapágyakkal használatosak, és alkalmasak olyan fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, amelyek korróziónak, kopásnak és zord körülményeknek való ellenállást – például nedvesség- vagy vegyszerállóságot – igényelnek a szerkezeti integritás feláldozása nélkül.
Ezek a tengelyek hosszú élettartamúak és kevés karbantartást igényelnek, ami csökkenti az állásidőt és a teljes működési költségeket. Sima és precíz lineáris mozgást biztosít, ha lineáris golyós persellyel együtt használják. Olyan alkalmazásokban található meg, mint az élelmiszer-feldolgozó berendezések, autóipari rendszerek és orvosi eszközök.
Az edzett üreges tengelyek robusztus és megbízható alkatrészek, amelyeket különféle mechanikai alkalmazásokban használnak. Lineáris perselyekkel használják, ha súlycsökkentésre van szükség, de a szerkezeti integritás nem sérül. Ez a súlycsökkentés nagyobb hatékonyságot, alacsonyabb energiafelhasználást és jobb manőverezhetőséget tesz lehetővé.
Kialakítása lehetővé teszi a folyadékok, gázok vagy elektromos vezetékek áthaladását a közepén. Lineáris golyós persellyel párosítva egyenletes és pontos forgó mozgást biztosít.
Olyan alkalmazásokban használatosak, ahol nagy szilárdságra és tartósságra van szükség, és ahol a súlycsökkentés is fontos, például ipari gépek, autóipari rendszerek és orvosi eszközök esetében.
A minden oldalán egyenes perselyes csapágyak poliamid, PTFE és szénszál, vagy poliamid PFTE és üvegszál keverékekből készülnek, amelyek ellenállnak a nagy nyomásterhelésnek, és karbantartás nélküli működést biztosítanak.
Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.
A homlokfogaskerék a fogaskerekek egyik legismertebb típusa. Egyenes fogaskerékként is ismertek és számos alkalmazásban megtalálhatók, amelyek mechanikus erőátvitelt igényelnek.
A forgó mozgáscsillapító egységek a mozgó test sebességét és gyorsulását vezérlik. Szerelvény részeként egyszerűen felszerelhetők. Elérhető sokféle nyomaték- és fogaskerék-profilban.
A golyóscsavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak a forgó mozgás lineáris mozgássá történő hatékony és pontos átalakítására. Egy menetes tengelyből (vagy anyából) és egy sor precíziós köszörült golyós csapágyból állnak. A golyós csapágyak a tengely és az anya között gördülnek, csökkentve a súrlódást és a csúszómozgásos rendszerekben szokásos kopást.
Gyakran használják különféle ipari alkalmazásokban, különösen az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Átmérőtől függően a golyóscsavarok nagy választéka áll rendelkezésre.
Figyelem: Összeszerelés előtt ne távolítsa el a golyós anyát a hüvelyről, mert a golyók kilazulnak, és az anya használhatatlanná válik.A golyóscsavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak, hogy a forgó mozgást hatékonyan és pontosan lineáris mozgássá alakítsák.
A Hevi-Load golyós szállítógörgőket pontos szabványoknak megfelelően tervezzük és gyártjuk. Többféle golyómérettel rendelhetők, 35 kg – 1000 kg terhelhetőséggel. Minden Hevi-Load egységet rozsdásodásgátló, fekete bevonattal látunk el.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz