Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(505 Termékek)
A záró vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.
A felül záródó bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.
Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.
Alacsony profilú kábelrögzítők zsúfolt áramköri lapokon és más szűk helyeken történő használatra. Jól rögzíthető sarkokban vagy széleken.
A zárt perselyeket a vezetékek, kábelek és csövek védelmére terveztük a fémlemezeken lévő fúrt és behúzott lyukak éles széleivel szemben.
A gazdaságos, de tartós anyag sima felületű nyílást kínál. Kemény és hőálló változatok is szerepelnek kínálatunkban.
A zárt persely kialakítása többszörös reteszeléssel rendelkezik, amely lehetővé teszik, hogy a persely könnyedén bepattanjon a szokásos panelvastagságokba – így a beszerelés egyszerű és nem igényel erőfeszítést. Az ujjbeggyel való benyomásnak köszönhetően nincs szükség szerszámokra.
Különböző belső átmérőjű nyílásokkal rendelkező méretek széles választékát kínálja.
A bepattintós távtartók nehéz áramkörök tartására használhatók. Nincs szükség hozzájuk átmenő furatra a kártyán, így a kártya alsó oldala könnyen hozzáférhető. Peremes alapjuk biztosan megtartja a támaszokat.
Sorozat szám: SR6431
Kínálatunkban számos fém és műanyag záróelemet és ütközőt talál. Az ütközők természetes polioximetilén, felületkezelt acél, illetve poliamid anyagváltozatban érhetők el, a záróelemek különböző poliamid kivitelben rendelhetők. Az ütközőt az alapjánál fogva lehet az ajtóra vagy a levehető panel külső oldalára csavarozni. A záróelem fából készült szekrényekre vagy panelre szerelhető fel
A hatlapú belső kulcsnyílásos beállítócsavar imbuszkulccsal húzható, illetve lazítható meg.
A beállítócsavarok másik tárgyhoz vagy tárggyal való rögzítésére szolgálnak nyomás vagy súrlódás alkalmazásával, például egy csiga vagy egy fogaskerék tengelyhez való rögzítésére.
Termékskálánk natúr poliamid 6/6-ból készül, és a szálméretek, szálhosszúságok és nyílásméretek széles választékában kapható. A beállítócsavarok akkor ideálisak, ha a csavarfejnek az alkalmazásból kiállva kell elhelyezkednie a munkadarabon.
SPST billenő kapcsolók jelzőfénnyel és BE-KI jelzéssel, bármilyen elektromossági alkalmazásra. 16amp @ 125VAC, 10amp @ 250VAC. A szerelőfuratok mérete 2,8 cm x 1,3 cm. Az UL és CSA által jóváhagyva.
Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.
Az egyszerűen felszerelhető biztosítékfedél sorozat egyszerű megoldást nyújt az áramkör védelmi komponenseinek szükséges szigeteléséhez. A puha PVC kialakítás rugalmasságot biztosít a nem összeszerelt biztosítéktartókhoz.
Ez a biztosítékfedél sorozat a legjobb szigetelést biztosítja az áramkör védelmi komponenseknek. A kemény PVC kialakítás védelmet nyújt a törékeny üveg biztosítékoknak az ütésekkel szemben és tartós megoldást biztosít.
A biztosító alátéteket elsősorban csavarok és anyák rögzítésére használják az összeszerelés során, és olyan kialakításúak, hogy megragadják a csavar vagy a csavarszár külső részét. Szigetelést, párnázást és térközt is biztosítanak. Segítenek szigetelni a rögzítőelemeket a nedvességtől és az elektromosságtól.
Ez az alátétcsalád kúpos kialakítású belső és külső fogakkal rendelkező opciókat tartalmaz. Az alátét könnyen rácsúszik a csavarra (vagy anyára), és összeszerelés után a csavar tartja. Az alátét hidegen formálódik és teljesen behatol a csavar menetébe, hogy tömítést biztosítson.
Ezek az alátétek lehetővé teszik a csavar (vagy anyacsavar) előzetes rögzítését az anyával történő rögzítés előtt. Ideálisak, ha a csavar és az alátét előszerelése szükséges. Ezenkívül csökkentik az összeszerelési időt és költséget.
A választék olyan anyagopciókat tartalmaz, amelyek korrózió-, kopás- és vegyszerállóságot biztosítanak.
A bordázott csővégdugók a csövek és csővégek biztonságos lezárására szolgálnak. A dugó külső átmérőjének egyenes fala szilárd súrlódási illeszkedést biztosít a csatlakozó cső belső átmérőjéhez, jó védelmet nyújtva a csőbe kerülő szennyeződések ellen.
Kétféle kivitelben kaphatók, amelyek mindegyike különböző méretű rugalmas bordákkal rendelkezik, hogy megfeleljen a különféle NPT és fúrócsövek ütemezésének. Könnyen fel- és levehető szoros illeszkedésüknek köszönhetően.
Ideális gépészeti és mérnöki alkalmazásokhoz számos iparágban.
Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.
Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.
Az csapszáras szorító kézigombok külső felületükön recézéssel rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható és kényelmes fogást biztosítanak. A mechanikai behatásoknak ellenálló gombok anya alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
A belső menetes szorító kézigombjai külső felületükön durva barázdákkal rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható felületet és kényelmes fogást biztosítanak. A tartós csapszáras alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Ezek az esztétikus megjelenésű görgők nagyszerű megoldást jelentenek az irodákban és egyéb kereskedelmi helyiségekben található berendezésekhez. Bútor- és irodai görgőkínálatunk asztali székekre, pedálokra, tárolókocsikra, tárgyalóasztalokra és egyebekre alkalmazható. A kínált anyagok ebben a tartományban a következők: gumi, poliamid, horganyzott acél és egyéb. Különféle típusú opciók állnak rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően: gömb alakú, ikerkerék, csavarfuratos, küllős kerék, recés szárú és mások. Termékpalettánk különböző terhelhetőségű és méretű opciókkal áll rendelkezésre.
Sorozat szám: SR5769 ,SR1547
Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.
The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.
These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.
A száras karimavédő teljes fedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat olyan opciókkal rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és a SAE Code 62 (6000 PSI) számára.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
A száras karimavédő teljes fedést és furatvédelmet biztosít nagynyomású alkalmazásokhoz. A fülek biztonságosan illeszkednek a karima csavarfurataiba a pozitív illeszkedés érdekében.
Költséghatékony anyagból készült, amely jó vegyszerállósággal rendelkezik. A sorozat olyan opciókkal rendelkezik, amelyek védelmet nyújtanak a SAE Code 61 (3000-5000 PSI) és a SAE Code 62 (6000 PSI) számára.
Stud Bolt Caps connect to scaffolding clamp studs and offer strong protection against damage and decay. Its shape makes installation quick. Designed to survive the test of time and remain reliable.
Az érintkezőszigetelők védelmet nyújtanak a kábelek végén található érintkezési pontokon a rövidzárlat megakadályozására. Nem vezetőképes műanyagból készült.
Sorozat szám: SR2807
A csavarhüvelyek a panelek vagy NYÁK-lapok gyors rögzítését teszik lehetővé. Három különböző típusban kapható: standard, behajtható láb és tömítő.
Sorozat szám: SR2762
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz