Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(12 Termékek)
Magas biztonságú csavartömítés, amely ideális az import és export áruk biztosítására belföldön és nemzetközileg egyaránt. Jellemző alkalmazások: szállító konténerek, rakomány konténerek, teherautók, pótkocsiajtók és vasúti teherszállítás.
Ezek a csavaros tömítések 18 mm-es betéttel és tüskés fejjel rendelkeznek, amely a tömítést az alkalmazási reteszben tartja, ha a műanyag fedelet szándékosan vagy véletlenül eltávolítják.
A sorozat különböző opciókat tartalmaz, beleértve a bevonatos vagy bevonat nélküli tüskéket. A bevonatos tüske egy további festékréteggel rendelkezik, amely extra védelmet biztosít a forgácsolás és sérülés ellen. A csavartömítés címke rögzítést is tartalmaz.
ISO 17712:2013 (csak a bevont tüskés opció) és C-TPAT kompatibilis.
A csavartömítés hengere kiváló minőségű ABS-anyagból készült, amely ütésállóságot biztosít, és a manipuláció jeleit is jelzi.
Különösen erős fix hosszúságú fémplombáinkkal az illetéktelen személyek elriaszthatók, valamint az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás megakadályozható, illetve észlelhető. A termék lapos, előre meghatározott hosszúságban erősen záródó szíjjal rendelkezik, vágószerszámmal távolítható el.
Series Code: SRMetalLock
Műanyag fix hosszúságú plombáink egyszerű, gazdaságos módszert biztosítanak az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás észlelésére. A termék lapos szíjjal rendelkezik, mely előre meghatározott hosszal erősen záródik.
Series Code: SRTwinLock, SRInnoLock, SROctoLock
Fogazott szíjas húzóplombáink jelzőplombaként használhatók az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás észlelésére; csúszós anyagok szoros megfogására alkalmasak. A termék csúszós anyagok szoros megfogására alkalmas szíjjal rendelkezik. Széles tartományban mozgó szakítószilárdságuknak és letéphető kivitelüknek köszönhetően többféle célra is alkalmazhatók.
Series Code: , SRAceLock, SRPrimeLock, SRLightLock
Sima szíjas húzóplombáink jelzőplombaként használhatók az illetéktelen hozzáférés vagy behatolás észlelésére, számos feladatra alkalmasak. A rajtuk levő szíj könnyen meghúzható a kívánt átmérőre. Széles tartományban mozgó szakítószilárdságuknak és letéphető kivitelüknek köszönhetően többféle célra is alkalmazhatók.
Series Code: SRSmoothLock, SRSegurLock, , SRMini JawLock, SRJawLock, SRTeraLock, SRMaxi JawLock
Fém kábeltömítéseink világszerte használhatók áruk rögzítésére import és export során. Jellemző alkalmazások: szállító konténerek, rakomány konténerek, vasúti teherszállítás, teherautók és pótkocsik.
Az acélkábelt csak szerszámmal lehet eltávolítani (külön megvásárolható). A nem előformázott kábel kifoszlik levágás esetén, hogy megelőzhető legyen az illetéktelen behatolás.
Megfelel az ISO17712:2023 és C-TPAT szabványnak 3,5 mm vagy nagyobb kábelátmérőnél
Műanyag kábeltömítéseink világszerte használhatók áruk rögzítésére import és export során. Jellemző alkalmazások: szállító konténerek, rakomány konténerek, vasúti teherszállítás, teherautók és pótkocsik.
A tömítés továbbfejlesztett reteszelő mechanizmussal és manipulációt jelző funkciókkal rendelkezik. A tömítés ugyanakkor nagyon nagy szakítószilárdságú, a következő opciókkal: 120 kg (1,5 mm átmérő) és 150 kg (2,0 mm átmérő).
Lakatpecsétjeink az áruk szállítása során történő rögzítésére szolgálnak, és bizonyítékot szolgáltatnak a manipulációra vagy a jogsértésre – nyugalmat biztosítva Önnek a szállítás során.
A tömítést csak huzalvágóval lehet eltávolítani (külön megvásárolható). A tömítések a hagyományos lakatok költséghatékony és biztonságos egyszer használatos változatát kínálják. Behatolást jelző átlátszó anyagból készültek.
A rejtett csuklós zsanérok kínálata nagy igénybevételhez alkalmas. Csavarokkal szerelhetők fel, és eltávolítható csapszeggel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az ajtó leemelését a vázról a könnyű hozzáférés érdekében. Különböző anyagok és forgási szögek állnak rendelkezésre sok alkalmazáshoz.
A csavaros/hegesztéses rejtett csuklós zsanérok széles választéka alkalmas nagy igénybevételre, és két részes szerelhető megoldást kínálnak, ahol a keretrészt fel kell csavarozni, az ajtó részt pedig anyával kell felszerelni az ajtón lévő hegesztett csaphoz. A tüske használata lehetővé teszi az ajtó levételét a könnyű hozzáférés érdekében. Alkalmasak balos vagy jobbos alkalmazára.
Rejtett zsanérok – jobbos és balos szerelés is lehetséges Ideális gépészeti záróelemek szereléséhez. Többféle típusban kapható horganyzott acélból vagy AISI 304 rozsdamentes acélból.
Záróplombáink műanyag konténerek illetéktelen hozzáférést jelző lezárását biztosítják, fokozott védelmet nyújtanak lopás és szennyeződés ellen.
Ideális tároló és bevásárló konténereken való használatra. Ez a tömítésválaszték többféle méretben és stílusban kapható, többek között: kábelzár, EZE-tömítés, sima markolat és fém zár.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.