Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(12 Termékek)
316-os rozsdamentes acél kábelkötegelőink önzárók, kézzel könnyen szerelhetők. Szélsőséges hőmérsékletet is elviselnek, nagyfokú rugalmasságot és tartósságot biztosítanak. PVC-bevonattal és létraszerkezettel is kapható, hogy extra tapadást biztosítson a csúszás megakadályozása érdekében.
A hőstabilizált kábelkötegelők szélesebb működési tartományt kínálnak zordabb környezetben. A termékcsalád kábelkötegelői UL-V2 vagy UV-álló anyagból készülnek, alkalmasak kültéri használatra.
Ez a kábelkötegelő család újrahasználható, mivel a kötegelőfej egyszerű mechanizmusának köszönhetően könnyen kioldhatók. Kétféle típusban kaphatók.
A lapos nyelves zsanérok külső menetes betétekkel a legjobban süllyesztve rögzített ajtókhoz használhatók. A termékcsalád felületi szerelésű zsanérokként vagy álló zsanérokként is ismert, a különböző anyagkivitel és szárméret pedig megoldást kínál a legtöbb alkalmazáshoz.
A süllyesztett szerelésű lapos nyelves zsanérokat különböző alkalmazásokban használják. Leginkább süllyesztve rögzített ajtókhoz ajánljuk. A termékek felszíni szerelésű zsanérokként is ismertek, különböző süllyesztett furat formátumokat kínál az alkalmazás által igényelt erőtől függően. Különböző anyagok állnak rendelkezésre az alkalmazás környezeti igényei szerint, legyen az beltéri vagy kültéri. Különböző forgási szögek állnak rendelkezésre.
A rejtett csuklós zsanérok kínálata nagy igénybevételhez alkalmas. Csavarokkal szerelhetők fel, és eltávolítható csapszeggel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az ajtó leemelését a vázról a könnyű hozzáférés érdekében. Különböző anyagok és forgási szögek állnak rendelkezésre sok alkalmazáshoz.
A csavaros/hegesztéses rejtett csuklós zsanérok széles választéka alkalmas nagy igénybevételre, és két részes szerelhető megoldást kínálnak, ahol a keretrészt fel kell csavarozni, az ajtó részt pedig anyával kell felszerelni az ajtón lévő hegesztett csaphoz. A tüske használata lehetővé teszi az ajtó levételét a könnyű hozzáférés érdekében. Alkalmasak balos vagy jobbos alkalmazára.
Rejtett zsanérok – jobbos és balos szerelés is lehetséges Ideális gépészeti záróelemek szereléséhez. Többféle típusban kapható horganyzott acélból vagy AISI 304 rozsdamentes acélból.
Az Essentra szívós, kiváló minőségű kábelkötegelőket kínál széles körű elektromossági és általános alkalmazásra. Szabványos kábelkötegelőinket beépített zárrendszerrel kínáljuk a nem kívánt eltávolítás elleni védelem érdekében.
Ezek a nagy teherbírású szíjas kábelkötegelők fokozott igénybevételhez használhatók. Maximális szakítószilárdságuk 158 kg. A kapocs acélfoga folyamatosan fogja a szíjat. A kapocs a szíj egyik végére előre rá van szerelve. Szerelőszerszám (WIT-HD-6) rendelhető hozzá. Két fajta anyagból készült szíjjal rendelhetők. A poliamid szíj erős, könnyű és aránylag olcsó. Az acetál szíj anyaga kiváló időjárásállóságot, kiváló stabilitást és alacsony hőmérsékletű szívósságot biztosít.
A lapos nyelves zsanérok belső menetes szárral rögzíthető az egyik pántra, a másikra pedig besüllyesztett csavarok kerülnek. A termékcsalád felületi szerelésű zsanérokként vagy álló zsanérokként is ismert, a különböző anyagkivitel pedig megoldást kínál a legtöbb alkalmazáshoz.
Az átlátszó műanyag lapos nyelves pántokat vagy lapos zsanérokat könnyű terhek megtartására használnak olyan alkalmazásoknál, ahol a csavarrögzítő furatokra és a forgási szögre nem nehezedik nyomás.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.