Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 53,49 € |
5 - 9 | 48,14 € |
10 - 19 | 45,47 € |
20 + | 40,12 € |
Tipo adattatore | Standard |
---|---|
Per bullone | M6 |
h1 | 43.0 |
h2 | 28.0 |
h3 | 15.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M15x1.0 |
Carico con bullone max. kN | 20.26 |
Carico senza bullone max. kN | 27.10 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare