Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Cerniere a scomparsa

 (3 categorie prodotti)

Le cerniere a scomparsa, dette anche cerniere nascoste o invisibili, svolgono un doppio ruolo unendo vantaggi estetici e pratici. Queste cerniere sono progettate per essere integrate all'interno della porta, nascondendo la loro posizione. L'obiettivo principale delle cerniere a scomparsa è creare una superficie continua lungo il bordo esterno della porta. In pratica, le cerniere a scomparsa offrono vantaggi in termini di risparmio di spazio, consentendo alle porte di aprirsi completamente senza interferenze. Ciò è particolarmente utile in spazi ristretti, dove le cerniere tradizionali potrebbero limitare l'apertura della porta.

Inoltre, molte cerniere a scomparsa sono dotate di funzioni di regolazione, che consentono di regolare con precisione l'allineamento delle porte e garantiscono un funzionamento fluido nel tempo.

I vantaggi delle cerniere a scomparsa:

  • Non possono essere manomesse in quanto la posizione delle cerniere non è visibile dall'esterno.
  • Disponibilità di molteplici angoli di installazione e apertura.
  • Permettono di avere porte e telai allineati senza sporgenze, offrendo maggiore sicurezza e riducendo i rischi di infortuni.
  • Le porte possono essere rimosse facilmente senza la necessità di staccare i componenti della cerniera dalla porta o dal telaio, grazie alla funzionalità di queste cerniere.
  • Consentono di raggiungere migliori livelli di protezione (IP) nel design dei pannelli.

Per ulteriori informazioni consultate la nostra guida Come trovare la dimensione giusta delle cerniere?

Elenco Griglia

Cerniere a scomparsa - A saldare

La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare/a saldare è adatta per le applicazioni gravose e rappresenta una soluzione di montaggio in due parti: la parte sul telaio viene avvitata mentre quella della porta viene montata, tramite dado, al perno saldato sulla porta. L'uso di un perno consente la rimozione della porta per un facile accesso. Questo prodotto è adatto per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.

Codice Serie: SR5545

Cerniere a scomparsa - Da avvitare

La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.

Codice Serie: SR5468

Cerniere a scomparsa - Rimovibili

Cerniere a scomparsa con applicazione a destra o a sinistra. Ideali per alloggiamenti in metallo e coperture di macchinari. Numerose tipologie disponibili in acciaio zincato o acciaio inossidabile AISI 304.

Codice Serie: SR5510