HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Viti

 (63 categorie prodotti)

Essentra dispone di una vasta gamma di viti di moltissimi tipi destinate a molteplici applicazioni. La nostra offerta diversificata comprende viti meccaniche, viti con testa a brugola, viti per rilegatura e molto altro. La gamma comprende viti di diversi materiali come plastica, metallo e ferro. Comprendiamo l'importanza che riveste la testa delle viti ed è per questo che offriamo viti con testa a brugola, svasata, torx e persino le famose viti Philips, solo per citare qualche esempio.

Scoprite tutto quello che c'è da sapere con la nostra Guida ai componenti di fissaggio autofilettanti.

Elenco Griglia

Rondelle imperdibili filettate

Questa linea di rondelle imperdibili presenta una filettatura poco profonda sul diametro interno. Pertanto possono essere avvitate e, una volta passato il filetto, non si separeranno dal bullone o dalla vite imperdibile.

Come installare un assieme vite/rondella imperdibile;
1) Posizionare la vite imperdibile nel foro sul pannello.
2) Infilare la rondella sulla vite, oltre la parte filettata della vite, che trattiene la vite nel pannello.

Le rondelle sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

  • Le rondelle imperdibili presentano una filettatura poco profonda sul diametro interno.
  • Una volta superati i filetti, non si separeranno dalla vite o dal bullone imperdibile.
  • Montaggio a vite.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRP0168

Set di viti per rilegatura

Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. Forniti in set contenenti il componente femmina e il maschio. Realizzati in HDPE.

Viti per rilegatura - Plastica

Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. I componenti maschio e femmina sono venduti separatamente.

Viti per rilegatura - Metallo

The Book Binding Posts are made of metal, which offers superior strength, durability, and excellent resistance to wear and tear. This group includes the male threaded post and the female receptacle side; both parts are joined to hold the bound papers or materials (each part is sold separately). Unlike its male counterpart, the female book screws do not have a drive to its head.

It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver. Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.

  • It offers superior strength, durability, and excellent resistance to wear and tear.
  • It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver.
  • Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.
Materiale: Acciaio Colore: Placcato in ottone, Nero, Nichelato Codice Serie:

Viti di tenuta a testa bombata

Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da testa bombata e cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le viti di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.Nota: le nostre viti di tenuta sono progettate per essere utilizzate in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confuse con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.

  • Progettate con un O-ring per garantire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti.
  • Impedite l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
  • Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0174

Viti di tenuta a testa cilindrica

Le viti di tenuta di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con impronta Torx che incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la cava e la superficie di accoppiamento per garantire la completa tenuta. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le viti di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

Le viti di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.Nota: le nostre viti di tenuta sono progettate per essere utilizzate in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confuse con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.

  • Progettate con un O-ring per garantire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti, come gas e fluidi, in varie applicazioni
  • Impedite l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
  • Utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0173.TX

Viti a testa cilindrica - Testa sottile

Questa gamma di viti a testa cilindrica è disponibile con attacco esagonale o Torx. Gli azionamenti esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e sono particolarmente adatti quando lo spazio disponibile è limitato. Gli azionamenti Torx forniscono una tecnica di innesto positivo e di posizionamento rapido per trasmettere la coppia di azionamento con una minore pressione verso il basso. Sono disponibili due opzioni di testa bassa: testa ultra bassa e testa extra bassa.

Il modello a testa ultra bassa aiuta a ridurre l'altezza complessiva della testa delle viti, il che significa che non è richiesta alcuna svasatura, a differenza delle viti a testa piatta.

L'opzione testa extra bassa ha un profilo estremamente basso e non necessita di un foro di posizionamento svasato. L'assenza della necessità di una svasatura consente l'utilizzo di materiali più sottili, riducendo così il peso. Queste viti sono adatte per applicazioni su macchine e attrezzature, con un gioco minimo.

  • Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità.
  • Il materiale è una scelta comune per applicazioni del settore edilizio e automobilistico.
  • Le viti a testa cilindrica sono comunemente utilizzate con le rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRP0208, , SRP0209.B4, SRP0209.B2, SRP0209.A4, SRP0209.A2, SRP0208.B4, SRP0208.B2, SRP0208.A4, SRP0207.B4, SRP0207.B2, SRP0207.A4, SRP0208.A2, SRP0207.A2

Boccola flangiata per vite imperdibile

La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella anticaduta. La boccola flangiata viene fissata al pannello inserendo la testa in un foro svasato.

La vite imperdibile viene quindi semplicemente filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.

Le flange sono realizzate in acciaio inossidabile, che ha una buona resistenza alla corrosione, o in alluminio, che ha una buona conducibilità termica.

  • La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Ha una buona conducibilità termica.
  • Alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno.
  • Viene filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Alluminio Codice Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Viti imperdibili - a testa bombata

Le viti imperdibili sono elementi di fissaggio progettati per restare attaccati al componente che devono fissare, anche se completamente allentati, che offrono praticità, sicurezza e facilità d'uso in diverse applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante, poiché queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato.

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da testa bombata e impronta Torx. L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso. Sono un'eccellente opzione di montaggio per pannelli con fori non filettati se utilizzate insieme alle nostre rondelle imperdibili filettate. Sono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e solitamente alla norma ISO 14583, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccanti alle protezioni fisse quando vengono smontate.

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione e leggermente magnetico. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici. Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.

  • L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce a innesto positivo per trasmettere la coppia con una minor pressione verso il basso.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e solitamente alla norma ISO 14583.
  • Progettate per restare attaccate al componente su cui sono montate, anche se completamente allentate.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0149.A2

Viti imperdibili - testa cilindrica

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 4762.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Titanio G5, Titanio G2, Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0154.A2

Viti imperdibili - vite a testa cilindrica

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 1207. Le viti imperdibili sono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 1207.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0155

Viti imperdibili - a testa svasata

Le viti imperdibili sono elementi di fissaggio sicuri progettati per restare attaccati al componente su cui sono montati, anche se completamente allentati, che offrono praticità, sicurezza e facilità d'uso in diverse applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante, poiché queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da testa svasata e cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e, in generale alla norma ISO 1207, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccati alle protezioni fisse quando vengono smontate.

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, che è resistente alla corrosione e leggermente magnetico. Solitamente vengono usate nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.

Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.

  • Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante.
  • La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e, in generale alla norma ISO 1207.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0153.A2

Viti imperdibili - testa rotonda non svasata

Le viti imperdibili di questa linea sono caratterizzate da una testa tonda con due opzioni: una con impronta Torx e una con impronta Philips. Le viti con impronta Torx si impegnano rapidamente in modo positivo trasmettendo la coppia con una minore pressione verso il basso. Per contro, le viti con impronta Philips possono sopportare una coppia elevata di torsione, il che le rende una buona scelta per le applicazioni che richiedono una buona tenuta e di facile rimozione, nonostante siano state ben avvitate. Entrambe sono esteticamente gradevoli, ideali per la presentazione del prodotto finito.

Queste viti sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Le filettature M8 hanno una impronta Torx ridotta, mentre le filettature M3, M4, M5 e M6 hanno impronta Philips. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 14583. Le viti imperdibili sono solitamente utilizzate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e in genere alla norma ISO 14583.
  • Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0150.A2

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa lunga

Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa lunga. Sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine).

Vengono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa lunga. Sono la soluzione di fissaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Disponibili in diverse finiture brunite o naturali.
  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0160.A2

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa sottile

Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa corta. Sono la soluzione di montaggio ideale per pannelli con fori non filettati. Vengono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine).

Vengono solitamente usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa corta. Sono la soluzione di fissaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Disponibili in diverse finiture brunite o naturali.
  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0161.A2

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa sottile con scanalatura

Le viti imperdibili stringibili a mano di questa linea sono caratterizzate da una testa corta con intaglio. Gli intagli accettano i comuni cacciavite a lama piatta e richiedono una minore La testa con intaglio accetta i normali cacciavite a lama piatta e richiede una minore pressione verso il basso per l'avvitamento rispetto a quelle con testa cava. Per ridurre al minimo lo slittamento, utilizzare una lama adatta all'intaglio.

Queste viti sono la soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine). Solitamente sono usate con le rondelle imperdibili filettate (vendute a parte).

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Sono anche disponibili viti con finitura brunita. Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni del settore edilizio e automobilistico.

Nota: il diametro del gambo di queste viti è più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della filettatura indicata.

  • Una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati.
  • Realizzate in acciaio inossidabile austenitico, che fornisce una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità.
  • Usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine).
Materiale: Acciaio inossidabile brunito 316, Acciaio inossidabile brunito 303, Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0162.A2

Viti per montaggio mobili ( Confirmat)

Le viti per montaggio mobili (Confirmat) sono utilizzate principalmente per facilitare l'assemblaggio e lo smontaggio dei pannelli. Le applicazioni ideali includono mobili in legno e assemblaggi di strutture piatte. Sono dotate di un elemento esagonale compatibile con una chiave esagonale M3 o M4.

La vite è dotata di una filettatura a taglio profondo che garantisce giunzioni precise e ravvicinate. La gamma offre opzioni di filettatura M5 e M7.

  • Materiale: acciaio
  • Finitura: zincata

Chiavi esagonali e Torx - Forma a S

Le chiavi esagonali sono note con molti nomi come brugola, chiave allen e chiave a L. Una chiave singola è un'asta esagonale a L, anche se alcuni set ripiegabili sono composti da varie aste diritte di più misure fissate a un'impugnatura, simile a un coltello multiuso. Le chiave esagonali sono usate per serrare e allentare i dadi con testa a brugola.

Viti a testa esagonale - Metallo

Viti con testa esagonale, disponibili in dimensioni e materiali diversi

Viti a testa esagonale - Plastica

Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.

Codice Serie: SR1992

Viti di giunzione

Le viti di giunzione sono realizzate per essere utilizzate con i dadi di giunzione e i dadi a barilotto, acquistabili separatamente. Le dimensioni della testa del bullone e del dado coincidono, garantendo un'eccellente finitura superficiale su entrambi i lati del blocco.

Questi bulloni sono comunemente utilizzati per l'auto-assemblaggio e per i mobili piatti. Si applicano facilmente e rapidamente utilizzando una chiave a brugola M4 (non fornita).

Disponibili in una vasta gamma di lunghezze per adattarsi alle diverse applicazioni.

  • Materiale: acciaio
  • Finitura: zincata


Codice Serie: SR1585

Viti a testa zigrinata - Metallo

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Viti a testa zigrinata - A taglio/Plastica

Le viti zigrinate sono facili da applicare e fissare. Ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e nei casi in cui non sia possibile utilizzare un utensile per il serraggio.

Codice Serie: SR1977

Viti di bloccaggio - Plastica trasparente

Elementi di fissaggio facili e veloci da inserire che si avvitano per garantire un'ulteriore serraggio.

Viti meccaniche - Testa cilindrica smussata

Testa a disco con bordo esterno smussato

  • di 3