Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(9 categorie prodotti)
Le chiusure a compressione, note anche come chiusure a camma a compressione, utilizzano guarnizioni premute contro l'apertura di una porta o di un pannello per creare una tenuta sicura, impedendo efficacemente l'accesso di polvere e umidità. Ampiamente utilizzate in armadi industriali, pannelli e vari contenitori, queste chiusure hanno lo scopo fondamentale di chiudere le porte in modo sicuro.
Questi dispositivi di fissaggio tengono insieme due superfici con una guarnizione, presentando un meccanismo di rilascio a scatto per l'apertura. Simili alle chiusure a camma standard, le chiusure a compressione consistono in una base e una leva a camma, che viene girata per bloccare la chiusura. Inoltre, la serratura a compressione prevede un meccanismo di blocco e le chiavi per una maggiore sicurezza. Ogni serratura a compressione della nostra collezione è fornita con due set di chiavi.
Le chiusure a compressione possono essere fisse, fornendo un livello di compressione impostato, o regolabili, permettendo di modificare la compressione con un ampio intervallo di prese. Notabilmente, la loro chiusura ermetica le rende adatte per ambienti con vibrazioni, come le macchine industriali, contribuendo alla riduzione del rumore. Inoltre, si dimostrano efficaci nel sigillare contro polvere o umidità, mentre la loro installazione facile ne aumenta la praticità.
Il principale vantaggio dell'impiego delle serrature a compressione risiede nella loro efficace protezione quando combinate con guarnizioni sull'applicazione. Questo rende le chiusure a compressione una scelta ottimale per le soluzioni di accesso in varie applicazioni, tra cui:
Questi sistemi sono regolarmente esposti a diversi elementi ambientali e, l'utilizzo di chiusure a compressione riduce il rischio di infiltrazione di pioggia o detriti, che potrebbero causare danni ai componenti elettrici interni.
Inoltre, l'uso di chiusure a compressione nelle applicazioni menzionate offre un ulteriore vantaggio: la resistenza alle vibrazioni. Questo è particolarmente importante in scenari in cui le vibrazioni possono derivare da fattori come motori in funzione o terreni irregolari. La tenuta stagna fornita dalla guarnizione assicura che le porte dei pannelli di accesso rimangano sicure, prevenendo qualsiasi tintinnio o sblocco involontario durante le vibrazione del sistema.
Le serrature a compressione alza e gira sono ideali per gli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. Le serrature offrono 5 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. L'apertura necessaria per questa gamma è 16.5x13.7 mm.
Codice Serie: SR6483
Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Disponibili nella versione con o senza serratura.
Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.
Codice Serie: SR5551
La serratura a compressione con manopola ad aletta è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.
Le chiusure a compressione regolabile a farfalla vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Sono disponibili in finiture diverse, con e senza serratura.
Questa serratura con maniglia a T a compressione è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico.Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.
Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.
Codice Serie: SR5090
Chiusure a compressione regolabili che offrono un ampio intervallo di presa con viti regolabili. La chiusura fornisce una buona compressione ed è disponibile in diverse opzioni di compressione preimpostate, tra cui 4 mm e 6 mm, per un migliore isolamento acustico. Ha proprietà di attenuazione del rumore e offre una migliore tenuta in condizioni di vibrazione e urto.
Utilizzata in applicazioni in cui fattori ambientali come le fluttuazioni di temperatura o l'usura della guarnizione possono influire sull'efficacia della tenuta. Resistente a temperature tra -50C fino a +80 C. Comunemente utilizzata in applicazioni come i contenitori industriali.
La gamma presenta chiusure con funzionamento a camma a quarto di giro e una scelta di opzioni con e senza blocco.
Le mini chiusure a compressione regolabile sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso nero. Offrono una compressione di 4 mm e sono fornite con una guarnizione di tenuta. Consentono di regolare facilmente l'intervallo di serraggio e sono ideali per applicazioni dove lo spazio è limitato. Le chiavi compatibili sono vendute separatamente.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.