Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(3 categorie prodotti)
Esplorate la nostra ampia gamma di guarnizioni adesive disponibili in vari tipi, materiali e usi per soddisfare le più svariate esigenze.
Le guarnizioni adesive sono componenti comuni utilizzati per evitare che la guarnizione scivoli durante il processo di sigillatura. Il retro autoadesivo è generalmente utilizzato come ausilio per il montaggio e l'assemblaggio, consentendo un'installazione pulita ed efficiente. Offriamo diverse guarnizioni adesive, come guarnizioni di tenuta a nastro, simili alle guarnizioni tubolari, spesso usate intorno a porte e finestre.
Nella nostra gamma troverai anche guarnizioni adesive in EPDM, comunemente utilizzate in applicazioni esterne grazie alla resistenza dei materiali EPDM alle intemperie, all'invecchiamento e alle condizioni ambientali, e guarnizioni EMI impiegate in applicazioni come i dispositivi elettronici che richiedono una schermatura.
Guarnizione EMI in schiuma in poliuretano ricoperta di nastro in nichel e rame. I profili ad aggancio garantiscono protezione e tenuta alle estremità. Utilizzate su lamiere di metallo, proteggono da vibrazioni, ingresso di umidità e sporcizia. Offrono una tenuta aggiuntiva per scatole di derivazione.
Fornita in rotoli da 20 metri. Guarnizione adesiva semplice da applicare. Uno dei tipi presenti nella gamma si apre al centro, formando due parti uguali di 10 metri. In EPDM nero.
Codice Serie: SR5556
Il nastro di guarnizione in PVC a bassa densità è una schiuma a cellula chiusa in grado di fornire un'eccellente barriera protettiva contro umidità e aria, eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, flessibilità, adattabilità alle basse temperature e idoneità per uso esterno. Specifiche: Adesivo - adesivo a base di acrilico permanente sensibile alla pressione. Metodo di prova - Densità ASTM D1667 (lb/ft3): 7Deformazione in compressione: 2 psi. Set compressione: (50%) 8 max. Temperatura di esercizio - A base di gomma: da -40F a 180F Infiammabilità: FMVSS 302Applicazioni. Dispositivo HVAC. Edilizia. Montaggio generale. RV/rimorchi/autocarri.
Codice Serie: SR1867
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare