Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Guaine termoretraibili

 (4 categorie prodotti)

Le guaine termorestringenti sono prodotti utilizzati per proteggere e isolare cavi e fili elettrici. Queste guaine sono realizzate con materiali che si restringono quando vengono riscaldati, offrendo una protezione affidabile e resistente per i cavi.
Le guaine termoretraibili sono disponibili in diverse dimensioni, forme e rapporti di restingimento, in base alle specifiche esigenze di isolamento e protezione del cavo. Sono comunemente utilizzate in applicazioni industriali, elettroniche ed elettriche dove è essenziale garantire una protezione affidabile e duratura per i cavi elettrici.

Tipologia di Manicotti Termoretraibili

Le guaine termoretraibili presenti nella gamma di Essentra Components si distinguono per vari fattori ciascuno utilizzabile in diverse applicazioni:

  • In base al rapporto di retrazione o restringimento. Più è alto il rapporto più il tubo termorestringente si stringe col calore. Potrete scegliere tra guaine con rapporto di retrazione 2:1 o guaine con rapporto di restringimento 3:1 
  • Un'altra distinzione può essere fatta tra quelle senza adesivo e quelle con adesivo. Grazie all'adesivo l'applicazione è facilitata e l'isolamento da sporcizia e umidità sono garantite
  • I colori sono un'altra variante di cui tenere in considerazione. La guaina trasparente che permette una visibilità del cavo inserito e quindi un monitoraggio costante dello stesso.

Quelle colorate possono essere utilizzate per identificare o codificare in base al colore fili, cavi, morsetti e componenti.
La guaina termoretraibile gialla e verde, infine, è altamente ritardante della fiamma, presenta una notevole resistenza ai raggi UV e ha eccellenti proprietà fisiche, chimiche ed elettriche.

Per saperne di più, consultate la nostra Guida alle guaine e nastri termoretraibili.


Guaine termoretraibili - Non adesive

La gamma di guaine termorestringenti per uso generico è versatile in termini di applicazione, colore e stile. La versione non adesiva con rapporto di restringimento 3:1 è molto flessibile e viene ampiamente utilizzata per l'isolamento elettrico, protegge i componenti in linea, scollega i morsetti e giunti grazie alle sue elevate proprietà isolanti e all'eccellente resilienza. Inoltre raccoglie i cavi, creando cablaggi altamente flessibili per impieghi leggeri. Possono essere utilizzate per identificare o codificare in base al colore fili, cavi, morsetti e componenti.

Guaine termorestringenti - Rapporto di restringimento 2:1, trasparente

La gamma di guaine termorestringenti per uso generico è versatile in termini di applicazione, colore e stile. Data la bassa temperatura di retrazione, la flessibilità e la notevole resistenza meccanica, questo prodotto è ampiamente usato nel campo della comunicazione, dell'elettronica e per veicoli speciali. La versione trasparente è ideale per applicazioni per cui non è richiesta che sia ritardante della fiamma ma l'isolamento elettrico e le prestazioni meccaniche. Questo prodotto si adatta in modo più uniforme ai substrati, con una variazione longitudinale inferiore alla maggior parte dei tubi in PVC. La superficie lucida è un rivestimento gradevole per molte applicazioni automobilistiche, per apparecchi e prodotti di consumo.

Guaine termorestringenti - Rapporto di restringimento 2:1, a strisce gialle e verdi

La gamma di guaine termorestringenti per uso generico è versatile in termini di applicazione, colore e stile. Questa formulazione appositamente progettata ne garantisce la conformità allo standard UL224. È priva di sostanze dannose per l'ambiente come PBBO, PBB e PBBE. Quando le guaine bruciano non producono diossina. Data la bassa temperatura di retrazione, la flessibilità e la notevole resistenza meccanica, questo prodotto è ampiamente usato nel campo della comunicazione, dell'elettronica e per veicoli speciali. La versione a strisce giallo e verde è altamente ritardante della fiamma, presenta una notevole resistenza ai raggi UV e ha eccellenti proprietà fisiche, chimiche ed elettriche.

Guaine termorestringenti - Rapporto di restringimento 3:1, con adesivo

Le guaine termorestringenti con adesivo forniscono isolamento e tenuta in applicazioni come giunti e cablaggi. Questi guaine sono disponibili in vari colori per la codifica dei componenti e sono conformi alla direttiva RoHS. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.